Poistná matica hriadeľa poskytuje optimálnu bezpečnosť pri upevňovaní ložísk, pre toleranciu závitu ISO6H.
Spektrum rozmerov
- M8 až M100, materiál oceľ SS400
- M10 až M150, materiál oceľ S45C
- M10 až M100, materiál ušľachtilá oceľ SUS304 (A2)
Istenie skrutkového spoja
Pre trvalé spoje
Ložiská a ozubené kolesá na hriadeľoch sa môžu pri dynamickom zaťažení uvoľniť. Inovatívna matica FINE U-NUT® tomu dômyselne zabraňuje: Zaistenie matice je už integrované v matici. Vďaka tomu nie je potrebný žiadny ďalší istiaci prvok a prevádzka strojov sa stáva efektívnejšou.
Plusy
Trecí styk na závite drážkovanej matice účinne zabraňuje uvoľneniu spoja.
FINE U-NUT® sa dá jednoducho a lacno namontovať pomocou hákov alebo nástrčkových kľúčov s použitím štandardného náradia – aj keď je potrebný servis. Okrem toho nie je potrebný žiadny ďalší poistný prvok.
FINE U-NUT® vydrží dlhšie – menej zdrojov chýb pri montáži a vysoká kvalita matice sa vyplatia.
Hriadeľové matice FINE U-NUT® sú vhodné na vysokú rýchlosť otáčania a striedanie smerov otáčania.
Nie sú potrebné žiadne ďalšie poistné prvky ani frézovanie klinovej drážky. Navyše dochádza k úspore nákladov na skladovanie a pracovného času, pretože musíte mať v zásobe len jeden prvok.
FINE U-NUT® zlepšuje rotačné vlastnosti hriadeľa. Môže sa používať aj na tenkostenných hriadeľoch.
Metóda a princíp
Hriadeľové matice FINE U‑NUT® sa používajú na upevnenie ložísk a ďalších častí stroja na hriadeľ. Patria medzi mechanické montážne metódy a ich výhodou je, že ložisko sa dá ľahko vymeniť. V takomto servisnom prípade nie je potrebná zložitá príprava hriadeľa.
Pri rotujúcich hriadeľoch hrozí riziko uvoľnenia hriadeľových matíc. Preto je potrebné používať hriadeľové matice spolu so zaistením matice – aby bola aplikácia bezpečná a spoľahlivá.
Tu sa prejavia výhody FINE U-NUT®: FINE U-NUT® má integrovanú plechovú pružinu, ktorá pri naskrutkovaní tlačí na závit. Plechová pružina vedie ku kontrolovanému treciemu styku na závite. Tento trecí styk je dostatočne veľký na to, aby zabránil uvoľneniu spoja pri konštantných naskrutkovacích momentoch.
FINE U‑NUT® sme vyvinuli s cieľom znížiť celkové náklady na montáž ložísk, ako aj zvýšiť kvalitu spoja.
V prípade FINE U‑NUT® je zaistenie matice priamo integrované v hriadeľovej matici. V matici je zabudovaný 270° poistný krúžok z ušľachtilej ocele A2. Tento poistný krúžok pruží na bokoch závitu počas montáže a po montáži, a vytvára upínaciu silu matice medzi maticou a závitom. Výsledný trecí moment je väčší ako moment pri uvoľnení, ktorý sa vyskytuje v aplikácii. Výsledný trecí styk účinne zaisťuje časť stroja. Zabraňuje jeho uvoľneniu – aj pri vysokých otáčkach a zmene smeru otáčania.
Štandardný variant FINE U-NUT® je optimálnym riešením pre mnohé aplikácie. Matica je štandardne dostupná od spoločnosti Böllhoff.
Druhý variant, TWIN FINE U-NUT®, má dve vložené poistné podložky. Tým sa zvyšuje upnutie na závite. Okrem toho je táto matica dimenzovaná na vyššiu presnosť tolerancie závitu (ISO4H). Vďaka tomu je tolerancia dosadacej plochy presnejšia a vytvorenie závitu a úložnej plochy jednoduchšie.
Pri konvenčných hriadeľových maticiach je spravidla potrebné axiálne zaistenie hriadeľovej matice pomocou prídavného poistného prvku. Práve pri vysokých otáčkach musí tento poistný prvok zabrániť uvoľneniu matice. Zároveň nesmie mať negatívny vplyv na presnosť skrutkového spoja ani na podporu síl, ktoré sa vyskytnú. Dimenzovanie a montáž s prídavným poistným prvkom je zložitejšia a predstavuje ďalší zdroj chýb.
Poistné matice zaisťujú len dočasne. Konštrukcie rozperného poistného krúžku a ozubené podložky s poistnými výstupkami a klinovou drážkou, ako aj poistné strmene a poistné doštičky, sa zložito montujú a často neposkytujú dostatočnú axiálnu fixáciu. V prípade servisu je potom potrebná zdĺhavá demontáž.
S maticou FINE U-NUT® sú prebytočné ďalšie poistné prvky a zdĺhavé sústruženie a frézovanie na zapracovanie klinovej drážky na hriadeli. Okrem toho nie sú potrebné zdĺhavé konštrukčné a vývojové práce.
FINE U‑NUT® sa dá rýchlo namontovať pomocou kľúča. Hriadeľ na to potrebuje závit skrutky podľa normy ISO 965 s toleranciou závitu ISO6g (JIS6g). Skosenie na konci závitu umožňuje jednoduché a rýchle naskrutkovanie. Odporúča sa používať mazací olej, najmä v prípade materiálov hriadeľa s nízkou tvrdosťou.
Po montáži častí stroja sa matica FINE U-NUT® naskrutkuje na hriadeľ s poistným krúžkom smerom von. Koniec závitu musí prečnievať aspoň dve otočky závitu.
FINE U‑NUT® sa nesmú nasadiť na hriadele s už zapracovanou klinovou drážkou, inak dôjde k strate upínacej sily a môže dôjsť k poškodeniu poistného krúžku.
V prípade servisu sa dá matica FINE U-NUT® viackrát použiť so zanedbateľnou stratou upínacej sily.
Informácie a viac
Máte záujem o FINE U-NUT®? Stiahnite si ďalšie informácie tu.