eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Posilnenie závitov

HELICOIL®

Zaťažiteľnosť a presnosť vo vrcholnej forme. Závitové vložky HELICOIL® pre silné skrutkové spoje.

Závitová vložka HELICOIL®

Pre vysoko zaťažiteľné spoje

Závitové vložky HELICOIL® vytvárajú nosné spoje

Už viac ako 65 rokov sa závitové vložky HELICOIL® osvedčujú v praxi. Sú k dispozícii vo verziách Free Running (voľne priechodzia) a Screwlock (svorná). Prakticky neexistuje žiadna úloha, ktorú by táto závitová technológia nezvládla.

Plusy

Výhody HELICOIL®

  • Zaťažiteľnosť

    Elastické vlastnosti závitovej vložky HELICOIL® umožňujú rovnomerné rozdelenie zaťaženia a pnutia. Výsledok: kvalitnejší skrutkový spoj v porovnaní so skrutkovým spojom bez HELICOIL®.

  • Potenciál pre ľahké konštrukcie

    Ideálna pre ľahké konštrukcie, HELICOIL® kombinuje minimálne priestorové požiadavky s vysokou zaťažiteľnosťou. To umožňuje optimálne využitie vysoko pevných skrutiek v materiáloch s nízkou pevnosťou v strihu. Menší počet spojovacích bodov a zmenšené rozmery skrutiek vedú k úspore materiálu, montážneho priestoru a hmotnosti.

  • Odolnosť voči opotrebeniu

    Závitové vložky HELICOIL® sú odolné voči oderu. Vysoká kvalita povrchu valcovaného vnútorného závitu matice z austenitickej chrómniklovej ocele umožňuje vysoko zaťažiteľný závit. Ten má navyše konštantný, extrémne nízky trecí moment závitu.

  • Trenie v závite

    HELICOIL® znižuje trenie v závite a jeho rozsah rozptylu. V procese uťahovania skrutky riadenom uťahovacím momentom to znamená presnejšie nastaviteľnú predpínaciu silu skrutky, resp. lepšie využitie medze prieťažnosti skrutky.

  • Odolnosť

    Bez samočinného uvoľnenia. Polygonálny závit HELICOIL® Screwlock má za následok vysoký trecí styk a tým pádom poistku proti strate skrutky. Dodatočné zaistenie spoja závlačkami, drôtmi alebo podložkami nie je nutné.

Metóda a princíp

Vysoko pevné závity

Posilnenie a oprava závitov sú pojmy, ktoré sú neoddeliteľne spojené s našou značkou HELICOIL®.

HELICOIL® používajte všade tam, kde sa používajú materiály s nízkou pevnosťou v strihu – napríklad v hliníku alebo v zliatinách hliníka a horčíka. Závitové vložky HELICOIL® tu vytvárajú tepelne zaťažiteľné závity odolné voči opotrebovaniu a s vysokou pevnosťou a najvyššou presnosťou. Aj pri častom používaní je vylúčené opotrebovanie vnútorného závitu matice.

Výkres rozdelenia zaťaženia a pnutia v spojovacom prvku – s HELICOIL® a bez HELICOIL®
Rozdelenie zaťaženia a pnutia v spojovacom prvku – s HELICOIL® a bez HELICOIL®

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Typy produktov HELICOIL®

  • HELICOIL® Smart Free Running

    Táto závitová vložka spája výhody HELICOIL® Plus a HELICOIL® Tangfree. Má hrot, ktorý však nie je potrebné odlamovať a odstraňovať. Čas montáže sa tak skráti približne o 20 %. Závitová vložka má presne tvarovaný kosoštvorcový profil a je závit po závite voľne priechodzia. Výsledkom je vnútorný závit presne podľa kalibru až po poslednú otočku závitu, ktorý sa dá v každom prípade zaskrutkovať.


    Rovnako ako HELICOIL® Plus má aj HELICOIL® Smart špeciálny začiatok závitu, ktorý uľahčuje montáž do upínacieho závitu.

  • HELICOIL® Plus Free Running

    Drôtová závitová vložka s presne tvarovaným kosoštvorcovým profilom je závit po závite voľne priechodzia. To vytvára vnútorný závit presne podľa kalibru, ktorý sa dá použiť na oboch stranách.

    Rozmerová presnosť závitu ISO zodpovedá DIN 13 6H, pre špeciálne požiadavky 4H, a spĺňa požiadavky medzinárodných noriem.

    Výhody systému HELICOIL® Plus sa prejavujú najmä v oblasti spracovania a nástrojov, pretože výrazne skracujú čas montáže.

  • HELICOIL® Plus Screwlock

    Táto závitová vložka má navyše svornú oblasť, ktorá zabraňuje strate skrutky. Jeden alebo viac polygonálne tvarovaných závitov majú svorný účinok na boky zaskrutkovanej skrutky. Definované svorné uťahovacie momenty spĺňajú požiadavky medzinárodných noriem.

    Tieto svorné uťahovacie momenty môžeme prispôsobiť aj vašim individuálnym požiadavkám, napríklad na zaistenie nastavovacích skrutiek.

  • HELICOIL® Tangfree Free Running

    Závitová vložka bez hrotu. Pri montáži týchto závitových vložiek nie je nutný unášací hrot. Preto nie je potrebné odlamovanie a odstraňovanie hrotov.

    HELICOIL® Tangfree Free Running sa dá osadiť a zaskrutkovať ako skrutka. Závit po závite vytvára závitová vložka HELICOIL® Tangfree Free Running vnútorný závit presne podľa kalibru, ktorý je možné použiť na oboch stranách na bezpečné skrutkové spoje s vysokou pevnosťou.

  • HELICOIL® Tangfree Screwlock

    HELICOIL® Tangfree Screwlock má svornú oblasť, ktorá slúži ako poistka proti strate skrutky. Zovretie skrutky sa dosiahne pomocou jedného alebo viacerých polygonálne tvarovaných závitov, ktoré majú svorný účinok na boky zaskrutkovanej skrutky. Elasticky pružiaci trecí styk vedie k svorným uťahovacím momentom, ktoré sú porovnateľné so špecifikáciami v norme ISO 2320. Tieto definované svorné uťahovacie momenty spĺňajú požiadavky technických dodacích podmienok medzinárodných noriem.

    HELICOIL® Tangfree Screwlock sa používa prevažne v leteckom priemysle.

  • HELICOIL® Classic Free Running

    Závitová vložka má presne tvarovaný kosoštvorcový profil a je závit po závite voľne priechodzia.

    Rozmerová presnosť závitu ISO zodpovedá DIN 13 6H, pre špeciálne požiadavky 4H, a spĺňa požiadavky medzinárodných noriem.

    HELICOIL® Classic môžete získať aj ako variant Screwlock, ktorý má svornú oblasť ako poistku proti strate skrutky.

  • HELICOIL® Classic Screwlock

    Táto závitová vložka má navyše svornú oblasť ako poistku proti strate skrutky.

    Elasticky pružiaci trecí styk vedie k upínacím uťahovacím momentom, ktoré sú porovnateľné so špecifikáciami v norme ISO 2320. Tieto momenty pre zaistenie skrutiek splňujú požiadavky technických dodacích podmienok medzinárodných noriem. Svorné uťahovacie momenty sa dajú individuálne prispôsobiť úlohe, napríklad na zaistenie nastavovacích skrutiek. Závitové vložky HELICOIL® Classic Screwlock sa majú používať len so skrutkami vyššej triedy pevnosti (od 8.8).

Video

Technológia HELICOIL®

Montážne systémy HELICOIL®

Radi pomôžeme

Máte otázky ohľadne aktuálneho projektu?

Dajte nám vedieť – spojíme sa s vami

Kontaktujte nás