eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Ďalší sortiment

DUCTEC®

Flexibilné nastavenie výšky závesov.

Nové, inteligentné systémové riešenie

Bez potreby náradia, rýchlo a jednoducho

Určite viete, aké náročné je presné nastavenie závesov alebo dosiahnutie zamýšľaného sklonu vo veľkých výškach, v stiesnených priestoroch alebo v nepriaznivých poveternostných podmienkach. S naším novým jednodielnym systémovým riešením DUCTEC® môžete ľahko a rýchlo realizovať presné, regulované vyrovnávanie výšky bez použitia nástrojov. Dá sa jednoducho integrovať do závitových systémov a je vhodný aj pre závesy s vysokou hmotnosťou.

Plusy

Výhody DUCTEC®

  • Úspora času a nákladov

    Použitím systému DUCTEC® ušetríte značný čas na nastavenie výšky a dĺžky, a ušetríte náklady počas celého procesu montáže.

  • Vyšší stupeň prefabrikácie počas montáže

    Elementy, ktoré sa majú zavesiť, môžu byť už počas procesu prípravy vybavené systémom DUCTEC®. To zjednodušuje a skracuje následnú montáž na strop.

  • Jednoduchá integrácia

    DUCTEC® sa dá jednoducho integrovať do bežných závitových systémov.

  • Zaťažiteľný

    Okrem toho závesný systém vylepšený systémom DUCTEC® dokáže uniesť elementy a potrubia s hmotnosťou až 100 kg. Zaťaženie na medzi pevnosti je až 300 kg.

Metóda a princíp

Nový, inteligentný systém

DUCTEC® sa v podstate skladá zo základného prvku s integrovanými funkčnými prvkami na koncoch, ktoré umožňujú pevné nastavenie dĺžky závitových komponentov.
Na dolnom konci je skrutka so závitom vyčnievajúcim zo základného prvku, ktorá je pevne spojená s rúrkou, ale dá sa otáčať. Túto funkciu umožňuje vnútorná pružina.
Na hornom konci základného prvku je vnútorný závit, ktorý je určený na uchytenie závitovej tyče alebo kombiskrutky.

DUCTEC® sa dá rýchlo a ľahko namontovať: dolný koniec sa pomocou šesťhranného kľúča naskrutkuje na potrubnú objímku, strmeň alebo iné držiaky. Šesťhranný kľúč sa dá prestrčiť zhora cez objímku až k hlave skrutky.
Horný vnútorný závit sa následne otáčaním systému DUCTEC® spojí so závitovou tyčou, ktorá je vstavaná a zafixovaná v strope .
Celú konštrukciu je potom možné nastaviť ručne ďalším otočením systému DUCTEC® až o 50 mm. Nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje. Proces montáže sa musí dokončiť zaistením poistnou maticou.

Informácie a viac

Súbory na stiahnutie

Máte záujem o DUCTEC®? Stiahnite si ďalšie informácie tu.

Máte otázky?

Sme tu, aby sme vám pomohli

Chcete sa dozvedieť viac o našich výrobkoch alebo službách? Náš tím vám rád poradí.

Kontaktujte nás