eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Riadenie dodávateľského reťazca

Riadenie C-dielov ECOSIT®

Spojte služby a znížte náklady: s naším efektívnym obstarávacím a zásobovacím systémom pre spojovací materiál

Žena stojaca v riadiacom stredisku systému ECOSIT® siaha po prepravke Kanban ECOBIN.

Kanban, ale so systémom. To je ECOSIT®!

Vitajte vo svete efektívneho riadenia C-dielov – so systémom ECOSIT® od spoločnosti Böllhoff!

ECOSIT® je skratka pre ECOnomic Supply In Time. S naším riešením Kanban vám ako dodávateľ C-dielov pomôžeme dosiahnuť efektívne riadenie štandardných dielov a automatizovaných procesov. Systémy Kanban ponúkajú veľa výhod: outsourcing plánovania a skladovania, ako aj komplexných procesov v logistike, prispôsobenie výroby aktuálnym potrebám alebo prínosy digitalizácie.

Plusy

Vaše výhody so systémom ECOSIT®

Systém Kanban umožňuje optimálnu logistiku požadovaných C-dielov, pretože v cyklickom procese dopĺňania sa automaticky dodávajú len tovary, ktoré sú skutočne potrebné. To znamená, že profitujete zo 100 % dostupnosti a bezpečnosti dodávok všetkých C-dielov a zároveň sa vyhnete zbytočným nákladom na skladovanie a prepravu – to všetko pri minimálnom úsilí pri obstarávaní.

Systém Kanban umožňuje optimálnu logistiku požadovaných C-dielov, pretože v cyklickom procese dopĺňania sa automaticky dodávajú len tovary, ktoré sú skutočne potrebné. To znamená, že profitujete zo 100 % dostupnosti a bezpečnosti dodávok všetkých C-dielov a zároveň sa vyhnete zbytočným nákladom na skladovanie a prepravu – to všetko pri minimálnom úsilí pri obstarávaní.

  • Realizácia riešení na mieru

    Implementujeme pre vás najvhodnejšie riešenie, ktoré je prispôsobené príslušným položkám a požiadavkám.

  • Záruka 100 % dostupnosti položky

    Zaisťujeme permanentnú dostupnosť všetkých položiek. Môžete sa tak sústrediť na svoju hlavnú činnosť.

  • Silnejšie konkurenčné postavenie: zvýšená efektivita a dlhodobé úspory nákladov

    Vďaka našim rozsiahlym odborným znalostiam optimalizujeme vaše procesy a znižujeme náklady na obstarávanie, prepravu a skladovanie.

  • Optimalizácia sortimentu

    Menej dielov, vylepšená technika: štandardizujeme pohony, rozmery, povrchy a triedy vlastností.

  • Jednoduchá a rýchla inštalácia

    Naše systémy ECOSIT® bežia plynule a profesionálne. Aj nastavenie systému Kanban pre C-diely ECOSIT® je úplne jednoduché.

  • Udržateľná koncepcia prepravy

    ECOFREIGHT je udržateľná koncepcia prepravy. Používame iba komponenty vyrobené z recyklovaného plastu a predchádzame cestám bez nákladu tým, že prázdne obaly zbierame súčasne s dodávkou.

Ciele ECOSIT®

Spoľahlivé riadenie štandardných dielov

Pri vývoji systému ECOSIT® sme sa snažili o čo najvyššiu efektívnosť riadenia dodávateľského reťazca našich zákazníkov. Hlavným účelom systému Kanban pre C-diely je ekonomická efektívnosť: vďaka outsourcingu nákladovo náročných oblastí logistiky a automatizácii procesov objednávania umožňuje náš prístup Kanban našim zákazníkom plne sa sústrediť na svoju hlavnú činnosť.

Pokračovali sme tiež v zjednodušovaní systému ECOSIT®, aby bol pre vašich zamestnancov čo najprístupnejší. To znamená, že náš systém Kanban sa dá ľahko integrovať do procesov vašej spoločnosti.

V neposlednom rade sa zameriavame na garantovanú dostupnosť všetkých C-dielov podľa potreby. Náš sortiment viac ako 100 000 katalogizovaných C-dielov pokrýva celú škálu C-dielov. V závislosti od vašich potrieb môžeme vyvinúť aj výrobky na mieru – jednoducho nás kontaktujte.

„Viac ako 30 rokov skúseností so systémami Kanban – tým sa odlišuje spoločnosť Böllhoff. So systémom ECOSIT® ponúkame zásobovací a obstarávací systém spojovacej technológie, ktorý v spolupráci so zákazníkom prispôsobujeme jeho individuálnym požiadavkám.“

Mario Grassy Manažér pre inovácie v spoločnosti Böllhoff
»

Vždy o krok vpred

Skupina produktov ECOSIT®

Jednotlivé komponenty našej skupiny produktov ECOSIT® sú dokonale zladené.

  • Prepravky Kanban

    ECOBIN: prepravky Kanban na riadenie C-dielov

    Prepravky ECOBIN na flexibilné a jednoduché skladovanie

    Séria malých nosičov nákladu ECOBIN sa dá vďaka možnosti viacstranného prístupu flexibilne umiestniť na regál. Zaoblené vnútorné hrany prepraviek tiež uľahčujú vyberanie položiek. Špeciálne vafľové dno umožňuje bezpečné a stabilné skladanie prepraviek na seba. Rozmery prepraviek sú navrhnuté tak, aby sa optimálne využili europalety a minimalizoval sa priestor potrebný na prepravu nákladnými vozidlami.

    Prepravka ECOBIN detailne

    • Môže sa voľne umiestniť na regál
    • Vertikálne pohyblivé klapky s variabilným posunom a aretáciou
    • Jednoduché vyberanie tovarov vďaka individuálne nastaviteľnému prístupu (predná a dlhá strana)
    • Optimalizácia procesu vďaka rôznym rozmerom pre rôzne veľkosti regálu, palety a tovaru
    • Vafľové dno na bezpečné skladanie na seba
    • Čisté a bezpečné balenie vďaka protiprachovým krytom
    • Nemecká cena za dizajn 2020 a Nemecká cena za obal 2018
  • Označovanie

    ECOLABEL: inteligentná etiketa s vysokou funkčnosťou

    ECOLABEL so signálom Pick-by

    Etikety používané v našom systéme ECOSIT® Kanban sú bezpapierové a dajú sa kompletne prispôsobiť: ECOLABEL umožňuje flexibilné označovanie všetkých položiek v obstarávacom a zásobovacom systéme ECOSIT®. Signál Pick-by urýchľuje procesy na mieste: ak chcete vychystať položku, optický signál na etikete ECOLABEL vás navedie priamo k príslušnej prepravke. Rýchlo nájdete hľadanú položku a vyhnete sa chybám pri vychystávaní.

  • Preprava

    ECOFREIGHT: inovatívna koncepcia prepravy

    C-diely v prepravkách ECOBIN Kanban sa prepravujú pomocou ECOFREIGHT – mobilných paliet s integrovaným zaistením nákladu vyvinutých špeciálne pre ECOSIT®. Pri výrobe a preprave vôbec nepoužívame drevo, papier a kartón, a ušetríme aj na baliacej fólii. Na prepravky ECOBIN sa nasadia prepravné veká s integrovanými napínacími popruhmi a zaistia sa na paletu. Vďaka rukovätiam a spojke prívesu sa pri preprave úplne zaobídete bez vysokozdvižného vozíka.

    To znamená, že preprava pomocou ECOFREIGHT je nielen šetrná k zdrojom a životnému prostrediu, ale aj bezpečná, jednoduchá a bez zbytočných nákladov na likvidáciu.

  • Informácie

    ECOPORTAL: digitálny prístup k systému ECOSIT®

    Na portáli ECOPORTAL máte vždy k dispozícii kľúčové údaje o vašom riadení C-dielov. Môžete načítať kmeňové údaje, pozrieť si plán obsadenia regálov alebo stiahnuť si ďalšie dokumenty.

    ECOPORTAL je váš rýchly a flexibilný prístup ku všetkým dôležitým informáciám. Rozsiahle vykazovacie funkcie vám poskytujú mnoho prístupov na zvýšenie efektívnosti systému – pre väčšiu transparentnosť a nezávislosť.

Vždy o krok vpred

RFID – automatizácia s najnovšou technológiou

V systéme ECOSIT® používame najnovšiu technológiu RFID (vysokofrekvenčná identifikácia), ktorá do veľkej miery automatizuje riadenie C-dielov. Pri našej práci vždy vychádzame z existujúcich procesov nášho zákazníka. ECOSIT® používa obvyklé dátové štandardy, ako napríklad EDIFACT, formát VDA a iDoc z prostredia SAP. ECOSIT® podporuje aj mnoho jednotlivých formátov používaných našimi zákazníkmi.

  • Komponenty RFID

    Etikety RFID: digitálne informácie o produktoch

    Naše etikety RFID uchovávajú všetky dôležité informácie o tovare a umožňujú jeho jednoznačnú identifikáciu. Prilepujú sa na naše prepravky ECOBIN a dajú sa prečítať pomocou našich čítačiek RFID. Objednávky sa preto zadávajú automaticky.

  • Komponenty RFID

    ECO-FLEXIBLE: praktické použitie pri skenovaní tovarov

    ECO-FLEXIBLE je k dispozícii na inštaláciu na stôl alebo na montáž na stenu. Jednoducho naskenujte etiketu a dostanete vizuálny a akustický signál. Okrem detekcie etikiet držaných pred ním môžete zariadenie ECO-FLEXIBLE používať aj na poštové schránky, prípadne so zemnou anténou alebo regálovou anténou. Online prístup poskytuje informácie o otvorených objednávkach a prehľad o prepravkách.

  • Komponenty RFID

    ECO-MOBILE: nositeľné zariadenie pre systém ECOSIT®

    Zariadenie ECO-MOBILE vám pri skenovaní etikety poskytuje optickú a akustickú spätnú väzbu. Je malé, ľahké a kompaktné, a dá sa prakticky a pohodlne používať ako nositeľné zariadenie. Poskytuje vám online prístup k otvoreným objednávkam a prehľad o prepravkách.

  • Čítacia anténa

    Floor-Scan: čítacia anténa integrovaná v podlahovej rohoži

    Pri systéme Floor-Scan je anténa na čítanie prepraviek ECOBIN integrovaná do podlahovej rohože. Anténa prečíta všetky prázdne prepravky, ktoré sa nachádzajú na palete alebo v zbernom boxe na podlahovej rohoži.

  • Čítacia anténa

    Shelf-Scan: čítacia anténa v regáli

    Pri systéme Shelf-Scan sa čítacia anténa nachádza v hornom regáli. Prázdne prepravky ECOBIN sa tam zhromažďujú a zároveň skenujú. Shelf-Scan je optimálne riešenie, ak máte obmedzený priestor.

„Vždy využívame existujúce procesy nášho zákazníka. Všetci sú s nimi oboznámení. Naším cieľom nie je všetko zmeniť, ale integrovať existujúce komponenty do nášho systému a stavať na nich. Dôležité je, aby mal zákazník v konečnom dôsledku lepšie procesy, stálu dostupnosť, plynulú komunikáciu.“

Mathias Imbach, manažér pre ECOSIT® v spoločnosti Böllhoff
Mathias Imbach Manažér pre ECOSIT® v spoločnosti Böllhoff
»

Vaše otázky o systéme ECOSIT®

„Ako "ECOSITÉR" si cením úzky kontakt s našimi zákazníkmi a teší ma, že som zodpovedný za úplnú dostupnosť položiek a bezproblémový kompletný servis. Je to dobrý pocit poskytovať zákazníkom optimálne a vysoko efektívne procesy. Páči sa mi aj rozmanitosť, lebo pracujem s mnohými rôznymi spoločnosťami z rôznych priemyselných odvetví.“

Marcel Schwarz Zamestnanec v spoločnosti Sven Schwarz Dienstleistung und Logistik
»

Inovácie sú zárukou úspechu

ECOSIT® – úspešne realizujte riadenie dodávateľského reťazca

Každý systém ECOSIT® je zákazníckym riešením na mieru na nákup C-dielov a je založený na partnerskej spolupráci. S cieľom zjednodušiť procesy, maximalizovať potenciál a realizovať 100 % spoľahlivosť procesov zahŕňa systém ECOSIT® všetky prevádzkové procesy. Okrem zvýšenej efektívnosti a úspory nákladov sú našimi hlavnými prioritami najvyššia kvalita a transparentnosť.

Súbory na stiahnutie

Brožúry ECOSIT®

Máte záujem o náš obstarávací a zásobovací systém ECOSIT®? Stiahnite si ďalšie informácie tu.