eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Nitovanie

RIVKLE®

Systémy obrábania pre slepé nitovacie matice a skrutky

RIVKLE® B2007 – Akumulátorový osadzovací nástroj na obrábanie slepých nitovacích matíc a skrutiek RIVKLE® (M 3 až M 10)

Ručné a automatizované obrábacie nástroje

Vytvorenie závitov v tenkostenných konštrukčných dieloch

Slepé nitovacie matice a skrutky RIVKLE® predstavujú univerzálne riešenia na upevnenie zaťažiteľného závitu matice alebo závitu skrutky na tenkostenných konštrukčných dieloch, ktorých malá hrúbka steny neumožňuje vyrezanie závitu. Na zaručenie optimálneho obrábania ponúkame množstvo obrábacích nástrojov – od ručných po automatizované.

Metóda a princíp

Technológia obrábania RIVKLE®

Proces osadenia na príklade metódy zdvihu vretena.

Slepá nitovacia matica alebo skrutka RIVKLE® sa pritom navinie, stlačí a následne sa odvinie.

Vaša výhoda: rýchly a jednoduchý proces.

Slepé nitovacie matice RIVKLE® Nitovací proces

Nitovanie riadené osadzovacím zdvihom

Tabuľky produktov v našich katalógoch RIVKLE® slúžia ako usmernenie na nastavenie osadzovacieho zdvihu S, ktorý by sa mal použiť na príslušnú slepú nitovaciu maticu alebo skrutku RIVKLE®, aby sa dosiahlo optimálne znitovanie.

Vaša výhoda: rýchlejší a jednoduchší proces.

 

Nitovanie riadené osadzovacou silou

Pri metóde s riadeným osadzovacím zdvihom vytvára nitovací nástroj maximálnu nitovaciu silu v celej pracovnej oblasti. Výsledkom je, že slepé nitovacie matice a svorky sú pri rôznej hrúbke konštrukčných dielov v niektorých prípadoch pri jednom nastavení nástroja znitované príliš silno alebo príliš slabo.

Tomuto javu sa zabráni metódou s riadenou osadzovacou silou, pretože nitovacia sila sa vytvára a kontroluje nezávisle od hrúbky obrobku.

Vaše výhody: optimalizované nitovanie v obrobkoch s rôznou hrúbkou a opakované osadzovanie prvkov RIVKLE® je možné. Pri nitovaní riadenom silou sa predlžuje životnosť závitových tŕňov.

Návod na obsluhu

Technické fórum

Hľadáte návod na obsluhu konkrétneho nástroja alebo chcete vedieť, ako vykonávať údržbu vášho stroja? Všetky príslušné informácie máte na dosah ruky, stačí jedno kliknutie.

K návodu na obsluhu RIVKLE®

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Ručné montážne nástroje pre RIVKLE®

  • RIVKLE® OPTEX

    Vytvorenie šesťhranných upnutí z kruhových otvorov a obrábanie slepých nitovacích matíc RIVKLE® .

    Použitie

    • Jednotlivé vstavané prvky

    Technické údaje

    • Max. osadzovací zdvih: 7 mm
    • Lisovateľná hrúbka konštrukčného dielu: 0,5 až max. 2,5 mm oceľové a hliníkové plechy
    • Hmotnosť: 2,1 kg
  • RIVKLE® M2007

    Pracovný postup

    Navinutie a odvinutie prostredníctvom račňovej funkcie

    Použitie

    • Pri malých počtoch kusov a na opravy

    Technické údaje

    • Výkon: až 2 RIVKLE®/minútu
    • Hmotnosť: 1,2 kg
  • RIVKLE® BRK 01

    Pracovný postup

    Navinutie a odvinutie nitu pomocou ryhovanej matice. Stlačenie pákovým efektom ručných klieští.

    Použitie

    • Jednotlivé vstavané prvky

    Technické údaje

    • Výkon: až 4 RIVKLE®/minútu
    • Hmotnosť: 0,6 kg
  • RIVKLE® BRK 10

    Pracovný postup

    Navinutie a odvinutie nitu pomocou vŕtacieho vretena. Nitovací proces vďaka optimálnemu pákovému efektu. Praktické rýchle nastavenie zdvihu.

    Použitie

    • Malé série

    Technické údaje

    • Výkon: až 5 RIVKLE®/minútu
    • Hmotnosť: 1,9 kg
  • RIVKLE® ES 51

    Pracovný postup

    Navinutie a odvinutie nitu pomocou kľuky. Stlačenie ľahkým pákovým efektom s podporou integrovaného hydraulického čerpadla.

    Použitie

    • Jednotlivé vstavané prvky

    Technické údaje

    • Výkon: až 4 RIVKLE®/minútu
    • Hmotnosť: 2,7 kg

Strojové montážne nástroje pre RIVKLE®

  • RIVKLE® NEO P107

    Nová generácia hydraulicko-pneumatických osadzovacích nástrojov RIVKLE® pre slepé nitovacie matice a skrutky

    Pracovný postup

    • Nastavenie nitovacej sily: jedinečné nastavenie/regulácia priemeru RIVKLE®
    • Zaskrutkovanie RIVKLE® na závitový tŕň pomocou systému „push/pull“ (tlak/ťah)
    • Aktivácia ovládacieho spínača spustí nitovanie a automatické vyskrutkovanie

    Použitie

    • Veľkosériová výroba
    • Centrálna prípojka stlačeného vzduchu: vhodná pre pravákov a ľavákov

    Technické údaje

    • Maximálny zdvih: 7,0 mm
    • Maximálna osadzovacia sila: 18 kN (od ocele M3 do M8)
    • Prevádzkový tlak vzduchu: min. 5,5 baru až max. 6,5 baru
    • Hmotnosť bez výmenných jednotiek: 2,0 kg
    • Emisie hluku: < 70 dB (A)
    • Doba cyklu: 36 RIVKLE® /min
    • Cyklus údržby: 250 000 cyklov
    • Režim skrutkovania: push/pull
    • Osadzovacia sekvencia: automatické vyskrutkovanie
    • Prepracovaný ovládací spínač
    Viac o nástroji
  • RIVKLE® NEO B107

    Nový akumulátorový osadzovací nástroj RIVKLE® bol navrhnutý tak, aby bol inovatívny, rýchly a dobre vyvážený.

    Špecifické vlastnosti Böllhoff

    • Optimalizovaná ergonómia vďaka dvom dokonale rozmiestneným motorom pre optimálne vyváženie
    • Rýchly nástroj umožňujúci osadenie 32 RIVKLE® za minútu*
    • Nové automatické nastavenie skrutky zabezpečuje, aby bol RIVKLE® kolmý na závitový tŕň osadzovacieho nástroja
    • Rýchla výmena akumulátora (štandardne Makita®)

    Technické údaje

    • Metóda osadzovania nastavením sily
    • Maximálna osadzovacia kapacita 18 kN (oceľ M3 – M8)
    • Hmotnosť s akumulátorom (bez náradia) 2,27 kg
    • Maximálny zdvih 7,5 mm
    • Výkonnosť, 32 RIVKLE®/min*
    • Nový skrutkovací režim s automatickým nastavením skrutkovania
    • Automatické vyskrutkovanie
    • Manuálne tlačidlo vyskrutkovania /li>
    • Lítiovo-iónový akumulátor Makita®1,5 Ah, 18v
    • Uzamknutie osadzovacej sily z nástroja
    • Pracovné svetlo

    *Podľa postupu Böllhoff

    Viac o nástroji
  • RIVKLE® NEO B109

    Nový prémiový akumulátorový osadzovací nástroj, inovatívny, rýchly s integrovaným riadením procesu.

    Použitie

    • Riadenie procesu inštalácie priamo integrované do akumulátorového nástroja
    • Overenie zhody osadenia
    • 100 % riadenie kvality inštalácie

    Špecifické vlastnosti Böllhoff

    • Overenie zhody inštalácie
    • Uloženie parametrov každého osadenia
    • Integrované počítadlo
    • Detailné hlásenie chýb pre jednoduchú opravu a optimalizovanú prevenciu
    • Intuitívny softvér RIVKLE® Neosoft
    • Zmena programu priamo na nástroji
    • Informácie na zadnom LED indikátore

    Technické údaje

    • Metóda osadzovania nastavením sily
    • Maximálna osadzovacia kapacita 18 kN (oceľ M3 – M8)
    • Hmotnosť s akumulátorom (bez náradia) 2,27 kg
    • Maximálny zdvih 7,5 mm
    • Výkonnosť, 32 nitovacích matíc RIVKLE®/min*
    • Nový skrutkovací režim s automatickým nastavením skrutkovania
    • Automatické vyskrutkovanie
    • Manuálne tlačidlo vyskrutkovania /li>
    • Lítiovo-iónový akumulátor Makita®1,5 Ah, 18v
    • Uzamknutie osadzovacej sily z nástroja
    • Pracovné svetlo

    *Podľa postupu Böllhoff

    Viac o nástroji
  • RIVKLE® B2007

    RIVKLE® B2007 sa dá flexibilne používať vďaka svojej nezávislosti od elektrickej siete. Lítiovo-iónová technológia zaručuje dostatočnú výdrž.

    Použitie

    • Koncipovaný na náročné priemyselné nasadenie.

    Technické údaje

    • Výkon: až 24 RIVKLE®/minútu
    • Max. osadzovací zdvih: 8 mm
    • M3 – M10 z ocele
    • Max osadzovacia sila: 3 000 kN až 22 000 kN
    • Hmotnosť: 2,49 kg
  • RIVKLE® P2007

    Viacrozmerný hydraulicko-pneumatický nástroj na obrábanie slepých nitovacích matíc a skrutiek RIVKLE®

    Pracovný postup

    Navinutie slepých matíc a skrutiek dotykovou automatikou.
    Proces nitovania len jedným ovládacím spínačom. Montáž s monitorovaním sily. Nastavenie sily prostredníctvom farebného kódovania.

    Použitie

    • Stredné až veľké série

    Technické údaje

    • Výkon: až 32 RIVKLE®/minútu
    • Max. osadzovací zdvih: 7 mm
    • M4 - M10 oceľ; M5 - M12 hliník; M4 - M8 ušľachtilá oceľ
    • Max. osadzovacia sila: 21 000 N
    • Hmotnosť: 2,2 kg
  • RIVKLE® P2007 PN

    Viacrozmerný pneumaticko-hydraulický nástroj pre slepé matice a skrutky RIVKLE® PN ®

    Pracovný postup

    • Navinutie slepých matíc a skrutiek dotykovou automatikou – proces nitovania len jedným ovládacím spínačom.
    • Montáž s monitorovaním sily, nastavenie sily prostredníctvom farebného kódovania.

    Použitie

    • Stredné až veľké série

    Technické údaje

    • Výkon až 15 RIVKLE®/minútu
    • Max. osadzovací zdvih: 14 mm
    • Oceľ M4 – M8
    • Max osadzovacia sila: 14 500 kN
    • Hmotnosť: 2,4 kg
  • RIVKLE® P3007 PN

    Viacrozmerný pneumaticko-hydraulický nástroj na obrábanie slepých matíc a skrutiek RIVKLE® PN ®

    Pracovný postup

    • Navinutie slepých matíc a skrutiek dotykovou automatikou – proces nitovania len jedným ovládacím spínačom.
    • Montáž s monitorovaním sily, nastavenie sily prostredníctvom farebného kódovania.

    Použitie

    • stredné až veľké série

    Technické údaje

    • Výkon: až 14 RIVKLE®/minútu
    • Max. osadzovací zdvih: 14 mm
    • M8 a M10 oceľ a ušľachtilá oceľ
    • Max. osadzovacia sila: 25 000 kN
    • Hmotnosť: 3,1 kg

Automatizované osadzovacie nástroje pre RIVKLE®

  • RIVKLE® EPK

    Pracovný postup

    Tlakom riadený nástroj s monitorovaním dráhy na stopercentné monitorovanie kvality nitovacieho procesu, s výstražným signálom pri poruchách. Navinutie RIVKLE® dotykovou automatikou na vretene, automatické odvinutie po znitovaní.

    Varianty

    • RIVKLE® EPK vo vyhotoveniach EPK C (M4 až M10) alebo EPK HP  (M8 až M14)
    • EPK C voliteľne s osadzovacou hlavou v pištoľovej alebo tyčovej verzii
    • EPK HP s osadzovacou hlavou v tyčovej verzii, vyhotovenie EPK C so zvýšenou nitovacou silou.

    Použitie

    • Veľké série
    • Vysoké štandardy kvality
    • Bezpečnostné konštrukčné diely
    • Dokumentačná povinnosť
  • RIVKLE® HSA 2.0

    Pracovný postup

    Táto osadzovacia hlava umožňuje automatizáciu obrábania slepých nitovacích matíc a skrutiek RIVKLE®, ktoré sa podávajú pomocou vibračných skrutkovitých dopravníkov alebo iných distribučných systémov. Kontrola procesu je integrovaná. Slepé nitovacie matice a skrutky RIVKLE®  so šesťhranným driekom je možné jednoducho a priamo podávať a obrábať vo všetkých priestorových polohách, dokonca aj obrátene.

    Technické údaje

    • Nakladacia doba: cca 2,8 sekundy
    • Nitovací proces: cca 2 sekundy
    • Max. osadzovací zdvih: 28 mm
    • Max. osadzovacia sila: 5000 až 32 000 kN
    • Hmotnosť: 23 kg

Príslušenstvo

  • RIVKLE® FC340

    Vhodný pre montážne nástroje: RIVKLE® B2007, P1007, P2007, P3007, P2007 PN, P3007 PN, NEO P107, NEO B107, NEO B109

    Vlastnosti

    • Merací rozsah: 0 až 40 kN
    • Presnosť merania: ± 3 %
    • Oblasť použitia: M3 až M16

    Výhody

    • Jednoduchá obsluha: jeden nitovací cyklus → zobrazenie nitovacej sily
    • Nie je potrebné nastavenie
    • Kompatibilný so všetkými silou riadenými montážnymi nástrojmi RIVKLE® 

Radi vám pomôžeme

Máte nejaké otázky alebo pripravujete nový projekt?

Dajte nám vedieť – spojíme sa s vami

Kontaktujte nás