eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Klinčovacia technika

RIVCLINCH®

Ručné prístroje a systémy na spájanie plechov a profilov bez spojovacieho prvku.

RIVCLINCH® 0404 IP – Prenosný pneumatický klinčovací stroj

Klinčovacia technika pre kovy

Spoje s tvarovým a silovým stykom

Pomocou spojovacej technológie RIVCLINCH® sa dajú okrem materiálov z ocele a ušľachtilej ocele racionálne a ekologicky vzájomne spájať aj hliník a iné neželezné kovy.

Plusy

Výhody RIVCLINCH®

  • Nie sú nutné žiadne predbežné ani dodatočné úpravy

    Odpadá predčistenie a odstraňovanie zvyškov postreku na okraji zvaru.

  • Ekologické pracovisko

    Pri osadzovaní klinčovacieho bodu nevznikajú žiadne triesky ani oder.

  • Bez potreby prídavného materiálu

    Nie je potrebný žiadny ďalší spojovací prvok.

Metóda a princíp

Spojovacia technológia RIVCLINCH®

Pri klinčovacej metóde razník najskôr vtlačí spojovaný materiál do matrice.
Len čo spodný materiál dosadne na kovadlinu matrice, začne tiecť do strán. Pohyblivé segmenty matrice sa pritom pohybujú smerom von. Vďaka procesu tečenia materiálov vzniká záverná hlava. Razník potom prejde späť do východiskovej polohy, spojená časť sa môže odobrať a bočné časti matrice stiahne k sebe pružina.
Bodovou deformáciou materiálu vznikne spoj s tvarovým a silovým stykom.
Spojovací systém RIVCLINCH® je možné prispôsobiť v existujúcich lisoch alebo tiež použiť v špeciálnych strojoch. Osadiť možno jednotlivé body, ako aj niekoľko bodov súčasne. Klinčovací systém sa dá integrovať do ručných strojov, na roboty aj stacionárne.

RIVCLINCH®
RIVCLINCH® vytvorenie kruhových alebo štvorcových spojovacích bodov

Návod na obsluhu

Technické fórum

Hľadáte návod na obsluhu konkrétneho nástroja alebo chcete vedieť, ako vykonávať údržbu vášho stroja? Všetky príslušné informácie máte na dosah ruky, stačí jedno kliknutie.

K návodu na obsluhu RIVCLINCH®

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Obrábacie systémy

Zistite viac o našich obrábacích systémoch, ako aj o rozšíreniach a príslušenstve, ktoré sú vhodné pre pre vašu konkrétnu aplikáciu.

  • Automatizácia

    RIVCLINCH® Automation E

    Profitujte z nových kľúčových faktov

    • Elektrický modulárny systém ľahkých konštrukcií
    • Vysoká kvalita spojov a široké spektrum aplikácií vďaka
      • matriciam s odpruženými segmentmi
      • procesu riadeného dráhou s nastaviteľnými časmi zotrvania, ktorý podporuje maximálne hodnoty zárezu
    • Pohon nenáročný na údržbu s celkovou silou 67 kN
    • Kompaktný, robustný a hmotnostne optimalizovaný s C-Frame Select
    • Modulárny vďaka mechanickým stieračom a razidlám rôznych veľkostí pre rôzne sily
    • Jedna napájacia jednotka pre rôzne technológie spájania – lisovacie nitovanie a klinčovanie
    • Flexibilný vďaka jednoduchej a rýchlej konverzii medzi technológiou RIVSET® a RIVCLINCH®
    • Široké spektrum aplikácií (hliník – oceľ – ušľachtilá oceľ)
  • Pneumatická séria

    RIVCLINCH® 0201 IP

    Popis

    Je 100 % pneumatický a poháňaný zabudovaným mechanickým posilňovačom, ktorý vytvára vysokú silu nástroja potrebnú na kvalitný klinčovací spoj. Toto ľahko inštalovateľné klinčovacie zariadenie sa hodí najmä na všestrannú prácu vo výrobných prevádzkach, ako aj na montáž na mieste

    Výhody

    • Ľahký, flexibilný stroj
    • Vysoká rýchlosť klinčovania: viac ako 2 spoje za sekundu!
    • Rýchla návratnosť investície
    • Používateľsky prívetivý, bez pary, bez iskier
  • Pneumatická séria

    RIVCLINCH® 0404 IP

    Popis

    Ľahký, prenosný klinčovací nástroj Plug-and-Play je mimoriadne produktívny a hodí sa najmä na spájacie práce na staveniskách.  Je 100 % pneumatický a poháňaný zabudovaným mechanickým posilňovačom, ktorý vytvára vysokú silu nástroja potrebnú na kvalitný klinčovací spoj.
    Klinčovací nástroj je certifikovaný podľa normy DIN 1507:2006 na konštrukciu vzduchovodov.

    Výhody

    • Možnosť klinčovania 3 vrstiev
    • Odolný voči korózii
    • Jednoduché obrátenie razidla a matrice pre klinčovacie spoje vnútri alebo mimo vzduchovodu
  • Pneumatická séria

    RIVCLINCH® 0706 IP

    Popis

    Tento 100 % pneumatický nástroj sa obzvlášť hodí na spájanie veľkých a hrubých plechových rámov a profilov, ako napríklad vzduchovody, rámy dverí a mnohé ďalšie, až do celkovej hrúbky 4,5 mm (stavebná oceľ).

    Výhody

    • Veľký a bezpečný otvor
    • Flexibilný prístup 
    • Jednoduchá inštalácia 
    • Nie je potrebný elektrický prúd
    • Bez pary, bez iskier, bez pripečenia
  • Pneumatická séria

    RIVCLINCH® 4006 P50 PASS

    Popis

    Bezpečný, rýchly a všestranne použiteľný samostatne stojaci stroj zaručuje jednoduché umiestnenie nástroja v mieste spojenia pred klinčovaním. Bez opätovného otvárania celého zdvihu pri každom procese klinčovania môžete vytvárať série spojov plnou rýchlosťou. 

    Výhody

    • Veľký otvor až do 60 mm
    • Hĺbkový otvor 400 mm (väčšie otvory na požiadanie)) 
    • Obsluha nožným pedálom: vaše ruky sú úplne voľné
    • Bezpečnostný systém
  • Hydraulická séria

    RIVCLINCH® 0201 FS

    Popis

    S hmotnosťou 1,7 kg (3.7 lbs) ide o najľahší a až s 3 spojmi za sekundu o najrýchlejší nástroj RIVCLINCH®. Má rýchle prestavenie zdvihu, ktorým sa dá nastaviť nástroj na rôzne aplikácie. Špeciálne otočné upevnenie umožňuje operátorovi otáčať nástroj o 360 stupňov, čo uľahčuje horizontálne a vertikálne spoje.

  • Hydraulická séria

    RIVCLINCH® 0501 FS

    Popis

    Jeho silnou stránkou je výnimočný pomer kapacity a hmotnosti. Ako prenosný nástroj sa hodí na upevňovanie hrán ako alternatíva bodového zvárania a nitovania. Decentrálne usporiadanie hydraulického valca poskytuje zvnútra prístup ku všetkým hranám na rovných plochách. To je potrebné najmä pri montáži veľkých skríň.

Príslušenstvo

Súprava príslušenstva a nástrojové vybavenie RIVCLINCH®

Zistite viac o dostupných rozšíreniach a príslušenstve pre vašu konkrétnu aplikáciu.

  • Súprava príslušenstva

    Príslušenstvo

    • Rotačný krúžok na flexibilnejšie zavesenie malých ručných klieští
    • Gyroskopické zavesenie pre ručné kliešte s C-rámom
    • Údržbová jednotka na stlačený vzduch
    • Zväzok hadíc s dĺžkou 3 m namiesto 2 m
    • Monitorovanie klinčovacieho cyklu
    • Vyrovnanie osí na na vyrovnanie tolerancií medzi nástrojom a obrobkom
  • Sortiment nástrojov

    Sortiment nástrojov

    Ústrednou súčasťou klinčového spojovacieho systému je nástrojové vybavenie. Razidlo, matrica a jej integrovaná kovadlina tvoria súpravu klinčovacích nástrojov. K dispozícii je široká škála štandardných priemerov nástrojov na vytvorenie kruhových alebo obdĺžnikových klinčových spojov.

    Kritériá výberu nástrojov

    1. Materiál (stavebná oceľ, ušľachtilá oceľ, hliník, meď atď.)
    2. Hrúbka materiálu
    3. Kombinácia plechov (počet vrstiev a poradie medzi razidlom a matricou)

Modulárne systémy

Zákazkové riešenia

Stroje na mieru: či už prenosné, samostatne stojace, automatické alebo namontované na robotovi. Ponúkame vám to správne riešenie pre vás.

  • Automatické a manuálne riešenie vreckových filtrov

    Popis

    Naše riešenia zodpovedajú štandardným rozmerom všetkých zákazkových veľkostí filtrov. V závislosti od objemu vašej výroby vreckových filtrov sa naše manuálne alebo automatické systémy preferujú pre efektívne, štíhle a udržateľné riešenie.
    Automatické aj manuálne riešenia sú dimenzované na rámy filtrov od 270 x 270 mm do 915 x 915 mm.
    Automatická klinčovacia stanica RIVCLINCH® s motorovými dopravníkmi je koncipovaná až na 9 RIVCLINCH® 0202 IP.

    Výhody

    • Skrátená doba realizácie
    • Zvýšená produktivita: až 500 000 vreckových filtrov ročne
    • Pre existujúce aj nové linky
    • Rovnaká sekvencia klinčovania zaručuje každých 5 sekúnd dokonalý klinčovací spoj
  • Modulárne C-rámy

    Popis

    Ponúkame vám širokú paletu rozmerov s hĺbkou viac ako 450 mm pre všetky aplikácie v automobilovom alebo všeobecnom priemysle.

    Náš systém PASS uľahčuje umiestnenie nástroja a skracuje dobu cyklu pri vykonávaní viacerých sériových montáží.

    Naše zákazkové C-rámy dokážu vyvinúť spojovaciu silu od 35 do 300 kN.

    Systém PASS je k dispozícii pre všetky moduly.

  • Specific tooling

    Optimised and advanced clinching solutions for specific industries:

    • Micro clinching tools, used for 15 years in the electronics and watchmaking industries, with a small die diameter of 1.0 mm.
    • Tooling for electrical contacts, with diameters between 2 and 3 mm
    • Filter moulds, which accept high filter material thicknesses in the ventilation industry
    • Tooling for ventilation ducts, allowing fast lateral movement of the machine and air-tightness.

Ďalšie informácie

Máte záujem o RIVCLINCH®? Ďalšie informácie získate tu.

Zistite viac teraz