Zaliatie do plastu
Vysoko zaťažiteľné závitové vložky pre plastové konštrukčné diely
Tento pojem označuje montáž mosadzných závitových vložiek do plastových konštrukčných dielov po vybratí z formy.
Plusy
Bez straty času. Proces vstrekovania prebieha automaticky a bez vkladania kovových dielov.
Bezpečná výroba. Bez kovových dielov, ktoré môžu vypadnúť.
Vysoké hodnoty pre vytiahnutie a skrútenie. Keďže sa plast počas montáže ohrieva, pri ochladzovaní vytvára tesné uloženie s nízkym pnutím.
Metóda a princíp
Moderný svet ľahkých konštrukcií si bez plastov už ani nevieme predstaviť. Dobývajú čoraz viac oblastí použitia. Veľká flexibilita pri obrábaní a konštrukcii dielov vedie k tomu, že kovové materiály sú čím ďalej tým viac nahrádzané plastmi. Vďaka svojim vynikajúcim mechanickým vlastnostiam, nízkej hmotnosti a priaznivým výrobným nákladom sú plasty základnou súčasťou dnešného priemyslu.
Pod názvom AMTEC® vám ponúkame závitové vložky a zodpovedajúce systémy obrábania pre After Moulding Technology. Tieto závitové vložky sú koncipované špeciálne na montáž po vybratí z formy – after moulding. Výsledkom sú neopotrebiteľné, zaťažiteľné závity pre vaše kvalitné plastové diely.
Máte otázky?
Chcete sa dozvedieť viac o našich výrobkoch alebo službách? Náš tím vám rád poradí.
Kontaktujte násNÁJDITE TO SPRÁVNE RIEŠENIE PRE VAŠU APLIKÁCIU
Ponúkame rozličné stroje pre montáž za tepla, ako aj ručné a poloautomatické montážne nástroje.
HEW (zváranie horúcim telesom) je osvedčená technika spájania na zaliatie kovových závitových vložiek do termoplastických výliskov. Počas jednofázového priebehu procesu sa kontaktné teplo prenesie cez kovovú vložku na spojovaciu zónu plastu. Počas tavenia plastu v oblasti kontaktnej plochy prebieha proces spájania, pri ktorom je plastifikovaná hmota vtlačovaná do definovaných prehĺbení a zárezov tak, že vznikne spoj s tvarovým stykom.
Vhodné pre
ERW (elektromagnetické odporové zváranie) je spojovacia metóda vyvinutá spoločnosťou KVT Bielefeld GmbH pre spoje z kovov a termoplastov. Závitová vložka sa pritom bezkontaktne nahreje elektromagnetickým striedavým poľom a kontaktná plocha plastového dielu sa plastifikuje v mieste kontaktu so závitovou vložkou. Počas súčasne prebiehajúceho procesu spájania sa roztavený materiál vtlačí do priehlbín a zárezov.
Kovové prvky ľubovoľnej veľkosti sa zahrejú za veľmi krátky čas (cca 2 – 6 sekúnd). Po vypnutí energie sa roztavený materiál zrýchlene ochladí – to umožňuje presnosť montáže až do 0,05 mm.
Vhodné pre
USW je proces, ktorý bol pôvodne vyvinutý na spájanie termoplastických dielov. Plastový materiál sa pri tom plastifikuje vo veľmi krátkom čase v dôsledku trenia styčných plôch a absorpcie vibrácií spájaných častí. Následne sa uskutoční proces spájania. Potrebná energia sa vytvorí v ultrazvukovom generátore ako striedavé napätie, premení sa na mechanické vibrácie (20 – 40 kHz) a potom sa zavedie prostredníctvom sonotródy. Pri zaliatí závitových vložiek (kovové M2 – M6) do termoplastov sa natavený materiál vtlačí do prehĺbení a zárezov závitovej vložky.
Vhodné pre
Pri montáži závitovej vložky do upínacieho otvoru sa oblasť krížového ryhovania rozšíri dole stlačenou rozpernou doskou. Ryhovanie sa potom ukotví do stien otvoru.
Vhodné pre
Závitové puzdro sa zaskrutkuje pomocou rotujúceho vretena.
Vhodné pre
Videá
Informácie a viac
Máte záujem o AMTEC®? Stiahnite si ďalšie informácie tu.
RADI VÁM POMÔŽEME
Dajte nám vedieť – spojíme sa s vami.
Kontaktujte nás