eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Tvarovanie závitov v kove

KOBSERT®

Inštalačné nástroje pre montáž závitových vložiek v kovových materiáloch

KOBSERT® 2005 K– Strojový montážny nástroj s hydraulickým a pneumatickým pohonom pre hospodárnu sériovú montáž

Inštalačné nástroje pre manuálnu montáž a sériovú výrobu

Vysoko zaťažiteľné, odolné voči vibráciám a skrúteniu

Naše závitové puzdrá sú ideálnym riešením na vytvorenie vysoko zaťažiteľného maticového závitu odolného voči vibráciám a skrúteniu v kovových materiáloch s nízkou pevnosťou v strihu, ako napríklad hliník, hliníkové alebo horčíkové zliatiny

Metóda a princíp

Postup inštalácie

Vŕtanie jadrového otvoru

Na upínací závit treba použiť špirálové vrtáky s rozmermi stanovenými v norme pre daný závit.
Jadrový otvor sa obvykle nemá zahĺbiť. Odhrotovanie je prípustné, v priemere však nie väčšom ako menovitý priemer upínacieho závitu. Ak sa KOBSERT® používa s tesniacim krúžkom alebo KOBSERT® HP, zahĺbenie je vždy nutné.

Upínací závit

Metrický ISO závit podľa normy DIN 13, rezaný bežne dostupnými závitníkmi (6 H).
Na kontrolu dodržania kalibra vytvoreného upínacieho závitu sa musia použiť štandardné DIN medzné valčekové kalibre závitu.

Montáž

Na montáž závitovej vložky sú k dispozícii manuálne, resp. motorové inštalačné nástroje. Závitová vložka sa zaskrutkujte do obrobku tak, aby poistná príruba dosadala na povrch obrobku. Postup osadzovania – vtlačenie poistnej príruby do obrobku – zaistí relatívny pohyb medzi zaskrutkovaným vretenom a nátrubkom ako oporné ložisko. Vreteno sa potom opäť vyskrutkuje.

Demontáž

Ak sa majú závitové vložky KOBSERT® odstrániť z obrobku, postupujte nasledovne:

  1. Vŕtajte špirálovým vrtákom (Ø = priemer vonkajšieho závitu) do poistnej príruby až po závit.
  2. Vypáčte poistnú prírubu trojhrannou škrabkou alebo skrutkovačom.
  3. Vtlačte vyvrtávací nástroj – v prípade potreby vhodnú trojhrannú škrabku – do vnútorného závitu tak, aby bol možný prenos síly. Vyskrutkujte puzdro doľava.

Opätovná montáž

Zaskrutkujte závitovú vložku rovnakej menovitej veľkosti tak, aby mala poistná príruba rovnakú polohu ako predchádzajúce vtlačenie, v prípade potreby ju trochu vyskrutkujte a ako obvykle ju pomocou montážneho nástroja osaďte do jednej roviny s povrchom.

KOBSERT® Posilnenie závitov v kovoch

Máte otázky?

Sme tu, aby sme vám pomohli

Chcete sa dozvedieť viac o našich výrobkoch alebo službách? Náš tím vám rád poradí.

Kontaktujte nás

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Montážne nástroje KOBSERT®

  • Typ S4 – S12

    Pracovný postup

    Manuálne zaskrutkovanie závitovej vložky a vretena, vtlačenie prostredníctvom pohonu závitového vretena a následne manuálne vyskrutkovanie z vretena. Nepriame obmedzenie zdvihu manuálne vyvinutým krútiacim momentom.

    Technické údaje

    • Výkon do 4 ks/min
    • Hmotnosť 0,5  až  1,0 kg
    • Max. osadzovací zdvih 12 mm
    • Max. osadzovacia sila cca 15 kN

    Namontovať sa dajú všetky typy závitových vložiek KOBSERT®  (M 4 až M 12).

  • HH 830

    Pracovný postup

    Manuálne zaskrutkovanie závitovej vložky a vretena, vtlačenie hydraulicky so zdvíhacou pákou a manuálne vyskrutkovanie z vretena. Obmedzenie zdvihu dorazovou podložku. Výmena opotrebovaných dielov vyskrutkovaním závitového tŕňa a nátrubka.

    Technické údaje

    • Výkon do 3 ks/min
    • Hmotnosť 2,0 kg
    • Max. osadzovací zdvih 5,0 mm
    • Max. osadzovacia sila 60 kN
    • Od M 14 je závitový tŕň dvojdielny: závitový tŕň a adaptér vrátane HELICOIL® Plus Screwlock 

    Namontovať sa dajú všetky typy závitových vložiek KOBSERT®  (M 8 až M 30 x 1,5).

  • P 2005 K

    Pracovný postup

    Naskrutkovanie závitovej vložky do vretena dotykovou automatikou na vretene. Vtlačenie hydraulicko-pneumaticky, ako aj automatické odstránenie vretena jedným stlačením tlačidla. Obmedzenie zdvihu nastavovacím krúžkom. Výmena závitového tŕňa cez bajonetový uzáver.

    Technické údaje

    • Výkon do 15 ks/min
    • Hmotnosť: 2,6 kg
    • Max. osadzovací zdvih: 7 mm
    • Max. osadzovacia sila: 21 kN pri 5,5 až 7 bar

    Namontovať sa dajú všetky typy závitových vložiek KOBSERT®  (M 4 až M 12 x 1,5).

  • PH 830

    Pracovný postup

    Naskrutkovanie závitovej vložky do vretena stlačením kyvnej páky, vtlačenie hydraulicko-pneumaticky samostatnou aktiváciou, resp. stlačením pedálu, ako aj vyskrutkovanie z vretena stlačením kyvnej páky. Obmedzenie zdvihu nastavovacím krúžkom. Výmena závitového tŕňa cez bajonetový uzáver.

    Technické údaje

    • Výkon do 10 ks/min
    • Hmotnosť 5,0 kg
    • Max. osadzovací zdvih 8,0 mm
    • Max. osadzovacia sila 77 kN
    • Od M 14 sa používa silnejší motor

    Namontovať sa dajú všetky typy závitových vložiek KOBSERT® (M 8 až M 30 x 1,5).

Informácie a viac

Súbory na stiahnutie

Máte záujem KOBSERT®? Stiahnite si ďalšie informácie tu.

Viac informácií

Radi vám pomôžeme

Máte nejaké otázky alebo pripravujete nový projekt?

Dajte nám vedieť – spojíme sa s vami

Kontaktujte nás