- Na obrábanie materiálov s pevnosťou do 700 N/mm2.
- Vhodné len pre slepé otvory, ak je k dispozícii dostatočný priestor na triesky.
- Minimálna požiadavka je 1d hlbšie, ako je dĺžka úplne vyrezaného závitu.
Tvarovanie závitov v kove
Tvarovanie závitov v kove
Naše montážne riešenie môžu byť dimenzované ako plne automatické alebo poloautomatické pracoviská. Podľa vašich požiadaviek môže manipuláciu s dielmi vykonávať operátor, manipulačný systém, kruhový taktovací stôl alebo systém transferu. Pozrite si prehľad našich montážnych riešení.
Metóda a princíp
Závitové vložky HELICOIL® vytvárajú vysoko pevný, voči opotrebeniu odolný, tepelno zaťažiteľný závit najvyššej presnosti tým, že sily sú prenášané do upínacieho závitu z boku na bok. Zmenšený priemer vložky HELICOIL® Plus v prvom závite zabezpečuje, že závitovú vložku je možné zaskrutkovať ako skrutku.
Montáž závitových vložiek HELICOIL® je jednoduchá a úsporná, pretože je nutné dodržiavať len niekoľko základných pravidiel. Na racionálnu montáž, či už pri individuálnych aplikáciách alebo veľkosériovej výrobe, je k dispozícii široká paleta montážnych nástrojov – od ručných až po automatizované.
Systém HELICOIL® v sebe spája dodržiavanie noriem s najjednoduchšou montážou.
Montážne kroky detailne
Môžete použiť bežne dostupné špirálové vrtáky.
Pred rezaním závitu je potrebné vykonať zahĺbenie pod uhlom 90° a odhrotovanie. Vonkajší priemer zahĺbenia = DHC + 0,1 mm.
Na rezanie upínacieho závitu HELICOIL® Plus by ste mali používať originálne závitníky HELICOIL® v závislosti od systému. Presnosť merania upínacieho závitu môžete skontrolovať pomocou závitového valčekového kalibra HELICOIL®.
Beztrieskový vnútorný závit môžete jednoducho a rýchlo vytvoriť pomocou tvarovača závitu.
Montáž môžete vykonať pomocou ručného montážneho nástroja, strojového montážneho nástroja alebo plne automatizovaného riešenia.
Automatizácia
Rovnako rozhodujúca ako vysoký štandard kvality je aj hospodárna montáž závitových vložiek HELICOIL®. Na tento účel ponúkame moduly na integráciu do automatických procesov a kompletných systémov.
Máte konkrétne požiadavky? Tak nás neváhajte kontaktovať!
Videá
Informácie a viac
Máte záujem o HELICOIL®? Stiahnite si ďalšie informácie tu.
Máte otázky?
Chcete sa dozvedieť viac o našich výrobkoch alebo službách? Náš tím vám rád poradí.
Kontaktujte nás