eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Nitovanie

RIVQUICK®

Aplikačné nástroje pre slepé (trhacie) nity

Hydraulicko-pneumatický nástroj pre trhacie nity RIVQUICK® P2000 – vhodný na malosériovú a veľkosériovú výrobu

Nitovanie

Na spájanie konštrukčných dielov prístupných len z jednej strany

Pre optimálnu aplikáciu ponúkame rôzne možnosti nástrojov – od ručných po automatizované.

Metóda a princíp

Technológia slepých nitov RIVQUICK®

Slepé (trhacie) nity sa výborne hodia na nitované spoje, kde je obrobok prístupný len z jednej strany. Osadzujú sa pomocou klieští na slepé nity. Dutý slepý nit sa pritom vloží cez otvor do spájaných obrobkov. Vytiahnutím vycentrovaného tŕňa so zväčšenou hlavou sa následne rozšíri protiľahlá strana slepého nitu, až kým sa tŕň nezlomí vo vopred požadovanom bode zlomu. Hlava zostane v nitovanom spoji, samotný tŕň sa zlikviduje ako odpad.

RIVQUICK® – Štandardný slepý nit
RIVQUICK® štandardný slepý nit

Návod na obsluhu

Technické fórum

Hľadáte návod na obsluhu konkrétneho nástroja alebo chcete vedieť, ako vykonávať údržbu vášho stroja? Všetky príslušné informácie máte na dosah ruky, stačí jedno kliknutie.

K návodu na obsluhu RIVQUICK®

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Montážne nástroje RIVQUICK®

Nájdite ten správny osadzovací nástroj pre vás.

  • RIVQUICK® BRS 10

    Vlastnosti

    • Použiteľný pre nasledujúce rozmery
      • Hliník: ø 3,0 mm až ø 6,4 mm
      • Pozinkovaná oceľ: ø 3,0 mm až ø 6,4 mm
      • Ušľachtilá oceľ: ø 3,0 mm až ø 6,0 mm
    • Hmotnosť: 1900 g
  • RIVQUICK® BRS 20

    Vlastnosti

    • Použiteľný pre nasledujúce rozmery
      • Hliník: ø 2,4 mm až ø 6,4 mm
      • Pozinkovaná oceľ: ø 2,4 mm až ø 6,4 mm
      • Ušľachtilá oceľ: ø 2,4 mm až ø 6,0 mm
    • Hmotnosť: 2000 g
  • RIVQUICK® P1000

    Vlastnosti

    • Odnímateľná zberná nádoba na nitovacie tŕne
    • Vákuový systém
    • Poistný ventil na prerušenie prívodu vzduchu

    Technické údaje

    • Osadzovacia sila: 7300 N
    • Zdvih zariadenia; 17 mm
    • Hmotnosť: 1250 g
  • RIVQUICK® P2000

    Vlastnosti

    • Odnímateľná zberná nádoba na nitovacie tŕne
    • Vákuový systém
    • Poistný ventil na prerušenie prívodu vzduchu

    Technické údaje

    • Osadzovacia sila: 12 500 N
    • Zdvih zariadenia: 21 mm
    • Hmotnosť: 1650 g
  • RIVQUICK® P3000

    Vlastnosti

    • Odnímateľná zberná nádoba na nitovacie tŕne
    • Vákuový systém
    • Poistný ventil na prerušenie prívodu vzduchu
    • Vhodný aj pre vysoko pevné slepé nity

    Technické údaje

    • Osadzovacia sila: 16 000 N
    • Zdvih zariadenia: 25 mm
    • Hmotnosť: 1800 g
  • RIVQUICK® B2000

    Vlastnosti

    • Odnímateľná zberná nádoba na nitovacie tŕne
    • Druhý lítiovo-iónový akumulátor na výmenu

    Technické údaje

    • Osadzovacia sila: 10 000 N
    • Zdvih zariadenia: 20 mm
    • Hmotnosť: 2000 g

     

  • RIVQUICK® B3000

    Vlastnosti

    • Odnímateľná zberná nádoba na nitovacie tŕne
    • Druhý lítiovo-iónový akumulátor na výmenu
    • Vhodný aj pre vysoko pevné slepé nity

    Technické údaje

    • Osadzovacia sila: 18 700 N
    • Zdvih zariadenia: 27 mm
    • Hmotnosť: 2100 g
  • RIVQUICK® BRS 02

    Použiteľný pre nasledujúce rozmery

    • Hliník: ø 2,4 mm až ø 5,0 mm
    • Pozinkovaná oceľ: ø 2,4 mm až ø 5,0 mm
    • Ušľachtilá oceľ: ø 2,4 mm až ø 3,2 mm

    Hmotnosť: 540 g

Informácie a viac

Súbory na stiahnutie

Máte záujem o RIVQUICK®? Stiahnite si ďalšie informácie tu.

Radi vám pomôžeme

Máte nejaké otázky alebo pripravujete nový projekt?

Dajte nám vedieť – spojíme sa s vami

Kontaktujte nás