eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť
  1. Böllhoff Slovensko
  2. Produkty
  3. Skrutky s vnútorným pohonom

DIN a normované diely

Skrutky s vnútorným pohonom

Skrutky s vnútorným pohonom sa môžu používať v širokej škále aplikácií.

Skrutky s prvkom vnútorného pohonu – DIN 7985

Profily pohonu

Najčastejšie používané profily pohonu sú drážka, krížová drážka, hexalobulár (TORX®) a vnútorný šesťhran

Tieto profily pohonu sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach a variantoch. Za zmienku stojí najmä rozdelenie pohonov s krížovou drážkovou hlavou na Phillips a Pozidriv.

Metóda a princíp

Prehľad skrutiek s vnútorným pohonom

Princíp funkcie

Tvarový styk medzi drážkou v hlave skrutky a hnacím nástrojom prenáša montážny moment na skrutku a umožňuje jej zaskrutkovanie.

Materiál

Okrem ocele s rôznymi systémami povrchovej úpravy sú ako materiály k dispozícii aj ušľachtilá oceľ, mosadz a plast.

Povrchy

Naše produkty môžu mať rôznu povrchovú úpravu – v závislosti od požiadaviek a aplikácie. Radi vám individuálne poradíme s výberom správneho systému povrchovej úpravy.

Štandardne ponúkame nasledujúce povrchy:

  • Bez povrchovej úpravy
  • Pozinkovaný (priemyselný štandard)
  • Pasivovaný v hrubej vrstve
  • Zinkovo-niklový
  • Zinkovo-lamelový

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Typy skrutiek s vnútorným pohonom

  • Nastavovacie skrutky s drážkou

    Nastavovacie skrutky s drážkou –  nazývané aj červíky  – majú závit po celej dĺžke skrutky. Preto sa dajú úplne zaskrutkovať do montážneho materiálu a sú určené na upnutie obrobku na konci závitového otvoru. Štandardné nastavovacie skrutky s drážkou by sa preto nemali vystavovať zaťaženiam v ťahu.

    Normy

    • DIN 551 identická s ISO 4766
    • DIN 553 identická s ISO 7434
    • ISO 4026 podobná DIN 913
    • ISO 4027 podobná DIN 914
    • ISO 4028 podobná DIN 915
    • ISO 4029 identická s DIN 916
    • ISO 7435, podobná DIN 417
  • Skrutky do plechu

    Závit skrutky prebieha po celej dĺžke od hrotu až po hlavu. K dispozícii sú špeciálne tvary, ako napríklad hrot pre veľké zaťaženie, ktorý preniká do spájaného plechu, takže nie je potrebné preddierovanie. K dispozícii sú aj dvojchodé typy závitov, ktoré skracujú čas zaskrutkovania.

    Normy

    • DIN 7504 M, podobná ISO 15481
    • DIN 7504 O, podobná ISO 15482
    • DIN 7504 R, podobná ISO 15483
    • DIN 7981 C, podobná ISO 7049
    • DIN 7981 F, podobná ISO 7049
    • DIN 7982, podobná ISO 7050
    • DIN 7983, podobná ISO 7051
    • B 15481, podobná ISO 15481
    • B 15482, podobná ISO 15482
    • B 52030
  • Skrutky do drevotrieskovej dosky

    Priemer jadra je v porovnaní s klasickou skrutkou do dreva menší. Na jednej strane sa tým znižuje odpor pri skrutkovaní, na druhej strane sa zvyšuje prekrytie závitu. Súvisiaci šmykový odpor voči drevenému materiálu určuje vyťahovaciu silu skrutky. Tvar zapustenej hlavy navyše umožňuje lícovanie s materiálom. Tieto skrutky majú zvyčajne vrcholový uhol 40° (na základe normy DIN 7998 ), sú kalené po cementovaní a majú hrot s klzným povlakom.

    Normy

    • B 7505
  • Skrutky do plastu

    Termoplasty sa ako materiál používajú čoraz častejšie. Skrutky pre tieto konštrukčné diely musia dosahovať vysoko pevné, odolné a hospodárne spoje aj pri vysokom zaťažení. Samorezné skrutky do plastu umožňujú montáž do predvŕtaného otvoru. Špeciálna geometria závitu umožňuje aj tenkostenné konštrukcie. Vytvára tiež samosvorný účinok, ktorý zabraňuje samovoľnému uvoľneniu skrutkových spojov.

    Normy

    • E 1452
    • E 5451
    • E 1413
    • E 1412
    • E 1411
    • E 5454
    • E 5151
    • B 52004
    • B 52005
    • B 52006
  • Skrutky so šošovkovou hlavou a skrutky so zapustenou šošovkovou hlavou

    Tieto skrutky sú vhodné najmä na použitie vo viditeľných skrutkových spojoch. Zaoblený tvar hlavy minimalizuje riziko poranenia. Skrutky so šošovkovou hlavou sú užitočné v spojoch, pri ktorých sa nesmie vtlačiť montážny materiál. Naopak, skrutky so zapustenou šošovkovou hlavou ponúkajú lícujúce zakončenie s obrobkom. Tieto skrutky sa môžu používať v širokej škále aplikácií.

    Normy

    • DIN 964, podobná ISO 2010
    • DIN 966, podobná ISO 7047
    • DIN 7985, podobná ISO 7045ISO 7380-1
  • Závitotvorné skrutky do kovu

    Závitotvorné skrutky do kovu si počas montáže vytvárajú svoj vlastný závit. Je na to potrebné preddierovanie. Po montáži skrutky sa často vytvorí otvor s metrickým závitom. To znamená, že v prípade servisu je možné závitotvornú skrutku vymeniť za metrickú skrutku DIN alebo ISO. Tieto skrutky sa tak dajú efektívne použiť na mnohé rôzne aplikácie.

    Normy

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 C (E)
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
    • DIN 7513
    • DIN 7516
    • EJOT ALtracs® Plus E5151
  • Skrutky so zapustenou hlavou

    Skrutky so zapustenou hlavou lícujú s montážnym materiálom vďaka svojmu lievikovitému tvaru hlavy. Znižuje to riziko poranenia a umožňuje nasadiť ďalšie konštrukčné diely. Medzi príklady použitia skrutiek so zapustenou hlavou patrí výroba strojov, zariadení a vozidiel, ako aj drevené konštrukcie.

    Normy

    • DIN 963, podobná ISO 2009
    • DIN 965, podobná ISO 7046
    • DIN 7991, podobná ISO 10642
    • ISO 10642, podobná DIN 7991
  • Poistné skrutky

    Poistné skrutkové prvky sa používajú na zabránenie vyskrutkovania alebo dokonca rozpadu skrutkových spojov v dôsledku samovoľného uvoľnenia alebo straty predpínacej sily. Na základe ich princípu činnosti sa jednotlivé opatrenia a poistné skrutky rozdeľujú do troch skupín: poistky proti usadzovaniu, poistky proti strate a poistky proti uvoľneniu. Okrem toho je možné vytvoriť lepiaci alebo upínací prvok pomocou chemického povlaku.

    Normy

    • B 50500 podobná ISO 7380
  • Skrutky s valcovou hlavou

    Skrutky s valcovou hlavou sú obzvlášť účinné, keď je potrebné zabrániť uvoľneniu intenzívne namáhaných spojov v aplikáciách s obmedzeným priestorom. Tvar hlavy umožňuje zapustenie skrutky do vyvŕtaného otvoru tak, aby lícovala s montážnym materiálom. Tieto skrutky sa používajú najmä v strojoch a vozidlách.

    Normy

    • DIN 84, identická s ISO 1207
    • DIN 404
    • DIN 427, identická s ISO 2342
    • DIN 912, podobná ISO 4762
    • DIN 927
    • DIN 6912
    • DIN 7984
    • ISO 4762, podobná DIN 912
    • B 7984, podobná DIN 7984 and ISO 14580
  • Skrutky s polguľovou hlavou s vnútorným šesťhranom s nákružkom

    Skrutky s polguľovou hlavou s vnútorným šesťhranom s nákružkom majú podobné výhody a široký rozsah použitia ako skrutky so šošovkovou hlavou. Vďaka väčšej kontaktnej ploche sa tiež znižuje riziko straty predpínacej sily a dosahuje sa nižší plošný tlak.

    Normy

    • ISO 7380‑2
  • Závitové zátky

    Závitové zátky sa používajú na uzavretie otvorených alebo nepoužívaných otvorov so závitom. Môže ísť o trvalé alebo dočasné opatrenie, ktoré umožní, aby sa otvor so závitom mohol použiť neskôr. Závitovými zátkami sa môžu utesniť napríklad otvory na vypúšťanie oleja vo vozidlách.

    Normy

    • DIN 906
    • DIN 908