eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť
  1. Böllhoff Slovensko
  2. Produkty
  3. Skrutky s prvkom vonkajšieho pohonu

DIN a normované diely

Skrutky s prvkom vonkajšieho pohonu

V prípade skrutiek s prvkom vonkajšieho pohonu sa nástroj nasadzuje na vonkajšiu stranu hlavy.

Skrutka so šesťhrannou hlavou – DIN 931.

Prenos vyšších uťahovacích momentov na geometriu pohonu

Najbežnejší tvar hlavy týchto skrutiek je šesťhran, ale k dispozícii sú aj iné tvary (napr. štvorhranné hlavy).

Metóda a princíp

Prehľad skrutiek s prvkom vonkajšieho pohonu

Princíp funkcie

Tvarový styk medzi geometriou skrutky a hnacím nástrojom prenáša montážny moment na skrutku a umožňuje jej zaskrutkovanie.

Materiál

Okrem ocele s rôznymi systémami povrchovej úpravy sú ako materiály k dispozícii aj ušľachtilá oceľ, mosadz a plast.

Povrchy

Naše produkty môžu mať rôznu povrchovú úpravu v závislosti od požiadaviek a aplikácie. Radi vám individuálne poradíme s výberom správneho systému povrchovej úpravy.

Štandardne ponúkame nasledujúce povrchy:

  • Bez povrchovej úpravy
  • Pozinkovaný (priemyselný štandard)
  • VZD (pozinkovaný a pasivovaný v hrubej vrstve)
  • Zinkovo-niklový
  • Zinkovo-lamelový

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Typy skrutiek s prvkom vonkajšieho pohonu

  • Závitotvorné skrutky do kovu

    Závitotvorné skrutky do kovu si počas montáže vytvárajú svoj vlastný závit. Je na to potrebné preddierovanie. Po montáži skrutky sa často vytvorí otvor s metrickým závitom. To znamená, že v prípade servisu je možné závitotvornú skrutku vymeniť za metrickú skrutku DIN alebo ISO. Tieto skrutky sa tak dajú efektívne použiť na mnohé rôzne aplikácie.

    Normy

    • DIN 7500 D 
  • Skrutky do plechu

    Závit skrutky prebieha po celej dĺžke od hrotu až po hlavu. Existujú špeciálne tvary, ako napríklad hrot pre veľké zaťaženie, ktorý preniká do spájaného plechu, takže nie je potrebné preddierovanie. K dispozícii sú aj dvojchodé typy závitov, ktoré skracujú čas zaskrutkovania. V týchto aplikáciách sa používajú hrubé aj jemné závity, čo ovplyvňuje opakovanú skrutkovateľnosť, ale aj zaťažiteľnosť závitu.

    Normy

    • DIN 7976, podobná ISO 1479
    • DIN 7504 K, podobná ISO 15480
  • Šesťhranné lícované skrutky

    Tieto skrutky majú šesťhrannú hlavu a závitový čap na konci drieku skrutky. Môžu sa používať na absorbovanie priečnych síl skrutkového spoja alebo na mimoriadne presné spojenie rôznych obrobkov. Sú tiež efektívnym spojovacím prvkom, pretože ich konštrukcia eliminuje potrebu kombinácie upínacích kolíkov a bežných skrutiek.

    Normy

    • DIN 609
    • DIN 610
  • Skrutky so šesťhrannou hlavou

    Skrutky so šesťhrannou hlavou sú vhodné na širokú škálu aplikácií. Ich tvar hlavy umožňuje používať rôzne nástroje na uťahovanie a uvoľňovanie, dokonca aj v priestorovo obmedzených inštaláciách. Okrem toho sa do skrutkového spoja môže prenášať väčší uťahovací moment.

    Normy

    • DIN 6921, podobná EN 1665
    • DIN 931, podobná ISO 4014
    • DIN 933, podobná ISO 4017
    • DIN 960, podobná ISO 8765
    • DIN 961, podobná ISO 8676
    • ISO 4014, podobná DIN 931
    • ISO 4017, podobná DIN 933
  • Poistné skrutky

    V takých prípadoch sa používajú poistné skrutkové prvky na zabránenie vyskrutkovania alebo dokonca rozpadu skrutkových spojov v dôsledku samovoľného uvoľnenia alebo straty predpínacej sily. Na základe ich princípu činnosti sa jednotlivé opatrenia a poistné skrutky rozdeľujú do troch skupín: poistky proti usadzovaniu, poistky proti strate a poistky proti uvoľneniu.

    Okrem toho je možné vytvoriť lepiaci alebo upínací prvok pomocou chemického povlaku.

    Normy

    • B158
    • B151
    • B53085
    • B7500 D (EE)
    • DIN EN 1665
    • DIN 962
  • Závitové zátky so šesťhrannou hlavou

    Závitové zátky so šesťhrannou hlavou sa používajú na uzavretie otvorených alebo nepoužívaných otvorov so závitom. Môže to byť trvalé alebo dočasné opatrenie. Závitovými zátkami sa môžu utesniť napríklad otvory na vypúšťanie oleja vo vozidlách.

    Normy

    • DIN 910
    • DIN 7604

Informácie a viac

Súbory na stiahnutie

Máte záujem o skrutky s prvkom vonkajšieho pohonu? Stiahnite si ďalšie informácie tu.