eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť
  1. Böllhoff Slovensko
  2. Produkty
  3. Skrutky s poistnou funkciou

DIN a normované diely

Skrutky s poistnou funkciou

Skrutky s poistnou funkciou rôznymi spôsobmi zabraňujú strate účinnosti skrutkových spojov.

Obrázok skrutky s poistnou funkciou – B 251.

Bezpečné a spoľahlivé

Istenia skrutkového spoja zabraňujú jeho samovoľnému uvoľneniu

Skrutky s poistnou funkciou sa používajú vtedy, keď nie je možné zaistiť skrutkový spoj konštrukčnými opatreniami. Zabraňujú strate predpínacej sily alebo rozpadu skrutkového spoja.

Metóda a princíp

Prehľad skrutiek s poistnou funkciou

Materiál

Okrem ocele rôznej pevnosti sú k dispozícii aj materiály ako ušľachtilá oceľ A2 a A4, plast a mosadz.

Povrchy

Naše produkty môžu mať rôznu povrchovú úpravu, v závislosti od požiadaviek a aplikácie. Radi vám individuálne poradíme s výberom správneho systému povrchovej úpravy.

Štandardne ponúkame nasledujúce povrchy:

  • Bez povrchovej úpravy
  • Pozinkovaný (priemyselný štandard)
  • Pasivovaný v hrubej vrstve
  • Zinkovo-niklový
  • Zinkovo-lamelový

Princíp funkcie poistných funkcií

V závislosti od požadovaného poistného mechanizmu môže konštrukcia geometrie skrutky zabrániť uvoľneniu skrutkového spoja. Poistné funkcie sa dajú kategorizovať do nasledujúcich skupín:

V závislosti od požadovaného poistného mechanizmu môže konštrukcia geometrie skrutky zabrániť uvoľneniu skrutkového spoja. Poistné funkcie sa dajú kategorizovať do nasledujúcich skupín:

  • Poistky proti usadzovaniu

    Používajú pružné prvky na kompenzáciu relaxácie a tečenia. Vďaka tomu sa môže zachovať časť predpínacej sily a spoj drží pevne.

  • Poistky proti strate

    Zvyšujú trenie na svorníku prostredníctvom chemických alebo mechanických poistných mechanizmov. Takýmto zvýšeným uťahovacím momentom sa zabráni úplnému uvoľneniu spoja. Zároveň je možné obmedziť stratu predpínacej sily na minimum.

  • Poistky proti uvoľneniu

    Mechanickým zaistením alebo zlepením súčastí závitu dokážu zachovať minimálne 80 % predtým použitej predpínacej sily, aj keď sú vystavené vysokým dynamickým zaťaženiam. To je nevyhnutné na udržanie konštrukčného dielu v prevádzke v aplikáciách významných z hľadiska bezpečnosti.

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Typy skrutiek s poistnou funkciou

  • Závitotvorné skrutky

    Skrutky si pri montáži do existujúceho predvŕtaného otvoru vytvárajú vlastný závit. Materiál, do ktorého sa skrutkuje preto musí byť mäkší ako materiál skrutky. Predchádzajúce rezanie závitu sa môže vynechať, čo v mnohých prípadoch prináša nižšie náklady. Chýbajúca bočná vôľa v spoji má zároveň za následok istiaci účinok.

    Normy

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 D
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
  • Poistné skrutky

    Poistné skrutky, ako napríklad RIPP LOCK® a šesťhranné poistné skrutky, poskytujú účinnú ochranu proti uvoľneniu prostredníctvom rebrovaní, resp. ozubení pod hlavou príruby. Počas montáže sa zarývajú do povrchu konštrukčného dielu, čím zabraňujú samovoľnému uvoľneniu bez potreby dodatočných podložných prvkov.

    Normy

    • B 158
    • B 251
    • B 53085
  • Poistné skrutky ZAHN

    Poistné skrutky ZAHN poskytujú účinnú mechanickú poistku proti uvoľneniu, ktorá zabraňuje samovoľnému uvoľneniu spoja. Istiaci účinok sa dosahuje blokovacími zubami, ktoré počas montáže preniknú do povrchu upínacieho dielu. Aby to fungovalo, materiál skrutky musí byť tvrdší ako materiál, do ktorého sa skrutkuje. Ak chcete minimalizovať poškodenie povrchu, odporúčame použiť poistné skrutky RIPP LOCK®.

    Normy

    • B 151

Informácie a viac

Súbory na stiahnutie

Máte záujem o skrutky s poistnou funkciou? Stiahnite si ďalšie informácie tu.