eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

DIN a normované diely

Pružné podložky

Pružné podložky sa správajú ako tlačné pružiny a zvyšujú pružnosť (flexibilitu) skrutkového spoja.

Pružné podložky – DIN 137B.

Zvýšenie pružnosti v skrutkovom spoji

Pružné podložky dokážu odolať vysokým predpínacím silám.

Všetky podložky v tejto kategórii sú buď zvlnené, zakrivené alebo prepletené. Prvky sa pri montáži deformujú pod zaťažením a pri stratách usadzovaním sa správajú elasticky. Tým sa znižuje možná strata predpínacej sily.

Metóda a princíp

Prehľad pružných podložiek

Princíp funkcie

Tieto podložky sú tvarované tak, aby sa predpínacia sila skrutkového spoja elasticky absorbovala. Spoj je tak zaistený proti možným stratám usadzovaním.

Materiál

Ako materiály na tieto prvky sa zvyčajne používajú druhy ocele s pružinovo tvrdými vlastnosťami. Iné materiály sú užitočné len vo výnimočných prípadoch.

Povrchy

Naše produkty môžu mať rôznu povrchovú úpravu, v závislosti od požiadaviek a aplikácie. Radi vám individuálne poradíme s výberom správneho systému povrchovej úpravy.

Štandardne ponúkame nasledujúce povrchy:

  • Bez povrchovej úpravy
  • Mechanicky pozinkovaný
  • Pozinkovaný
  • Pozinkovaný podľa normy ISO
  • Zinkovo-niklový
  • Zinkovo-lamelový

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Typy pružných podložiek

  • Vejárové podložky

    Vejárové podložky majú na vnútornej alebo vonkajšej strane veľký počet mierne prepletených plechových jazýčkov.
    Počas montáže sa zarývajú do povrchov upnutých konštrukčných dielov. Vďaka mnohým kontaktným bodom poskytujú vejárové podložky aj vynikajúci elektrický kontakt a často sa používajú na účely uzemnenia. Pri skrutkách s nízkou pevnosťou sa môžu vejárové podložky použiť aj ako zaisťovací prvok.

    Normy

    • DIN 6798 A
    • DIN 6798 I
  • Pružné podložky

    Pružné podložky sú drážkované a prepletené, resp. zakrivené podložky s vysokou pružnosťou.
    Niekedy sa používajú ako kontaktné prvky alebo na zaistenie skrutiek. Upozorňujeme, že v prípade vysokých strát predpätia môže pružiaci účinok pružných a vejárových podložiek niekedy spôsobiť úplné rozpadnutie spoja.

    Normy

    • DIN 127 A
    • DIN 127 B
    • DIN 128
    • DIN 7980
    • DIN 137 A
    • DIN 137 B
  • Pružné poistné podložky

    Pružné poistné podložky majú podobne ako tanierové pružiny kužeľový tvar a sú na oboch stranách rebrované.
    Vtlačenie rebier do protiľahlého povrchu vytvára spoľahlivý tvarový styk počas montáže, ktorý zabraňuje uvoľneniu spoja. Pružiaci účinok zároveň dokáže neutralizovať straty usadzovaním.

    Normy

    • B 53070
  • Tanierové podložky

    Tanierové podložky majú podobne ako napínacie pružné podložky mierne kužeľový tvar.
    Pružnosť skrutkového spoja sa dosahuje použitím tanierových podložiek, čím sa dosahuje zaistenie proti vysokej strate predpínacej sily. Taktiež to znižuje účinky veľkých strát usadzovaním. Na prispôsobenie pružnosti sa tiež môže skombinovať niekoľko tanierových podložiek.

    Normy

    • DIN 2093
    • DIN 6796
  • Ozubené podložky sa rozdeľujú na dve hlavné kategórie

    • Typ A: tieto podložky majú zuby smerujúce von
    • Typ I: tieto podložky majú zuby smerujúce dovnútra

    Tieto prvky sa používajú predovšetkým na vytváranie elektrických kontaktov pri spájaní oceľových dielov s povrchovou úpravou. Hrany ohnuté nahor preniknú do izolačných vrstiev a umožnia tak vodivé spojenie. Ozubené podložky môžu pomôcť zabrániť samovoľnému uvoľneniu skrutiek s nízkou pevnosťou.

    Normy

    • DIN 6797 A
    • DIN 6797 I

Informácie a viac

Súbory na stiahnutie

Máte záujem o pružné podložky? Stiahnite si ďalšie informácie tu.