eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť
  1. Böllhoff Slovensko
  2. Produkty
  3. Priame skrutkovania

DIN a normované diely

Priame skrutkovania

Priame skrutkovania sa skrutkujú priamo do montážneho materiálu bez predvŕtaného otvoru.

Skrutka AMTEC® – B 52004.

Efektívne montážne riešenia

Priame skrutkovania umožňujú značné úspory nákladov

S priamymi skrutkovaniami sa skrutka zaskrutkuje priamo do montážneho materiálu. V závislosti od aplikácie, konštrukčného dielu a spojovacieho prvku sa skrutka môže do konštrukčného dielu vložiť aj bez predvŕtaného otvoru.

Metóda a princíp

Prehľad priamych skrutkovaní

Materiál

Okrem ocele s rôznymi systémami povrchovej úpravy je ako materiál k dispozícii aj ušľachtilá oceľ.

Povrchy

Naše produkty môžu mať rôznu povrchovú úpravu v závislosti od požiadaviek a aplikácie. Radi vám individuálne poradíme s výberom správneho systému povrchovej úpravy.

Štandardne ponúkame nasledujúce povrchy:

  • Bez povrchovej úpravy
  • Pozinkovaný (priemyselný štandard)
  • VZD (pozinkovaný a pasivovaný v hrubej vrstve)
  • Zinkovo-niklový
  • Zinkovo-lamelový

Princíp funkcie priamych skrutkovaní

Špeciálna geometria závitu umožňuje vytvoriť závit v základnom telese skrutkovaného konštrukčného dielu. Pre správny výber spojovacieho prvku a s tým súvisiaci výkon skrutky sú rozhodujúce rôzne faktory. Tie závisia od montážneho procesu, skrutkovaného materiálu a ďalších požiadaviek špecifických pre aplikáciu:

Špeciálna geometria závitu umožňuje vytvoriť závit v základnom telese skrutkovaného konštrukčného dielu. Pre správny výber spojovacieho prvku a s tým súvisiaci výkon skrutky sú rozhodujúce rôzne faktory. Tie závisia od montážneho procesu, skrutkovaného materiálu a ďalších požiadaviek špecifických pre aplikáciu:

  • Rezanie

    Obrábací proces, ktorý sa používa najmä pri tvrdých materiáloch.

  • Ryhovanie

    Využíva vychýlenie geometrie vlákien vnútorného závitu na čiastočné spevnenie upínacieho závitu.

  • Vytlačenie

    Mechanizmus pri poréznych a vláknitých materiáloch.

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Typy priamych skrutkovaní

  • Skrutky do plechu

    Závit skrutky prebieha po celej dĺžke od hrotu až po hlavu. K dispozícii sú špeciálne tvary, ako napríklad hrot pre veľké zaťaženie, ktorý preniká do spájaného plechu, takže nie je potrebné preddierovanie. K dispozícii sú aj dvojchodé typy závitov, ktoré skracujú čas zaskrutkovania.

    Normy

    • DIN 7981 C, podobná ISO 7049
    • DIN 7981 F, podobná ISO 7049
    • DIN 7976, podobná ISO 1479
    • DIN 7982, podobná ISO 7050
    • DIN 7983, podobná ISO 7051
    • B 52030
  • Skrutky do plastu

    Termoplasty sa ako materiál používajú čoraz častejšie. Skrutky pre tieto konštrukčné diely musia dosahovať vysoko pevné, odolné a hospodárne spoje aj pri vysokom zaťažení.  Samorezné skrutky do plastu umožňujú montáž do predvŕtaného otvoru. Špeciálna geometria závitu umožňuje aj tenkostenné konštrukcie. Vytvára tiež samosvorný účinok, ktorý zabraňuje samovoľnému uvoľneniu skrutkových spojov.

    Normy

    • E 1452
    • E 5451
    • E 1413
    • E 1412
    • E 1411
    • E 5454
    • E 5151
    • B 52004
    • B 52005
    • B 52006
  • Závitotvorné skrutky do kovu

    Závitotvorné skrutky do kovu si počas montáže vytvárajú svoj vlastný závit. Je na to potrebné preddierovanie. Po montáži skrutky sa často vytvorí otvor s metrickým závitom. To znamená, že v prípade servisu je možné závitotvornú skrutku vymeniť za metrickú skrutku DIN alebo ISO. Tieto skrutky sa tak dajú efektívne použiť na mnohé rôzne aplikácie.

    Normy

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 C (E)
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
    • DIN 7513
    • DIN 7516
    • EJOT ALtracs® Plus E5151
  • Skrutky do dreva so šesťhrannou hlavou

    Šesťhranná hlava sa dá uchopiť zvonku a veľká hlava lepšie rozkladá plošný tlak , čím umožňuje vyvinúť väčšie sily najmä pri mäkších druhoch dreva. Montáž je veľmi variabilná (nástrčka, vidlicový alebo očkový kľúč). Hlavnou oblasťou použitia tohto typu skrutiek sú drevené konštrukcie. Nie je však vylúčené ani kombinované použitie (napr. ako zápustné kolíky do muriva). V závislosti od materiálu a priemeru skrutky je potrebné preddierovanie.

    Normy

    • DIN 571
  • Skrutky do drevotrieskovej dosky

    Skrutky do drevotrieskovej dosky sú vhodné najmä na použitie s drevenými materiálmi. Vďaka ich ostrému hrotu sa dajú obvykle zaskrutkovať do základného materiálu bez preddierovania. Úzky priemer jadra znižuje radiálne pnutia a umožňuje veľké prekrytie boku hrubého závitu. Tým sa zvyšuje vyťahovacia sila a zaťažiteľnosť konštrukcie.

    Normy

    • B 7505