eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

DIN a normované diely

Ploché podložky

Poskytujeme správnu podložku pre každú aplikáciu.

Ploché podložky – DIN 125a.

Rozloženie síl

Podložky rozkladajú sily vytvárané v skrutkových spojoch na väčšiu plochu

Okrem jednoduchých podložiek existuje množstvo špeciálnych typov (napríklad kužeľové alebo s jazýčkami). Súčasťou nášho sortimentu sú aj dištančné podložky, tesniace krúžky, veľkoplošné podložky a poistné podložky.

Metóda a princíp

Prehľad plochých podložiek

Princíp funkcie

Rozložením predpínacej sily na väčšiu plochu sa znižuje plošný tlak v deliacej škáre. Znižuje sa tým usadzovanie a tečenie. Podložky chránia citlivé povrchy pred mechanickým poškodením.

Materiál

Okrem ocele rôznych tried tvrdosti sú k dispozícii aj materiály ako ušľachtilá oceľ, plast, hliník a mosadz. Najmä pri použití vysoko pevných skrutiek je potrebné dbať na použitie podložiek s vhodnou tvrdosťou.

Povrchy

Naše produkty môžu mať rôznu povrchovú úpravu, v závislosti od požiadaviek a aplikácie. Radi vám individuálne poradíme s výberom správneho systému povrchovej úpravy.

Štandardne ponúkame nasledujúce povrchy:

  • Bez povrchovej úpravy
  • Pozinkovaný (priemyselný štandard)
  • VZD (pozinkovaný a pasivovaný v hrubej vrstve)
  • Pozinkovaný podľa normy ISO
  • Zinkovo-niklový
  • Zinkovo-lamelový

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Typy plochých podložiek

  • Veľkoplošné podložky

    Veľkoplošné podložky alebo tiež blatníkové podložky majú veľmi veľký vonkajší priemer.
    Tým sa predpínacia sila rozloží na výrazne väčšiu plochu. Tieto prvky sa používajú pri mäkkých materiáloch alebo veľkých priechodných otvoroch.

    Normy

    • B 9022
  • Kužeľové podložky

    Kužeľové podložky sa môžu používať v kombinácii s guľovými podložkami na kompenzáciu uhlových chýb medzi osami skrutiek a povrchmi upínacích dielov.
    Pri samostatnom použití musí byť guľový tvar zaistený na opačnej strane deliacej škáry (napr. pomocou kužeľovej matice s nákružkom).

     

    Normy

    • DIN 6319 D
    • DIN 6319 G
  • Guľové podložky

    Guľové podložky sa môžu používať v kombinácii s kužeľovými podložkami na kompenzáciu uhlových chýb medzi osami skrutiek a povrchmi upínacích dielov.
    Pri samostatnom použití musí byť guľový tvar zaistený na opačnej strane spoja (napr. pomocou kužeľa na spojovacom prvku).

    Normy

    • DIN 6319 C
  • Dištančné podložky

    Kombinácia vhodne dimenzovaných dištančných podložiek kompenzuje nežiaducu axiálnu vôľu. Na tento účel sú k dispozícii dištančné podložky s tesne odstupňovanou hrúbkou.

    Normy

    • DIN 988
  • Podložky

    Podložky rozkladajú sily na väčšiu plochu. To znižuje plošný tlak v deliacej škáre. Zároveň tiež chránia povrch konštrukčného dielu, pretože k relatívnemu pohyb medzi spojovacím prvkom a konštrukčným dielom dochádza len v deliacej škáre medzi podložkou a spojovacím prvkom.

    Normy

    • DIN 125 A podobná ISO 7089/7090
    • DIN 125 B podobná ISO 7089/7090
    • DIN 126 podobná ISO 7091
    • DIN 1052
    • DIN 1440 podobná ISO 8738
    • DIN 1441
    • DIN 432
    • DIN 433 podobná ISO 7092
    • DIN 440 R podobná ISO 7094
    • DIN 440 V podobná ISO 7094
    • DIN 463
    • DIN 6340
    • DIN 7349
    • DIN 9021 podobná ISO 7093
  • Uzatváracie podložky

    Uzatváracie podložky sa používajú na uzavretie otvorov ich vtlačením. Tieto prvky nie sú spojovacími prvkami v pravom zmysle slova. Uzatváracie podložky sa nazývajú aj uzatváracie viečka.

    Normy

    • DIN 470