eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť
  1. Böllhoff Slovensko
  2. Produkty
  3. Ostatné spojovacie prvky

DIN a normované diely

Ostatné spojovacie prvky

Náš sortiment zahŕňa množstvo spojovacích prvkov – správne riešenie pre každú požiadavku.

Nastavovacie krúžky (DIN 705)

Všestranné spoje

Riešenie pre každú aplikáciu

Jednoduché skrutkové spoje často nestačia na zaistenie dostatočne bezpečného spoja alebo sú nevhodné pre špecifický kontext aplikácie. Aby sme vyhoveli vašim špecifickým potrebám, náš sortiment zahŕňa množstvo ďalších prvkov, ako napríklad závitové tyče a mazacie hlavice, ale aj poistné krúžky na hriadeľ, lícované perá a napínače.

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Typy spojovacích prvkov

  • Závitové tyče a navarovacie konce

    Môžu sa zabetónovať na neskoršie upevnenie konštrukčných dielov alebo použiť ako spojovací článok medzi dvoma materiálmi. Skrutkujú sa cez prvky, ktoré sa majú upevniť alebo spojiť, a zaisťujú sa maticou.
    Kľúčovou vlastnosťou navarovacích koncov je ich zvárateľnosť. Zaťažiteľnosť navarovacieho konca určuje sčasti jeho vlastná pevnosť, ale predovšetkým konštrukcia zváraného konštrukčného dielu.

    Normy

    • DIN 525
    • DIN 976
  • Mazacie hlavice

    Mazacie hlavice alebo kužeľové mazacie hlavice sa používajú na zásobovanie ložísk mazivom. Ku konštrukčnému dielu sú pripojené závitom.
    Tlak mazacieho lisu – ktorý sa dá na hlavicu nasadiť s tvarovým stykom – potlačí guľôčku ložiska proti prídržnej pružine. Tým sa umožní priechod maziva. Keď tlak klesne, guľôčka ložiska sa vráti do svojej východiskovej polohy – chráni hlavicu pred znečistením a slúži ako spätný ventil – tým zabezpečuje, aby mazivo nemohlo opäť vytiecť.

    Normy

    • DIN 71412 A
    • DIN 71412 B
    • DIN 71412 C
  • Nastavovacie krúžky

    Nastavovací krúžok je oceľový krúžok, ktorý sa upevňuje na hriadeľ pomocou nastavovacej skrutky. Podopiera hriadeľ napríklad o iné časti stroja alebo drží iné časti na hriadeli v určitej polohe.

    Normy

    • DIN 705
  • Nity so zapustenou a polguľovou hlavou

    Do montážneho materiálu sa vyvŕta alebo vyrazí otvor, cez ktorý sa prevlečie nit. Koniec nitu sa potom zdeformuje, aby sa zabránilo jeho opätovnému vystúpeniu z upínacieho otvoru. Pri vytváraní tohto spoja nie je potrebný závit. Uvoľnenie spoja spravidla nie je možné bez zničenia nitu. Nity so zapustenou a polguľovou hlavou sa líšia tvarom hlavy. Nity so zapustenou hlavou lícujú s montážnym materiálom, zatiaľ čo nity s polguľovou hlavou vytvárajú estetický spoj.

    Normy

    • DIN 660
    • DIN 661
  • Napínače

    Napínače sa používajú na spojenie dvoch rôznych konštrukčných dielov. Napínače majú na oboch koncoch prvky ako oká, háčiky alebo navarovacie konce, pomocou ktorých sa dajú pripojiť k príslušným konštrukčným dielom. Na jednom konci majú ľavotočivý závit a na druhom konci pravotočivý závit. Otáčanie napínača vytvára vo výslednom spoji napätie v ťahu.

    Normy

    • DIN 1480 A
    • DIN 1480 H
    • DIN 1480 R
  • Hadicové spony

    Hadicové spony spájajú konce hadíc navzájom alebo s pevnou prípojkou. Napätie na sponu sa vytvára prostredníctvom skrutky. Táto konštrukcia umožňuje aj viacnásobné uvoľnenie a zatvorenie spony.
    Vnútorný povrch pásky je vrúbkovaný. Hrany sú zaoblené, aby chránili hadicu a okolie.

    Normy

    • B 3017
  • Pružné závlačky

    Pružné závlačky sa používajú na zaistenie konštrukčných dielov na svojom mieste. Pružné závlačky sa posúvajú po konštrukčnom diele, kým vďaka pružiacemu účinku nezapadnú. To znamená, že sa dajú uvoľniť a viackrát použiť.

    Normy

    • DIN 11024
  • Kolíky, závlačky a ryhované kolíky

    Kolíky a ryhované kolíky sa používajú na spájanie konštrukčných dielov, zatiaľ čo závlačky zaisťujú spoje. Kolíky, ako napríklad kužeľové alebo valcové kolíky, sa vtlačia do montážneho materiálu cez predvŕtaný otvor. Ryhované kolíky nepotrebujú predvŕtaný otvor a do montážneho materiálu sa zarazia kladivom. Závlačky sa prevlečú cez vyvŕtaný otvor a potom sa zdeformujú, aby sa zafixovali na svojom mieste.

    Normy

    • B 53055
    • DIN 1
    • DIN 7
    • DIN 94
    • DIN 1471
    • DIN 1472
    • DIN 1473
    • DIN 1474
    • DIN 1475
    • DIN 1476
    • DIN 1477
    • DIN 6325
    • DIN 7977
    • DIN 7978
    • DIN 7979
    • ISO 2338
    • ISO 8734
    • ISO 8735
    • ISO 8737
    • ISO 8748
    • ISO 8750
    • ISO 8752
  • Poistné krúžky na hriadeľ a lícované perá

    Na upevnenie sa musia vo fixovaných konštrukčných dieloch vytvoriť drážky. Lícované perá sa používajú na prenos krútiaceho momentu medzi hriadeľom a iným konštrukčným dielom v spoji hriadeľ – náboj. Lícované pero sa vloží do vopred vyfrézovanej drážky v hriadeli, aby na druhej strane vytvorilo tvarový styk s nábojom (pomocou vhodnej drážky). Potom prenáša krútiaci moment z hnacieho konštrukčného dielu na hnaný konštrukčný diel. Lícované perá sa používajú najmä v strojárstve.

    Normy

    • B 53060
    • DIN 471
    • DIN 472
    • DIN 6885
    • DIN 6799
  • Tesniace krúžky

    Tesniace krúžky umožňujú utesnenie plochých tesniacich plôch pri nadmernom tlaku. Medzi typické oblasti použitia, v ktorých sú tieto faktory prítomné, patrí napríklad automobilová technika a strojárstvo.

    Normy

    • DIN 7603

Informácie a viac

Súbory na stiahnutie

Máte záujem o spojovacie prvky? Stiahnite si ďalšie informácie tu.