eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť
  1. Böllhoff Slovensko
  2. Produkty
  3. Matice s poistnou funkciou

DIN a normované diely

Matice s poistnou funkciou

Univerzálne: naše matice poskytujú správny poistný mechanizmus pre každú aplikáciu.

Matice s poistnou funkciou DIN 982.

Bezpečné a všestranné

Matice zabraňujú uvoľneniu skrutkových spojov

Matice s poistnou funkciou sú potrebné vždy, keď skrutkový spoj ohrozujú vysoké dynamické zaťaženia, ktoré nie je možné vylúčiť konštrukčnými opatreniami. Matice sa používajú na zabránenie straty predpínacej sily.

Metóda a princíp

Prehľad matíc s poistnou funkciou

Princíp

 Poistná funkcia môže byť na matici vytvorená mechanickými prostriedkami (napr. upínanie alebo blokovanie) chemickými prísadami alebo konštrukčnými, resp. procesnými metódami.

Materiál

Okrem ocele (rôznej pevnosti) sú k dispozícii aj materiály ako ušľachtilá oceľ A2 a A4, plast a mosadz.

Povrchy

Poistné matice oceľové sa môžu dodávať bez povrchovej úpravy, pozinkované, poniklované alebo so zinkovo-lamelovým povrchom. Pozinkované varianty môžu byť tiež pasivované v hrubej vrstve, mechanicky pozinkované, žlto pozinkované alebo čiernené.

Princíp funkcie poistných funkcií

Skrutkové spoje musia byť riadne zaistené na určené použitie. Aby bolo možné zabezpečiť funkčnosť strojov a konštrukčných dielov, musí sa vybrať správny mechanizmus. Rozlišujú sa tri skupiny:

Skrutkové spoje musia byť riadne zaistené na určené použitie. Aby bolo možné zabezpečiť funkčnosť strojov a konštrukčných dielov, musí sa vybrať správny mechanizmus. Rozlišujú sa tri skupiny:

  • Poistky proti usadzovaniu

    Používajú pružné prvky na kompenzáciu relaxácie a tečenia. Vďaka tomu sa môže zachovať časť predpínacej sily a spoj drží pevne.

  • Poistky proti strate

    Zvyšujú trenie na svorníku prostredníctvom chemických alebo mechanických upínacích mechanizmov. Takýmto zvýšeným uťahovacím momentom sa zabráni úplnému uvoľneniu matice. Zároveň je možné obmedziť stratu predpínacej sily na minimum.

  • Poistky proti uvoľneniu

    Mechanickým zaistením alebo zlepením súčastí závitu dokážu zachovať minimálne 80 % predtým použitej predpínacej sily, aj keď sú vystavené vysokým dynamickým zaťaženiam. To je nevyhnutné na udržanie konštrukčného dielu v prevádzke v aplikáciách významných z hľadiska bezpečnosti.

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Typy matíc s poistnou funkciou

  • Varianty matíc s poistnou funkciou

    Matice s nestratiteľnou otočnou podložkou spájajú výhody kombinovaných prvkov s ďalšími funkciami, ako napríklad poistka proti usadzovaniu a poistka proti strate. Skracujú čas montáže a zvyšujú kvalitu montáže, čo zabraňuje usadzovaniu v spoji, a tým zvyšuje predpínaciu silu.
    Môžeme vám dodať verziu B 53010 ako kombináciu so štandardnou maticou a verziu B53011 s lisovanou poistnou maticou. Táto účinne zabraňuje strate predpínacej sily aj pri dynamických zaťaženiach.

    Normy

    • B 53010
    • B 53011
  • Šesťhranné matice s upínacou funkciou

    Poistný účinok sa vytvára použitím upínacieho dielu, presadením závitu alebo stlačením šesťhranných plôch. To spôsobí neustále zvyšovanie trenia –  po celom obvode závitu alebo len čiastočne. Poistné mechanizmy zabraňujú samovoľnému rozpadu skrutkového spoja.

    Normy

    • DIN 980 podobná ISO 7042
    • DIN 982 podobná ISO 7040
    • DIN 985 podobná ISO 10511
    • DIN 6924 podobná ISO 7040
    • DIN 6925 podobná ISO 7042
    • DIN 6926 podobná EN 1663
    • DIN 6927 podobná EN 1664
    • B 53001
    • B 53002
  • Poistné matice

    Tento typ matice sa navyše naskrutkuje na šesťhrannú maticu a pomocou pružného plechu sa zatne do závitu, čím sa zvýši trenie v závite. Poistná matica sa podobá na palmovú maticu PAL.

    Normy

    • DIN 7967
    • B 53012 podobná DIN 6923
  • Poistné matice Vargal®

    Poistná matica Vargal® je poistkou proti strate, ktorá zvyšuje upínaciu silu prostredníctvom závitu matice- Nákružok matice so štyrmi drážkami je po celom obvode ťahaný dovnútra pružinou. To spôsobuje, že dotknuté závity pôsobia na závit skrutky zvýšenou silou. Vďaka celokovovému prvku zostáva upínacia sila konštantná aj po viacnásobnom opakovanom použití. Poistné matice Vargal® sa spracúvajú ako bežné matice a spĺňajú normu spolkových dráh BN 205 107 B.

    Normy

    • B 53040
  • Korunkové matice

    Korunkové matice patria medzi mechanické poistky proti strate. „Korunka“ obsahuje vedenie, ktoré prevedie závlačku cez priečny otvor v závite skrutky a zafixuje ju. Tým sa zabezpečí, že sa matica nestratí ani pri strate predpínacej sily.

    Normy

    • DIN 935
    • DIN 979 podobná ISO 7038
  • Šesťhranné uzavreté matice s upínacím dielom

    Uzavreté matice obsahujú vnútorný nylonový krúžok a sú uzavreté z jednej strany a končia tam „klobúčikom“, resp. zvnútra v závite so slepým otvorom. Skrutkový spoj je tak chránený pred nečistotami a vodou z oboch strán. Zaisťuje tiež čisté zakončenie a estetický aj bezpečný skrutkový spoj.

    Normy

    • DIN 986
  • Poistné matice ZAHN

    Poistný účinok sa dosahuje pomocou blokovacích zubov, ktoré pri uťahovaní preniknú celou hĺbkou zubu do kontaktného materiálu. Materiál matice musí byť tvrdší ako montážny materiál. Pri vyskrutkovaní zuby škriabu o kontaktnú plochu montážneho materiálu. Tento abrazívny účinok poškodzuje povrch, čo znamená, že tieto matice by sa mali používať len po dôslednom zvážení, najmä pri lakovaných povrchoch. Ak chcete predísť poškodeniu povrchu, odporúčame použiť poistné matice RIPP LOCK®.

    Normy

    • B 196