eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť
  1. Böllhoff Slovensko
  2. Produkty
  3. Matice bez poistnej funkcie

DIN a normované diely

Matice bez poistnej funkcie

Univerzálne: naše matice ponúkajú správne riešenie pre širokú škálu aplikácií.

Matice bez poistnej funkcie – DIN 934.

Matice – protikus skrutiek v skrutkovom spoji

Spoje skrutka – matica patria medzi rozoberateľné metódy spájania. V závislosti od prístupnosti alebo montážnej techniky sa dá matica počas skrutkovania poistiť protimaticou alebo priamo utiahnuť pomocou nástroja. Tento spoj sa dá opäť uvoľniť otáčaním v opačnom smere.

Metóda a princíp

Prehľad matíc bez poistnej funkcie

Princíp funkcie

Vnútorný závit matice vytvára pri uťahovaní tvarový a silový styk.

Materiál

Matice sa dodávajú v rôznych materiáloch. Okrem ocele s rôznou pevnosťou sú na výber aj materiály ako ušľachtilá oceľ A2 a A4, plast a mosadz.

Povrchy

Naše produkty môžu mať rôznu povrchovú úpravu –  v závislosti od požiadaviek a aplikácie. Radi vám individuálne poradíme s výberom správneho systému povrchovej úpravy.

Štandardne ponúkame nasledujúce povrchy:

  • Bez povrchovej úpravy
  • Pozinkovaný
  • Pasivovaný v hrubej vrstve (žiarový zinok)
  • ZnNi
  • Lamelový zinok

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Typy matíc bez poistnej funkcie

  • Dlhé matice

    Dlhé matice sa vďaka svojmu dlhému telu môžu používať na spájanie rôznych prvkov, napríklad závitových tyčí.

    Normy

    • B 50400
  • Valcové matice so zárezmi

    Valcové matice so zárezmi sa používajú na axiálne zoskrutkovanie spojov hriadeľ – náboj. Na tento účel sa naskrutkujú na hriadeľ pomocou špeciálneho nástroja (hákový kľúč alebo kľúč na valcové matice so zárezmi), aby sa zafixoval náboj na svojom mieste. Strate spôsobenej uvoľnením valcových matíc so zárezmi sa dá zabrániť použitím poistných podložiek.

    Normy

    • DIN 1804
  • Rúrkové matice

    Rúrkové matice sú šesťhranné matice skosené len na jednej strane. Nazývajú sa tak preto, lebo sa často používajú na naskrutkovanie na závity kovových rúrok. Vzhľadom na ich nízku celkovú výšku možno predpokladať zníženú zaťažiteľnosť. Preto sa rúrkové matice zvyčajne používajú v skrutkových spojoch, ktoré nie sú silno predpínané.

    Normy

    • DIN 431
  • Matice s podložkou

    Matice s podložkou predstavujú symbiózu matice a podložky. Zväčšený vonkajší priemer znižuje plošný tlak a môže tiež znížiť počet dielov.

    Normy

    • B 53010
  • Šesťhranné uzavreté matice

    Uzavreté matice sú uzavreté z jednej strany a končia tam „klobúčikom“, resp. zvnútra v závite so slepým otvorom. Skrutkový spoj je tak chránený pred nečistotami a vodou z oboch strán. Okrem estetických aspektov zabraňujú uzavreté matice vyčnievaniu ostrých hrán závitov a prispievajú tak k bezpečnosti pri práci.

    Normy

    • DIN 917
    • DIN 1587
  • Šesťhranné spojovacie matice

    Šesťhranné spojovacie matice sa svojou funkciou podobajú iným dlhým maticiam, pretože môžu fungovať ako spojovací článok medzi dvoma svorníkmi. Ich tvar tiež umožňuje naskrutkovanie na maticu, takže sa môžu používať aj na pevné spoje.

    Normy

    • B 6334
  • Šesťhranné matice

    Šesťhranné matice sa naskrutkujú na závit, aby vytvorili skrutkový spoj. Šesťhran umožňuje montáž pomocou otvoreného kľúča aj na ťažko prístupných miestach. Je možné variabilné ovládanie. Vďaka svojmu praktickému tvaru a jednoduchému použitiu patria medzi najobľúbenejšie spojovacie prvky.

    Normy

    • DIN 439 podobná ISO 4035
    • DIN 934 podobná ISO 4032
    • DIN 936
    • ISO 4032 podobná DIN 934
    • DIN 6330
    • DIN 6331
    • DIN 6923 podobná EN 1661
  • Štvorhranné matice

    Štvorhranné matice majú rovnakú funkciu ako šesťhranné matice s výnimkou odlišného záberu sily. Štvorcový tvar umožňuje ich zaskrutkovanie rukou alebo použitie ako vkladacej matice, pretože táto geometria sa dá oveľa ľahšie začleniť do konštrukčných dielov.

    Normy

    • DIN 557
    • DIN 562

Informácie a viac

Súbory na stiahnutie

Máte záujem o matice z našej ponuky? Stiahnite si ďalšie informácie tu.