19. 03. 2024 | Spoločnosť
Po podpísaní partnerskej zmluvy medzi priemyselným parkom Midparc a spoločnosťou Böllhoff 13. marca 2024 je to už oficiálne: v Midparc pri Casablance v Maroku vzniká prvý vlastný závod spoločnosti Böllhoff v severnej Afrike. Od mája 2024 tam bude mať naša spoločnosť k dispozícii približne 2 000 štvorcových metrov stavebnej plochy.
»„Maroko, ako hospodársky rozvíjajúca sa krajina, je veľmi perspektívne, napríklad pre letecký priemysel. Po prvých krokoch v roku 2023 v malej obchodnej kancelárii tam teraz chceme ako spoločnosť rásť v blízkosti našich miestnych zákazníkov - vrátane vlastnej výroby a logistiky.“
Novú budovu v priemyselnom parku Midparc neďaleko Casablanky v Maroku bude možné obývať od mája 2024. Ponúka dostatok priestoru pre výrobu, logistiku a kancelárie na približne 2 000 m² stavebnej plochy. Na mieste bude od začiatku pracovať 8 zamestnancov.
V budúcnosti sa v závode budú vyrábať predovšetkým špeciálne spojovacie prvky pre miestny letecký priemysel. V priebehu tohto roka prejde náročnými certifikačnými postupmi potrebnými pre toto odvetvie, pričom prvé dodávky zákazníkom sa majú začať začiatkom roka 2025. So začiatkom tejto výrobnej fázy sa má počet zamestnancov zvýšiť až na 15.
Dohoda medzi spoločnosťami Böllhoff a Midparc bola podpísaná za účasti marockého ministra priemyslu a obchodu Ryada Mezzoura. Mezzour privítal ďalšie priemyselné partnerstvo v rámci svojej krajiny a vyjadril radosť nad tým, že "prvá nemecká spoločnosť v oblasti spojovacej techniky investuje v Maroku". Okrem spoločnosti Böllhoff je v Midparcu už zastúpených niekoľko medzinárodne pôsobiacich spoločností vrátane rôznych spoločností z leteckého priemyslu.