eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

Technologia nitowania

Nitonakrętki RIVKLE®

Wytrzymałe gwinty w elementach cienkościennych dzięki nitonakrętkom i nitośrubom RIVKLE®.

Nitonakrętki i nitośruby RIVKLE®

Gwinty nośne w elementach cienkościennych

Bardzo wytrzymałe

Nitonakrętki i nitośruby RIVKLE® skutecznie łączą elementy cienkościenne. Czy Twoje elementy też mają cienkie ściany, które uniemożliwiają nacinanie gwintów? W takim razie możesz zastosować gwintowane nakrętki nośne lub gwintowane śruby nośne RIVKLE®. Szeroka gama wersji i rozmiarów pozwala znaleźć idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

Mocne strony

Zalety RIVKLE®

  • Montaż jednostronny

    Prosty montaż na ślepo. To często jedyne rozwiązanie do elementów drążonych, obudów lub elementów z dostępem jednostronnym.

  • Uniwersalne zastosowanie

    Idealne na każdym etapie produkcji. Po osadzeniu nie ma potrzeby wykonywania poprawek, nawet w przypadku powierzchni powlekanych czy malowanych.

  • Brak obciążenia cieplnego

    W odróżnieniu od nakrętek zgrzewanych, zastosowanie tej metody pozwala uniknąć oddziaływania wysokiej temperatury na detal.

Zasada działania

Nitowanie zamiast spawania

Nitonakrętki i nitośruby RIVKLE® to uniwersalne rozwiązanie do mocowania wytrzymałych nakrętek/śrub gwintowanych w komponentach cienkościennych lub profilach zamkniętych. Nie wymagają one stosowania elementów przeciwstawnych, więc są bardzo łatwe w montażu (tj. „na ślepo”), we wszystkich materiałach metalowych, tworzywach sztucznych, a nawet w komponentach ceramicznych. Jest to wyjątkowo bezpieczny proces, ponieważ nie wiąże się z ryzykiem poparzenia i nie powoduje wydzielania szkodliwej pary ani gazów.

Nitonakrętki RIVKLE® Proces nitowania

Z przyjemnością pomożemy

Masz pytania lub bieżący projekt?

Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą

Kontakt

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Galeria produktów RIVKLE®

Oferujemy szereg rożnych nitonakrętek i nitośrub do każdego możliwego zastosowania.

  • RIVKLE® Standard

    Materiały

    • Stal: nasze standardowe tworzywo
    • Aluminium: lekkość, odporność na korozję
    • Stal nierdzewna: odporność na korozję i temperaturę

    Kształty łbów

    • Łeb płaski
    • Łeb wpuszczany
    • Łeb superwąski

    Rodzaje końcówek

    • Otwarta
    • Zamknięta

    Kształty końcówek

    • Okrągła i gładka
    • Okrągła i radełkowana
    • Trzpień sześciokątny
    • Trzpień częściowo sześciokątny
  • RIVKLE® SFC

    Nitonakrętki RIVKLE® SFC, czyli „Smart For Composite”, powstały z myślą o montażu gwintów nośnych w tworzywach sztucznych i materiałach kompozytowych bez ryzyka ich uszkodzenia.

    Mechanizm działania

    • Podstawowa zasada działania opiera się na odpowiednim rozkładzie obciążenia w osi gwintu, które pozwala uniknąć naprężeń promieniowych.

    Wersje

    • Nitonakrętki RIVKLE® SFC są dostępne w wielu wersjach wykonanych ze stali i stali nierdzewnej (A4).
  • RIVKLE® Seal Ring

    Technologia RIVKLE® Seal Ring chroni podzespoły przed czynnikami zewnętrznymi, zapewniając szczelność przed dostępem wszelkich cieczy i gazów.

    Zalety

    • Uszczelka jest bezpiecznie połączona z nitonakrętką RIVKLE®. Pozostaje na swoim miejscu w każdej sytuacji, w tym podczas automatycznego osadzania za pomocą podajnika pneumatycznego
    • Szczelność zgodna z normą ISO 20653, wg specyfikacji IPX7
    • Odporność na promieniowanie UV i temperaturę do 220°C
    • Odporność na wszelkie ciecze (oleje, węglowodory itp.)
  • RIVKLE® HRT

    Nitonakrętki o wysokiej wytrzymałości RIVKLE® HRT („high resistance thread”) charakteryzują się wyjątkowo mocnym gwintem nośnym, który znacznie poprawia właściwości mechaniczne nitonakrętki.

    Wersje

    • Stal i aluminium

    Zalety w porównaniu z RIVKLE® Standard

    • Wyższe momenty obrotowe dokręcania pozwalają na przenoszenie wyższych sił naprężających w połączeniu
    • Opcja mniejszych rozmiarów
    • Niższa waga
    • Odporność na korozję i możliwość recyklingu, zwłaszcza w przypadku elementów aluminiowych (RIVKLE® HRT Aluminium)
  • RIVKLE® PN z trzpieniem szczelinowym

    Wersje

    • Stal (aluminium i stal nierdzewna na życzenie)

    Zalety w porównaniu z RIVKLE® Standard

    • Wysoka odporność na wyrywanie
    • RIVKLE® PN cechuje się największym zakresem zacisku spośród wszystkich nitonakrętek do materiałów o różnej grubości
    • Duży zakres siły zacisku w celu wzmocnienia obrabianego detalu
    • Niskie naprężenia promieniowe podczas osadzania zapobiegają nadmiernemu obciążeniu elementu
    • Niskie naprężenia promieniowe w elemencie
  • Nitośruby RIVKLE®

    Dzięki nitośrubom RIVKLE® można wstępnie przymocować przykręcany element do elementu nośnego. Jest to szczególnie pomocne w przypadku ciężkich lub dużych elementów, a także przy montażu ukrytym („podwieszanym”).Nitonakrętki są dostępne w różnych wersjach

Film wideo

Technologia RIVKLE®

Z przyjemnością pomożemy

Masz pytania lub bieżący projekt?

Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą

Kontakt