eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare
  1. Böllhoff România
  2. Soluții industriale
  3. The construction and agricultural machinery industry

Soluții industriale

Industria utilajelor de construcții și a utilajelor agricole întâlnește tehnologia de îmbinare la 360°.

Soluții pentru industria construcțiilor

Robustețe. Fiabilitate. Durabilitate.

Condițiile meteorologice diferite, efectele permanente ale forțelor prin vibrații și utilizarea neregulată a capacității au un impact semnificativ asupra componentelor individuale. Aceste influențe extreme ridică o varietate de provocări și cerințe pentru producția de utilaje de construcții și utilaje agricole.

Böllhoff – expertul dumneavoastră în tehnologia agricolă și de construcții

Utilajele de construcții și agricole sunt unele dintre cele mai fascinante creații ale timpurilor noastre. Cu cât aceste utilaje sunt mai mari și mai puternice, cu atât oamenii le consideră mai impresionante. Acestea sunt expuse unor condiții extreme. Condițiile meteorologice diferite, efectele permanente ale forțelor, utilizarea neregulată a capacității și întreținerea, toate acestea au un impact semnificativ asupra componentelor individuale. Directivele UE impun, printre altele, reducerea zgomotului și a vibrațiilor la care sunt expuși șoferii. Pe de altă parte, clienții se așteaptă la utilaje extrem de grele. Pentru a îndeplini toate cerințele, procesele optimizate de fixare și asamblare sunt adesea cheia pentru utilizarea cu succes a materialelor moderne și a conceptelor de construcție mixte. Vă oferim asistență pe tot parcursul acestui proces.

Soluții pentru tehnologia agricolă

Modulele dumneavoastră – soluțiile noastre de asamblare

Îmbinările fiabile și robuste sunt vitale pentru industria utilajelor de construcții și agricole, deoarece utilajele sunt adesea supuse unor condiții extreme și trebuie să fie capabile să transporte sarcini grele și să reziste la solicitări intense. Prin urmare, îmbinările trebuie să fie extrem de puternice și stabile pentru a garanta că utilajele de construcții și agricole pot funcționa eficient și în condiții de siguranță.

Soluții de fixare pentru conducte de mari dimensiuni

RIVQUICK® pentru asamblarea ușoară a cabinei șoferului

Cu niturile noastre oarbe RIVQUICK®, componentele care sunt dificil de accesat sau la care se poate ajunge doar dintr-o singură parte pot fi fixate rapid și ușor. Utilizarea niturilor noastre oarbe permite realizarea unei conexiuni sigure și contribuie la creșterea rezistenței și stabilității cabinei șoferului.

Doriți să aflați mai multe informații despre RIVQUICK®?

Mai multe informații
RIVQUICK® – Nituri oarbe standard

Soluții industriale

Descoperiți alte soluții specifice industriei

Pe șosea, în aer, pe uscat sau pe mare – vă oferim soluția de îmbinare potrivită pentru fiecare industrie.

Aflați mai multe