eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare
  1. Böllhoff România
  2. Soluții industriale
  3. SNAPLOC® și Solvis „un sistem de încălzire mai bun”

Povești de succes

Solvis

Două soluții inteligente pentru încălzirea pe viitor

Sistemul de încălzire SolvisBen

Solvis modelează încălzirea. Viața. Viitorul.

Compania germană Solvis, unul dintre furnizorii de top de sisteme de încălzire din Europa, utilizează elementele noastre SNAPLOC® pentru montarea carcaselor tehnice pe sistemele sale de încălzire.

Situația inițială

SolvisBen – „sistem de încălzire mai bun”

Dispozitivul compact autonom SolvisBen a fost dezvoltat ca un sistem de încălzire inovator. În comparație cu boilerele convenționale cu condensare pe gaz sau ulei, caracteristica acestuia constă în camera de ardere integrată. Sistemele de încălzire Solvis sunt modulare, extensibile și extrem de durabile. Acestea nu furnizează doar căldură, ci și apă proaspătă și igienică exact acolo unde este nevoie.

Sistemul de încălzire SolvisBen are o carcasă tehnică. Aceasta îndeplinește simultan funcțiile de izolație, suport de montare și carcasă și simbolizează eficiența energetică a sistemului. Ușa acestei carcase trebuie să fie ușor de deschis și de închis pentru întreținere sau reglaj fin și să nu aibă elemente de asamblare vizibile. Înainte, Solvis folosea articulații de blocare convenționale, care s-au dovedit a fi prea greoaie în cazul utilizării pe termen lung. În timp ce căuta o alternativă potrivită, compania și-a îndreptat atenția asupra elementelor SNAPLOC® de la Böllhoff.

Sistem de încălzire SolvisBen
Sistem de încălzire SolvisBen ©Solvis GmbH

Soluție

SNAPLOC® elemente pentru montarea panourilor

Un știft cu bilă, o cuplă – principiul simplu al elementelor SNAPLOC® asigură o adaptare optimă, amortizând în același timp vibrațiile. În acest scop, în interiorul cuplei există un locaș sferic în care se fixează știftul cu bilă.

SNAPLOC® element fișabil format din bolț și cuplă
SNAPLOC® element fișabil format din bolț și cuplă
SNAPLOC® amortizarea vibrațiilor și a zgomotului Principiu de proiectare

Rezultatul

Asamblare și dezasamblare rapidă și ușoară

La sistemele de încălzire Solvis, cupla SNAPLOC® se montează într-un orificiu din partea inferioară a clapetei de închidere prin simpla apăsare. Cu ajutorul filetului său, bolțul cu bilă este înșurubat în carcasa opusă, care are un filet interior. Clapeta pentru întreținere poate fi acum deschisă prin simpla tragere sau închisă prin apăsare. Aceasta asigură deschiderea și închiderea în mod eficient a carcasei tehnice pentru întreținere. Pentru fiecare sistem de încălzire se montează 4 elemente SNAPLOC® având diametrul bilei de 7 mm. În următorii cinci ani, 50.000 - 60.000 de elemente SNAPLOC® vor fi livrate către Solvis. Urmează să fie implementate în curând alte proiecte.

Beneficiile clientului 

  • Asamblare și dezasamblare rapidă și ușoară
  • Integrare simplă în componenta clientului
  • Sistemul de fixare nu este vizibil din exterior

Proprietățile produsului

  • Amortizarea vibrațiilor și a zgomotului
  • Compensarea toleranțelor
SNAPLOC® instalat pe suportul ușii în sistemul de încălzire SolvisBen

Ne face plăcere să vă ajutăm.

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta

Contact