Povești de succes
Producătorul vietnamez de automobile VinFast utilizează sistemele noastre de nituire cu nituri RIVSET® Automation EH în producția modelelor sale Lux. VinFast este membru Vingroup - unul dintre cele mai mari conglomerate private din Asia. VinFast este prima marcă auto națională din Vietnam și este gata să cucerească lumea auto internațională.
Situația inițială
În cadrul unei licitații publice, compania italiană Pininfarina a primit un contract de mai multe milioane de dolari pentru a crea designul unui sedan și al unui SUV. În același timp, Vingroup a achiziționat drepturile de utilizare a tehnologiei de producție a grupului german BMW. Acest lucru a dus la producerea a două modele cu motor cu 4 cilindri în Vietnam: Lux SA 2.0 SUV și Lux A 2.0 sedan. SUV-ul are la bază modelul BMW X5, care a fost fabricat până în 2013, iar sedanul are la bază modelul BMW Seria 5, care a fost fabricat între 2010 și 2017.
Soluție
În calitate de expert în tehnologia de asamblare și îmbinare, Böllhoff și societatea sa mixtă nou înființată, Bollhoff Vietnam, sprijină compania auto vietnameză în producția locală a modelelor Lux. Tehnologia de nituire cu nituri RIVSET® este una dintre soluțiile utilizate în producția de caroserii auto.
Rezultatul
Cu RIVSET®, materialele mixte și oțelurile de înaltă rezistență pot fi îmbinate cu un timp de proces minim. Datorită designului său modular, sistemul de asamblare RIVSET® Automation EH este foarte versatil și ideal pentru producția pe scară largă. O durată de viață îndelungată, cu o disponibilitate maximă și o întreținere minimă sunt factori importanți de succes.
Ne face plăcere să vă ajutăm
Informați-ne și vă vom contacta
Contact