Povești de succes
Șaibele autoblocante RIPP LOCK® împiedică în mod eficient desfacerea elementelor asamblare filetate supuse la solicitări dinamice. Atunci când apar sarcini dinamice, asamblările filetate trebuie să îndeplinească cerințe foarte specifice. Am găsit o modalitate eficientă și rentabilă de a ajuta Klaas să optimizeze asamblările de pe inelul rotativ al unei macarale.
Situația inițială
De când a dezvoltat prima macara din aluminiu, Klaas a dobândit renumele de companie de inginerie inovatoare în Germania și nu numai. Prestatorii de servicii în domeniul acoperișurilor, mutării de mobilă și serviciilor de pompieri din întreaga lume se bazează pe macaralele sale sofisticate și ușoare.
Sarcina noastră a fost să optimizăm asamblările filetate de pe inelul rotativ al unei automacarale. Deoarece organele de asamblare sunt supuse unor sarcini dinamice ridicate, inițial au fost utilizate țevi distanțiere de 2 x d lungime. Scopul nostru a fost de a renunța la țevi distanțiere redundante. De asemenea, am vrut să abordăm și problema asamblare din oțel care aveau stratul de protecție învechit și astfel prezentau risc de coroziune.
Soluție
RIPP LOCK® a făcut ca țevile distanțiere care fuseseră folosite până atunci să devină redundante. Ca element intermediar între piesa de legătură și capul elementului de asamblare, blocările șuruburilor reglează factorul de frecare și mențin forța de pretensionare necesară, chiar și sub sarcini dinamice mari.
Șaibele, șuruburile și piulițele RIPP LOCK® sunt elemente de blocare mecanică care s-au dovedit a împiedica slăbirea elementelor de fixare. Acest efect de blocare fiabil este obținut prin nervuri radiale care apasă în material atunci când elementul este ănșurubat.
Acoperirea cu fulgi de zinc de înaltă calitate de pe șaibele autoblocante RIPP LOCK® și de pe șuruburile și piulițele hexagonale asigură o protecție eficientă împotriva coroziunii. Testele de ceață salină au confirmat rezistența la rugina roșie timp de 480 de ore.
Rezultatul
Elementul de fixare rămâne în poziție. Blocarea mecanică a șurubului, asigurată de șaiba autoblocantă RIPP LOCK®, previne slăbirea asamblării cu șuruburi solicitate dinamic. Atunci când este echipat cu acest element de blocare rezistent la coroziune și la căldură, inelul rotativ al macaralei este capabil să reziste chiar și la sarcini dinamice extreme.
Șaiba autoblocantă RIPP LOCK® combină multe dintre avantajele individuale ale elementelor de blocare anterioare. Fiind un produs de uz general – diametrul exterior relativ mare în conformitate cu DIN 125 și ISO 7089 – poate fi utilizat aproape oriunde.Aplicarea și îndepărtarea simplă presupune că produsul poate fi utilizat de mai multe ori. Prin eliminarea țevilor distanțiere, am reușit să eficientizăm gama de piese C de la Klaas. În consecință, soluția oferă nu numai beneficii tehnice, ci și economice, astfel încât clientul nostru este de două ori mulțumit.
Beneficiile clientului