Povești de succes
Cu scopul de a reduce greutatea scaunelor de la clasa business CL6720 și de a face procesele mai eficiente, RECARO Aircraft Seating a dezvoltat împreună cu expertul în îmbinări Böllhoff și DELO Industrial Adhesives o soluție inovatoare bazată pe procesul ONSERT®.
Situația inițială
Construcțiile ușoare constituie un obiectiv important în fiecare segment al industriei aerospațiale – inclusiv în ceea ce privește dotarea cabinei. În plus, trebuie îndeplinite cerințe de calitate de nivel superior pentru materiale și procese. Aceasta a dus la noi provocări pentru RECARO Aircraft Seating atunci când a dezvoltat scaunele pentru clasa business CL6720. În interiorul unui scaun de clasa business.sunt ascunse numeroase cabluri electrice. Acestea alimentează, de exemplu, sistemul in-flight entertainment, iluminatul sau alte panouri de control pentru pasageri. Astfel, sunt necesare rapid până la 100 de puncte de prindere pentru fixarea cablurilor și a conductorilor, care trebuie fixați pe panoul interior al scaunului realizat din material compozit.
Soluție
Cu această versiune ONSERT®, elementul de bază ONSERT® Smart, realizat din plastic transparent, este lipit pe componenta clientului cu un adeziv fotopolimerizabil. Plasticul și adezivul îndeplinesc cerințele FAR Partea 25, Art. 25.583 (60 de secunde de ardere verticală)*. Merită menționate, în special, duratele scurte ale ciclurilor, procesul care protejează materialele și există constrângeri referitoare la designul elementelor de fixare. Elementele ONSERT® sunt aplicate manual prin utilizarea dispozitivului cu baterii ONSERT® Portable Mini.
Datorită structurii sale modulare, acesta este adecvat în mod deosebit pentru utilizarea în locurile cu acces restricționat la zona adezivă. După ce elementul de bază a fost lipit, pot fi prinse diverse suporturi pentru cabluri. Aceste suporturi pentru cabluri sunt disponibile în diferite înălțimi pentru diferite diametre de cablu, pot fi rotite în mod flexibil și economisesc greutate. Astfel, cablurile nu intră în contact cu căptușeala scaunului în timpul zborului, sunt evitate sarcinile statice sau deteriorarea cablurilor și se asigură o gestionare sigură a energiei. Având durata de funcționare de 7 ani, 122.000 de ONSERT® Smart vor fi aplicate anual în scaunele de la clasa business. Alte dimensiuni sunt momentan de față în faza de testare.
Rezultatul
Informații și multe altele
Sunteți interesat(ă) de ONSERT®? Puteți descărca de aici informații suplimentare.
Ne face plăcere să vă ajutăm.
Informați-ne și vă vom contacta
Contact