Povești de succes
Din 1909, Morgan Motors Company produce automobile sport care se bucură de un statut emblematic și care prezintă un mix fascinant de artizanat tradițional și tehnologie modernă.
Situația inițială
Fiecare Morgan este confecționat manual și este alcătuit din trei elemente de bază: frasin, aluminiu și piele. Cu Plus Six, compania a reușit să producă o platformă din aluminiu care oferă o creștere de o sută la sută a rigidității la torsiune în comparație cu platformele anterioare. Astfel Plus Six este cel mai dinamic model din seria Morgan de până acum.
Odată cu producția platformei din aluminiu, Morgan s-a confruntat cu noi provocări. În primul rând, piesele individuale din aluminiu au fost fixate cu ajutorul unui adeziv special. Apoi, au fost îmbinate. Această procedură a necesitat o metodă de asamble fără perforare prealabilă care să permită crearea de îmbinări de înaltă rezistență în timp ce adezivul se întărește. Tehnologia noastră de nituire autoperforantă RIVSET® a fost soluția optimă.
Soluție
Tehnologia de nituire cu nituri autoperforante RIVSET® este o metodă de îmbinare pentru crearea de asamblări mecanice de înaltă rezistență între materiale similare și diferite. Îmbinările pot consta din mai mult de două straturi, cum ar fi, în acest caz, cu adeziv ca strat intermediar.
Rezultatul
Într-un singur pas, nitul semi-tubular penetrează straturile superioare de material și formează o degajare în stratul inferior de material, formând totodată capul de închidere caracteristic. Stratul inferior de material rămâne intact, astfel încât îmbinarea punctiformă creată este etanșă la gaze și la lichide. Având în vedere că vehiculele sunt lucrate manual, RIVSET® Portable completează perfect procesul de îmbinare.
Ne face plăcere să vă ajutăm.
Informați-ne și vă vom contacta
Contact