eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare

Povești de succes

STEVENS Bikes

Prinderea noului compartiment pentru baterii integrat în cadru necesită, evident, o tehnologie de îmbinare fiabilă.

Cu STEVENS Bikes și Böllhoff într-o aventură în aer liber

Cu STEVENS și Böllhoff într-o aventură în aer liber

Compania STEVENS Bikes din Hamburg, unul dintre cei mai importanți producători de biciclete din Germania, se bazează pe elementele noastre de prindere cu eliberare rapidă QUICKLOC® Light pe parcursul producției bicicletei electrice E-Cayolle.

Situația inițială

Tehnologie fiabilă de asamblare pentru fixarea capacului bateriei

Modelul de bicicletă electrică STEVENS E-Cayolle impresionează prin designul său sportiv și performanța tehnologică ridicată. Cu o greutate mai mică de 22 kg, E-Cayolle este cea mai ușoară dintre bicicletele electrice STEVENS. Suportul electric Bosch Performance Line CX, cu un cuplu de până la 75 newton-metri, alimentat de la bateria PowerPack de 500Wh semi-integrată în tubul inferior al cadrului, promite ture lungi pe munte, pe pante abrupte sau pe trasee întortocheate.

În acest context, fixarea noului compartiment de baterie integrat în cadru are nevoie, evident, de o tehnologie de asamblare fiabilă. În cazul înlocuirii sau al întreținerii, capacul trebuie să poată fi deschis și închis cu ușurință. Asamblarea utilizată trebuie să absoarbă permanent vibrațiile care ar putea apărea în timpul utilizării bicicletei electrice.

În acest fel, STEVENS Bike s-a gândit la elementele de fixare cu eliberare rapidă QUICKLOC® Light.

Bicicleta electrică E-Cayolle de la STEVENS Bikes
Bicicleta electrică E-Cayolle de la STEVENS

Soluție

QUICKLOC® Light elemente cu eliberare rapidă

Se deschid rapid, se închid rapid: elementele de fixare cu eliberare rapidă QUICKLOC® Light sunt ideale pentru componentele care sunt utilizate sau necesită frecvent operațiuni de întreținere. Ușor de asamblat și chiar mai ușor de utilizat – deschiderea și închiderea multiplă este posibilă și cu ajutorul elementelor de fixare cu eliberare rapidă QUICKLOC®.

Tot ce trebuie să faceți este să fixați elementul inferior într-un orificiu dreptunghiular. Se trece șurubul printr-un orificiu și se blochează opțional cu o șaibă de siguranță pentru a preveni deșurubarea. Pentru a bloca asamblarea, șurubul se apăsă ușor și se rotește elementul inferior. Datorită geometriei inteligente a piesei, aceasta se blochează și este apoi menținută în poziție fără joc. Un simplu sfert de rotație la stânga sau la dreapta deschide asamblarea. Partea elastică a elementului inferior este întinsă și șurubul de blocare este eliberat din nou.

QUICKLOC® Light - Element de fixare cu eliberare rapidă
QUICKLOC® Light element de fixare cu eliberare rapidă
QUICKLOC® Light - Funcționarea Sistem cu eliberare rapidă

Rezultatul

Deschidere simplă și rapidă

Ideal pentru deschiderea ușoară a compartimentului bateriei pentru lucrări de întreținere sau pentru înlocuirea bateriei.
În fiecare an, aproximativ 10.000 de elemente QUICKLOC® Light sunt livrate la Hamburg și sunt aplicate pe bicicletele electrice STEVENS.

Beneficiile clientului

  • Asamblare ușoară
  • Manevrare simplă
  • Deschidere și închidere rapidă
  • Rentabil
  • Se pot utiliza în aplicații specifice clientului
Bicicleta electrică E-Cayolle de la STEVENS Bikes
Capac baterie al bicicletei electrice E-Cayolle

Ne face plăcere să vă ajutăm

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta

Contact