Povești de succes
LUFT-WENT utilizează tehnologia RIVCLINCH® pentru a construi conducte și alte componente pentru ventilație, precum și aer condiționat. Producătorul din Ostrów Wielkopolski își desfășoară activitatea din 2015. În producția sa, compania utilizează procese de ardere cu plasmă, tăiere, frezare și găurire. Sudura electrică în puncte cu elemente rezistente este înlocuită treptat de asamblarea tip clinch.
Situația inițială
LUFT-WENT este implicată în producția de sisteme de ventilație, precum și de echipamente de climatizare și recirculare a aerului. În această industrie, crearea de asamblări etanșe este crucială. Asamblările structurale, așadar trebuie să fie suficient de durabile. Asamblarea rapidă este, de asemenea, foarte importantă.
Tehnologia de asamblare utilizată de LUFT-WENT trebuie să îndeplinească toate aceste condiții.
Inițial, tehnologia de bază a LUFT-WENT pentru asamblarea plăcilor a fost sudura electrică în puncte cu elemente rezistente. Acesta însă este un proces cu consum mare de energie. În timpul sudării electrice în puncte cu elemente rezistente, stratul de zinc este deteriorat, se degajă vapori dăunători pentru sănătate, iar elementele sudate prezintă risc de coroziune. Pentru a fi protejate împotriva coroziunii, componentele sudate trebuie, de asemenea, să fie galvanizate.
Soluție
Ca parte a cooperării cu Böllhoff Polonia, LUFT-WENT a început să renunțe la sudura electrică în puncte cu elemente rezistente în favoarea tehnologiei tip clinch. Compania a investit într-un dispozitiv staționar RIVCLINCH® 4006 P50 PASS și mai multe dispozitive manuale RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO.
Rezultatul
Înlocuirea echipamentului de sudură electrică în puncte cu elemente rezistente RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO a avut un impact pozitiv asupra producției LUFT-WENT. Înainte, era nevoie de două persoane pentru a instala conductele mari de ventilație, în timp ce pentru dispozitivul manual de tip clinch necesită un singur operator. Dispozitivul poate fi conectat la diferite stații de lucru care au o conexiune de aer comprimat. Clinchingul elimină necesitatea unei protecții anticorozive suplimentare a componentei sudate deoarece nu afectează stratul de zinc al tablei. În timpul asamblării nu există temperaturi ridicate sau emisii de elemente nocive. Operarea dispozitivelor RIVCLINCH® este simplă și nu sunt necesare certificări speciale pentru operator. Asamblările tip clinch utilizate în ventilația obținută au clasa corespunzătoare de etanșeitate, iar asamblarea este rapidă.
Ne face plăcere să vă ajutăm
Informați-ne și vă vom contacta
Contact