Povești de succes
kessler systems folosește elementele de fixare ONSERT® pentru fabricarea afișajelor tactile pentru sistemele de distribuție a sculelor. În calitate de expert în plăci conductoare, componente electronice, sisteme și instrumente, de la înființarea companiei în 2010, kessler systems a produs peste șapte milioane de componente și a implementat peste 1.000 de proiecte la nivel mondial.
Situația inițială
Un client al sistemelor kessler este Gühring KG, unul dintre cei mai importanți producători mondiali de scule rotative de precizie pentru tăierea metalelor. Portofoliul său include, de asemenea, sisteme de gestionare a sculelor. Sistemele de distribuire a sculelor, inclusiv sistemele de gestionare bazate pe tehnologia informației, conectează producția cu tehnologia informației, sporind atât eficiența, cât și flexibilitatea. Software-ul integrat de gestionare a sculelor Gühring este ușor de utilizat prin intermediul afișajului tactil atașat la sistemul de distribuție a sculelor.
kessler systems montează aceste afișaje ca parte a propriilor procese de producție. Sunt necesare elemente de fixare fiabile pentru a fixa cele două jumătăți ale afișajului. Pentru a susține designul ecranului tactil, acestea trebuie să nu fie vizibile pe suprafața de sticlă. De asemenea, afișajul fabricat trebuie să fie ușor de montat pe carcasa sistemului de distribuire a materialelor.
Pentru suprafețe de sticlă mai mari sau ecrane tactile, elementele utilizate trebuie, de asemenea, să fie proiectate în flexibil și eficient.
Soluție
Elementele de asamblare ONSERT® Smart cu un soclu din plastic transparent sunt lipite de componenta clientului cu ajutorul unui adeziv fotopolimerizabil. Cele mai importante aspecte sunt duratele scurte ale ciclurilor, procesul care protejează materialele și flexibilitatea elementelor de fixare utilizate.
Tehnologia ONSERT® permite lipirea adezivă a diferitelor elemente de asamblare pe o gamă largă de materiale. Specializată în sisteme de asamblare mecanică, compania Böllhoff împreună cu DELO (expertul în tehnologie adezivă inteligentă) au dezvoltat un nou sistem de fixare care combină ce este mai bun din ambele domenii.
Rezultatul
Cu dispozitivul ergonomic ONSERT®Portable și cu timpii săi scurți de polimerizare, kessler systems procesează eficient atât cantități mai mici, cât și cantități mai mari. Aproximativ 10.000 de elemente de asamblare ONSERT®Smart (dimensiunea M6x18) sunt montate anual în display-uri pentru sistemele de distribuție a sculelor.
Informații și multe altele
Sunteți interesat(ă) de ONSERT®? Puteți descărca de aici informații suplimentare.
Ne face plăcere să vă ajutăm.
Informați-ne și vă vom contacta
Contact