eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare

KSB

Inserțiile filetate HELICOIL® simplifică întreținerea pompelor KSB din centralele electrice și reduc riscul de întrerupere a funcționării acestora.

Pilon în lumina soarelui

Pentru o fiabilitate mai ridicată în planificare

Un detaliu mic care face o diferență mare. Inserțiile filetate HELICOIL® termorezistente și de înaltă rezistență asigură demontarea simplă a pompelor KSB chiar și în condiții extreme, facilitând astfel inspecțiile în zonele critice din punct de vedere al siguranței din centralele electrice.

Situația inițială

Dificultăți în timpul inspecțiilor

Pompele KSB sunt utilizate în multe industrii pentru a transporta și izola în siguranță lichidele (care pot fi agresive, explozive sau toxice). Operatorii de centrale electrice, în special, se bazează pe gama extinsă de pompe de înaltă performanță de la KSB. Acestea sunt utilizate pentru recircularea cazanelor sau pentru a transporta apa de alimentare a cazanelor, apa de condens, apa de răcire sau lichidul de răcire.

Cerințele în ceea ce privește pompele dintr-o centrală electrică sunt ridicate: este necesară o fiabilitate absolută. Acestea trebuie să fie ușor de inspectat pe toată durata lor de viață. În plus, îndepărtarea șuruburilor mari de service trebuie să fie posibilă în orice moment.

Sarcina noastră a fost de a reduce la minimum riscul ca asamblarea cu șuruburi să devină dificil de demontat din cauza efectelor rezultate din funcționare. Consumul de timp neplanificat necesar pentru inspecții – în cel mai rău caz, chiar și întârzieri în repunerea în funcțiune a centralei electrice – este de domeniul trecutului.

Pompe de răcire primară KSB
Pompa de răcire primară KSB

Soluție

HELICOIL® inserții filetate

Fără risipă de timp. Pentru a demonta pompele pentru operațiuni de întreținere viitoare, fără întreruperea funcționării, am recomandat companiei KSB tehnologia fiabilă de filetare HELICOIL®. Cu această soluție, se utilizează un instrument de aplicare special construit pentru a monta o inserție filetată HELICOIL® de dimensiunea M 125 x 4 x 166 în carcasa pompei pentru a consolida filetul. Acest lucru previne fenomenul de gripare. Pompa poate fi acum ușor demontată și montată la loc. Fiecare carcasă de pompă, de aproximativ 30 de tone, conține 16 filete cu inserții filetate HELICOIL®.

HELICOIL® Plus inserție filetată cu design cu introducere prin rotire
HELICOIL® Plus Free Running inserție filetată
HELICOIL® Plus Free Running Inserții filetate pentru metale

Rezultatul

Întreținere mai eficientă

Utilizarea tehnologiei de filetare HELICOIL® asigură o distribuție mai uniformă a sarcinii în filet și face ca pompa să fie mai ușor de întreținut. Costurile generate de întârzierile lucrărilor de întreținere pot fi evitate în mod eficient – aceasta este o îmbunătățire tehnică care se amortizează în timp.

Un efort comun: Angajații de la KSB și Böllhoff efectuează un test de înșurubare
Un efort comun: Angajații de la KSB și Böllhoff efectuează un test de înșurubare

Ne face plăcere să vă ajutăm.

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta

Contact