Povești de succes
Un factor de cost care poate fi evitat: filete care se uzează rapid. Cu cele mai mari inserții filetate HELICOIL® pe care le-am produs vreodată am reușit să prelungim durata de viață a sculelor.
Situația inițială
La fabricarea conductelor de mari dimensiuni, în etapa finală de formare compania folosește unașa-numit expansor cu două capete.
Conductele sudate sunt evazate treptat la rece cu ajutorul expansorului pentru a obține precizia dimensională și datele geometrice necesare. Rata de dilatare diferă în funcție de diametrul conductei, de grosimea pereților și de materialul utilizat. Aceasta variază între 0,8% și 1,5%. Solicitarea permanentă de până la 1.500 de tone sarcină de tracțiune a cauzat uzura filetelor de pe tijele de acționare ale expansorului. Având în vedere costurile rezultate, a fost nevoie de o soluție durabilă.
Soluție
Sarcinile mari au nevoie de soluții solide. Lucrăm împreună cu EUROPIPE pentru a dezvolta o soluție adaptată. Aceasta implică aplicarea unei inserții filetate HELICOIL® în piulița tijei de acționare îmbunătățind astfel distribuția forței de pretensionare în timpul procesului de expandare mecanică. Creșterea rezistenței la oboseală a filetului prelungește în mod semnificativ durata de viață a expansorului mecanic.
Pentru EUROPIPE, am produs cele mai mari inserții filetate HELICOIL® , care măsoară:
204 x 16 x 282 mm, 260 x 20 x 330 mm și 320 x 25 x 420 mm.
Rezultatul
Colaborăm îndeaproape cu clienții noștri pentru a dezvolta soluții personalizate. Acesta este doar un exemplu de astfeș de colaborare strânsă.
Cu inserțiile HELICOIL®, am creat filete de înaltă precizie, rezistente la uzură. Creșterea rezistenței firelor a făcut posibilă prelungirea duratei de viață a tijelor de acționare ale expansorului.
Beneficiile clientului
Ne face plăcere să vă ajutăm.
Informați-ne și vă vom contacta
Contact