Povești de succes
Sistemele noastre SNAPLOC® sunt utilizate pentru scaunele proiectate de Probatec AG pentru trenul de lux canadian „Rocky Mountaineer”. Compania, cu sediul în Amberg, produce și montează încă din 1997 soluții personalizate, cum ar fi sisteme de scaune și mese, pentru vehicule feroviare și militare.
Situația inițială
Trenul canadian Rocky Mountaineer urmează una dintre cele mai populare rute feroviare din lume.
Pasagerii se bucură de combinația perfectă de nostalgie, frumusețe naturală și călătorii de lux cu trenul, într-un vagon special construit, cu unul sau două etaje, cu cupolă de sticlă. Din motive de siguranță, Rocky Mountaineer dispune de un vagon suplimentar cu piese de schimb. Dacă un scaun este, de exemplu, deteriorat sau murdărit acesta poate fi înlocuit rapid, astfel încât, călătoria nu trebuie să fie întreruptă pentru o perioadă mai lungă de timp. Un alt factor important este designul de lux al scaunelor. Pentru a menține o suprafață impecabilă a scaunelor, elementele de fixare trebuie să nu fie vizibile.
Soluție
În cooperare cu Probatec AG, compania Böllhoff a fost implicată încă de la început în proiectarea și dezvoltarea scaunelor.
Experții au identificat rapid zona de aplicare perfectă pentru SNAPLOC®.
SNAPLOC® este un sistem format din două componente – un bolț cu bilă și o cuplă – pentru o montare rapidă.
Bolțul cu bilă taie un filet în partea inferioară din plastic a scaunului. Cupla este montată prin simpla împingere în cadrul de fixare a scaunului. În interiorul cuplei există un locaș sferic în care se fixează bolțul cu bilă.
Rezultatul
Împingeți pentru a monta, trageți pentru a demonta – aplicarea și scoaterea cu ușurință a SNAPLOC® simplifică semnificativ înlocuirea scaunelor. Însă asta nu e tot. SNAPLOC® amortizează, de asemenea, orice zgomot sau vibrație care ar putea apărea în timp ce trenul este în mișcare.
Fiecare scaun folosește cinci sisteme SNAPLOC® cu un diametru de 10 mm.
Ne face plăcere să vă ajutăm.
Informați-ne și vă vom contacta
Contact