SOLUȚII INDUSTRIALE
De peste 30 de ani oferim asistență la diferiți lideri de piață în domeniul organelor de asamblare speciale pentru industria feroviară. În cadrul tehnologiei noastre de asamblare 360°, vă furnizăm articole C, articole standard, articole după desen și soluții Kanban, cum ar fi sistemul nostru eficient ECOSIT®.
Industria feroviară este o piață cu cerințe tehnice extrem de exigente, bazate pe specificații de siguranță stricte și reglementări complexe. Grupul Böllhoff face față acestor exigențe de multă vreme și a fost una dintre primele companii din lume care a fost certificată în conformitate cu standardul IRIS. Böllhoff se implică activ în standardele industriei feroviare, ca de exemplu standardul DIN 25201-4, care reglementează modul de asigurare a asamblărilor filetate de înaltă rezistență în construcția de vehicule feroviare.
Cunoaștem cele mai recente tendințe din industrie, fie că este vorba de transportul feroviar cu emisii zero, folosind trenuri cu hidrogen sau cu baterii, de logistica ecologică, de construcțiile ușoare și de automatizare.
În calitate de furnizor de game complete și de sisteme, avem produse și servicii pentru fiecare domeniu al lanțului de aprovizionare din industria feroviară. Prin managementul pieselor C, livrăm elementele de asamblare direct în producție. Acestea sunt utilizate în diverse domenii ale industriei feroviare. Aici sunt incluse structuri și interioare de trenuri, șasiuri și boghiuri, precum și caroserie.
Profitați de experiența noastră
Servicii
Volumul traficului nu a fost niciodată atât de mare. Cerințele impuse producătorilor de vehicule feroviare sunt pe măsură de exigente. Ciclurile din ce în ce mai scurte ale produselor, utilizarea de materiale mai ușoare și ecologice precum și concurența la nivel mondial impun forță inovatoare, eficiență și un grad ridicat de flexibilitate.
Cerințele ridicate de siguranță din industria transportului feroviar asigură cel mai sigur mijloc de transport. Suntem certificați în conformitate cu IRIS (International Railway Industry Standard) și oferim suport clienților prin cunoștințele noastre detaliate legate de acest sector industrial și tehnologia noastră de asamblare cuprinzătoare. Standardele de înaltă calitate și fără compromisuri stabilite de cultura noastră de companie durabilă formează baza unui parteneriat de colaborare.
Mai multe informații
Ne face plăcere să vă ajutăm
Informați-ne și vă vom contacta
Contact