eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare

Soluții industriale

Industria auto întâlnește tehnologia de asamblare 360°

Soluții pentru industria auto

Fascinație. Dinamică. Inovație.

Istoria automobilului este o poveste despre fascinație și pasiune, design și tehnologie, oameni și mărci. În prezent această industrie se confruntă cu provocări complet noi.

Böllhoff – specialistul dumneavoastră în industria auto

Istoria automobilului este o poveste despre fascinație și pasiune, design și tehnologie, oameni și mărci. Automobilul a fost întotdeauna considreat motorul progresului.
Pentru a continua să servească drept sursă de inspirație pentru inovațiile în materie de produse și procese, această industrie trebuie să se confrunte cu noi provocări. Automobilul trebuie să devină neutru din punct de vedere climatic – nu doar pe șosea, ci și la nivel de producție.

Construcții ușoare, tehnologii alternative de propulsie, conducere autonomă, digitalizare: Înțelegem tendințele actuale din industria auto și răspundem cu tehnologii de asamblare și montaj inteligente.

O femeie inginer auto utilizează o tabletă digitală cu realitate augmentată pentru editarea și îmbunătățirea designului autovehiculului.

Ne face plăcere să vă ajutăm

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta

Contact

Modulele dumneavoastră – soluțiile noastre de asamblare

Noi furnizăm și soluții de montaj pentru elementele noastre de asamblare. Nu ezitați să ne contactați pentru informații despre gama noastră completă de sisteme de procesare, de exemplu: unelte manuale, unelte manuale cuplate la robot sau soluții complet automate.

Mobilitatea electrică și alte concepte de propulsie

Tehnologia noastră de asamblare 360° în transformarea tehnologică a industriei auto

Transformarea tehnologică din industria auto funcționează la turație maximă. Mobilitatea modernă și prietenoasă cu clima stimulează inovația în dezvoltarea de concepte de vehicule și sisteme de propulsie. Pentru a atinge aceste obiective ambițioase sunt necesare tehnologii și soluții inovatoare. Noi vă susținem în implementare cu elemente de asamblare și sisteme inovatoare – toate de la o singură sursă.

Acestea includ următoarele tehnologii de asamblare pentru diverse concepte de propulsie:

  • Tehnologia de decuplare
  • Consolidarea filetelor
  • Asamblare la mare viteză
  • Tehnologia adezivilor
  • Tehnologia de nituire oarbă
  • Compensarea toleranțelor

Indiferent ce concept de propulsie alegeți: în calitate de partener pentru tehnologia de asamblare 360°, veți primi soluția potrivită de la noi – standard sau personalizată. 

Alăturați-vă și modelăm împreună mobilitatea viitorului, începând de astăzi.

  1. Acționare cu baterii electrice
  2. Acționare electrică cu celule de combustibil
  3. Electrocarburanți
  4. Tehnologie hibridă
Desen liniar al unui autovehicul electric cu detalii

Desenul liniar al unui automobil alimentat cu celule de combustie, cu detalii

Desen liniar al unui autovehicul cu combustie internă cu detalii

Desen liniar al unui autovehicul hibrid

Competențele Böllhoff

Partenerul dumneavoastră pentru asamblări reușite – și ce înseamnă aceasta pentru dumneavoastră.

  • Dezvoltare

    Capacitate inovatoare pentru tehnologia de fixare. Experții noștri țin pasul cu vremurile și dezvoltă în mod constant noi soluții bazate pe provocările actuale, fie împreună cu dumneavoastră, fie independent. În calitate de partener de dezvoltare cu experiență, puteți beneficia de expertiza noastră atunci când vine vorba de dezvoltarea de noi aplicații.

  • Validare

    Ori de câte ori aveți nevoie de o testare independentă a conexiunilor și a elementelor de fixare, puteți apela la serviciile laboratorului nostru. Laboratorul nostru de testare intern îndeplinește cele mai înalte standarde. Certificat DIN EN ISO 17025 pentru inspecții fizice și chimice.

  • Calitate

    Fabricăm elemente de fixare și sisteme de asamblare. Avem peste 14 unități de producție de ultimă generație pentru a fabrica eficient produse de înaltă calitate în Germania, Franța, Italia, Marea Britanie, Austria, SUA, Brazilia, India și China.

  • Livrare

    Ne putem ocupa de întregul proces de livrare a elementelor de fixare în numele dumneavoastră – de la planificare până la linia de asamblare. Garantăm livrarea la timp. Datorită locațiilor noastre logistice din întreaga lume, suntem acolo unde aveți nevoie de noi.

Videoclipuri

Lăsați-vă inspirat de soluțiile noastre

Împreună punem proiectul Dvs. în mișcare.

CREATIV. VIZIONAR. DE SUCCES.

Exclusiv pentru dumneavoastră: Poveștile noastre de succes

Iată câteva exemple de bună colaborare cu clienții noștri. Aceasta este baza succesului nostru comun. Aruncați o privire și lăsați-vă inspirați de tehnologia de îmbinare la 360°. Poate vom scrie următoarea poveste de succes alături de dumneavoastră.

Târguri comerciale și seminare

Profitați de experiența noastră

Profitați de experiența și expertiza noastră îndelungată. În cadrul seminarelor și instruirilor, împărtășim cunoștințe aprofundate despre tehnologii de asamblare – întotdeauna pratice și interactive. Descoperiți programul diversificat al Grupului Böllhoff – seminare online, seminare tehnice și instriri în Bielefeld sau evenimente personalizate în sediul dumneavoastră.

Către evenimente