eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare

Povești de succes

ARIS

O echipă de studenți se bazează pe HELICOIL® Screwlock pentru motorul lor hibrid de rachetă nou dezvoltat.

O rachetă este lansată în spațiu

Întinderi nesfârșite – cu ARIS și Böllhoff în spațiu

Din septembrie 2021, o echipă de studenți de la Akademische Raumfahrt Initiative Schweiz ARIS a început să proiecteze și să construiască un motor hibrid, care va fi implementat într-o sondă spațială. În acest motor hibrid nou dezvoltat, inserția filetată HELICOIL® Screwlock realizează filete de înaltă rezistență.

Situația inițială

Proiectul ASTREA 2022 – un motor de rachetă sigur și fiabil

Acest motor hibrid va fi implementat în sonda HELVETIA, un alt proiect al ETH Zurich.

Obiectivul principal este de a îmbunătăți eficiența motorului față de proiectul anterior pentru a duce racheta HELVETIA la apogeul dorit. Prin reducerea greutății și modificarea reacției de combustie, se obține un impuls specific mai mare. Motorul hibrid ASTREA este proiectat pentru a genera o tacțiune medie de 6.000 N folosind o combinație de protoxid de azot și acrilonitril butadien-stiren. După un timp de ardere de doar 7 secunde, motorul a generat un impuls total de 40.960 N – suficient pentru a ridica o încărcătură utilă de 4 kg la 30.000 de picioare.

Echipa de studenți ASTREA
Echipa de studenți ASTREA

Motorul hibrid este alcătuit din mai multe subsisteme, cum ar fi un rezervor, un sistem de colectare și control al datelor, o cameră de combustie și un injector. Injectorul pulverizează agentul oxidant oxid de azot dintr-un lichid într-o ceață fină, care este apoi injectată în camera de combustie. Aceasta permite oxidului de azot să reacționeze mai ușor cu combustibilul. Pentru a rezista la presiunea dezvoltată, în componenta de aluminiu a injectorului trebuie introduse șuruburi din oțel. Cu toate acestea, combinația dintre oțel și aluminiu provoacă adesea coroziune galvanică. Acest lucru duce la distrugerea filetelor și la deteriorarea întregii componente. Pentru a preveni această situație, este necesară o consolidare a filetului, robustă și rezistentă la uzură. 
 

Soluție

HELICOIL® Inserții filetate

De peste 65 de ani, consolidarea filetelor a fost legată inseparabil de HELICOIL®. Ori de câte ori se utilizează materiale cu rezistență scăzută la forfecare (de exemplu, aluminiu, aliaje de aluminiu și magneziu și materiale plastice ranforsate cu fibre), inserțiile filetate HELICOIL® devin extrem de utile. Acestea îndeplinesc cerințele standardelor naționale, ale standardelor de aviație și militare.

HELICOIL® Plus Screwlock inserție filetată
HELICOIL® Plus Screwlock inserție filetată
HELICOIL® Plus Screwlock Inserții filetate pentru metale cu efect de blocare a șuruburilor

Rezultatul

Capacitate portantă și precizie la cel mai înalt nivel

Inserția filetată HELICOIL® Screwlock este un fir cu secțiune rombică, format într-o spirală elastică. Acesta realizează filete de înaltă rezistență și are, de asemenea, o zonă de autoblocare pentru blocarea șurubului. Șuruburile din oțel pot fi pur și simplu înșurubate. Chiar și în cazul unei utilizări frecvente, uzura filetului interior este exclusă, iar longevitatea componentei este garantată. În prezent, 12 HELICOIL® Screwlock cu dimensiunea M8 sunt aplicate în unitatea de propulsie a rachetei hibride.

Beneficiile clientului 

  • Asamblare puternică 
  • Capacitate portantă mare a filetului 
  • Rezistență la uzură; fricțiune redusă și constantă a filetului 
  • Rezistentă la coroziune și la temperatură 
  • Blocare șurub 
  • Rentabilă 
  • Potrivire etanșă 
  • Calitate și valoare sporite
     
Testul de ardere a motorului hibrid ASTREA
Testul de ardere a motorului hibrid ASTREA

Spaceport Cup America 2022

Spaceport America Cup are loc în New Mexico (SUA) și este cea mai mare competiție universitară mondială de inginerie a rachetelor. În fiecare an, peste 1.700 de studenți se reunesc în cadrul a peste 150 de echipe din întreaga lume și concurează pentru a atinge altitudini cuprinse între 10.000 și 30.000 de picioare cu rachete dezvoltate de ei înșiși. 
În acest an, competiția s-a desfășurat în perioada 21-22 iunie, iar echipa ARIS a debutat la cea mai avansată categorie „Hybrid SRAD 30.000 feet” – și a reușit. Racheta a atins altitudinea de 33.800 picioare. Felicitări membrilor echipei!
 

Lansarea cu succes a rachetei HELVETIA la competiția Spaceport America Cup 2022
Lansarea cu succes a rachetei HELVETIA la competiția Spaceport America Cup 2022

Ne face plăcere să vă ajutăm

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta

Contact