eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare

Povești de succes

Renault

Procese de asamblare mai simple și productivitate sporită

Fotografie a unui Renault Duster care circulă pe un câmp

Asamblare de înaltă performanță și procese optimizate

Înființat în 1898, Grupul Renault este un constructor francez de autovehicule de renume mondial. Ca parte a unei strategii de îmbunătățire continuă, Renault și Böllhoff au ales niturile RIVQUICK® 7.5 pentru procese de asamblare mai simple și productivitate sporită.

Situația inițială

Îmbunătățirea continuă pentru soluții de asamblare

În timpul fabricării autovehiculului și al operațiunilor de asamblare a diferitelor sale componente, unele părți ale autovehiculului impun numeroase restricții tehnice, printre care, uneori, așa-numitul montaj orb.

La anumite modele, cum ar fi Renault Mégane sau Dacia Duster, în timpul operațiunilor de asamblare, operatorul poate atașa mecanismul ștergătorului de lunetă sau materialul de izolare fonică la capota de sub motor având acces doar dintr-o singură parte. În plus, sistemele de fixare convenționale necesită orificii de fixare cu toleranțe strânse, astfel încât să poată fi asigurată o îmbinare corectă și permanentă.

Aceste operațiuni de îmbinare implică în mod tradițional:

  • Asamblări filetate, cușuruburi și piulițe, sau capse, adică cu două componente
  • Necesitatea accesului din ambele părți pentru a asambla șurubul și piulița
  • Lucrări de design privind dispersia geometrică a componentelor care urmează să fie asamblate, pentru a reduce toleranțele dimensionale ale orificiilor de fixare

Ca parte a strategiei de îmbunătățire continuă, Renault și Böllhoff au luat în calcul restricțiile în materie de produs/proces asociate cu materialele care urmează să fie atașate, pe lângă echipamentele de asamblare și aplicare, și au investigat noi soluții tehnice pentru a satisface cerințele de calitate din ce în ce mai stricte.

Soluție

RIVQUICK® Nituri cu fantă

Pe mai multe modele de vehicule produse de Grupul Renault, fie pentru montarea ștergătorului de lunetă sau a materialului de izolare fonică a capotei de sub motor, cerința este aceeași: fixarea unei componente groase din plastic pe o placă subțire de oțel sau pe un perete subțire de plastic. Iar această operațiune implică trei criterii esențiale:

  • Aplicare rapidă, cu acces pe o singură parte și în condiții de siguranță pentru operator
  • Montaj robust pe toată durata de viață a vehiculului
  • Repararea și întreținerea simplă a componentelor asamblate

Niturile cu fantă RIVQUICK® sunt proiectate special pentru a îndeplini cerințele aplicațiilor din industria auto. Aceasta este opțiunea aleasă de Renault și Böllhoff. Versiunea cu garnitură de plastic integrată se potrivește perfect pentru ștergătorul de lunetă

De fapt, această tehnologie oferă avantaje majore:

  • Niturile permit abaterea de la coaxialitate și orificii de fixare cu dispersie geometrică semnificativă
  • Nu există tensiune radială, ceea ce face ca niturile cu fantă să fie compatibile cu materialele subțiri și fragile, cum ar fi unele materiale plastice.
  • Operațiunea de aaplicare este rapidă și simplă pentru operator și are o rezistență ridicată la vibrații
RIVQUICK® Nit cu fantă pentru industria auto

Rezultatul

Productivitate sporită și beneficii în ceea ce privește proiectarea tehnică

În cadrul procesului de îmbinare, asamblările cu șuruburi au fost înlocuite cu îoperațiuni de nituire. Acesata permite acum utilizarea unui sigur tip de elemente de îmbinare. Pe lângă faptul că elimină problema accesului operatorului pentru asamblarea șuruburilor și piulițelor, nituirea este, de asemenea, mai simplă, mai rapidă și mai economică.

În ceea ce privește designul produsului, nitul RIVQUICK® permite realizarea unor orificii de fixare cu o dispersie semnificativă, facilitând astfel munca de proiectare și oferind economii considerabile la proiectarea și fabricarea pieselor care urmează să fie asamblate

Beneficiile clientului

  • Productivitate sporită
  • Beneficii în ceea ce privește proiectarea tehnică
  • Avantaje economice
Renault Clio motorul ștergătorului de geam spate
Renault Clio Motorul ștergătorului de geam spate
Renault Duster carcasă sub motor – sursa A2MAC1
Renault Duster Carcasă sub motor ©A2MAC1