eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare

Povești de succes

Grupul Husqvarna

Dezvoltarea ulterioară a unei mașini robotizate de tuns iarba impune cerințe ridicate în ceea ce privește tehnologia de îmbinare.

Soluții de fixare pentru mașini robotizate de tuns iarba

Acasă, pe peluza internațională

Am echipat mașina robotizată de tuns iarba Automower® cu elementele de fixare potrivite. Rezistent, cu efect de reducere a zgomotului și invizibil din exterior. Elementul SNAPLOC® a câștigat. Sistemul nostru continuă povestea de succes a Husqvarna pe peluzele internaționale.

Situația inițială

Accentul este pus pe calitate și estetică

Tunderea gazonului poate fi atât de simplă: Inginerii Husqvarna au revoluționat îngrijirea gazonului acum 20 de ani, cu mașina de tuns iarba robotizată Automower®.
Ca parte a dezvoltării continue a Automower®, au fost efectuate teste extinse în condiții și mai dificile. În cadrul testelor, a fost verificată capacitatea mașinii de a tăia iarba murdară, iar dispozitivele au fost stropite cu praf special Arizona Road Dust (un praf de testare standardizat pentru a determina impermeabilitatea diferitelor carcase). Emisiile de zgomot au fost, de asemenea, monitorizate cu atenție. Teste de impact suplimentare garantează longevitatea produselor. Nu este surprinzător faptul că elementele de fixare au fost, de asemenea, supuse unei examinări atente. Acestea trebuiau să fie sigure, să reducă zgomotul și să fie invizibile pentru a îndeplini cerințele stricte de design.

Flota de produse Automower® de la Husqvarna
Flota de produse Automower® de la Husqvarna

Soluție

Elemente SNAPLOC®

Husqvarna nu a lăsat nimic la voia întâmplării. Timp de peste un an au efectuat teste până când au găsit cea mai bună conexiune posibilă: SNAPLOC® – fiabilă și durabilă, chiar și în cele mai dificile condiții. În plus, acest element nu este vizibil la exterior și îndeplinește cele mai severe cerințe de design.
Soluția în detaliu: un cuplaj SNAPLOC® cu un diametrul bilei de 10 mm este atașat în patru puncte pe carcasa de aproximativ 50 cm x 50 cm a Automower®.

SNAPLOC® bolț cu bilă și cuplă – element fișabil cu amortizarea vibrațiilor și a zgomotului
SNAPLOC® bolț cu bilă și cuplă Element fișabil cu amortizarea vibrațiilor și a zgomotului
SNAPLOC® amortizarea vibrațiilor și a zgomotului Principiu de proiectare

Rezultatul

Optimizarea procesului de producție

Asamblarea și dezasamblarea simplă a bolțurilor și cuplelor SNAPLOC® optimizează procesele de producție. Carcasa este ușor de atașat. Întrucât sistemul SNAPLOC® nu poate fi văzut pe suprafața mașinilor de tuns robotizate, acesta îndeplinește exigențele producătorului privind designul. Funcția de amortizare a vibrațiilor și a zgomotului contribuie, de asemenea, în mod semnificativ, la emisiile reduse de zgomot. Datorită acestei experiențe pozitive, compania ia în considerare, de asemenea, utilizarea viitoare a cuplelor și bolțurilor SNAPLOC® Böllhoff pentru noua generație Automower® planificată.

Beneficiile clientului

  • Asamblare simplă și rapidă
  • Rentabilitate
  • Ușor de integrat în componenta clientului

Ne face plăcere să vă ajutăm

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta

Contact