Soluții industriale
În calitate de sector de top, industria electrocasnicelor se confruntă cu provocarea de fabrica produse din ce în ce mai eficiente energetic și durabile și de a integra tehnologii inovatoare în dispozitivele sale, cum ar fi inteligența artificială. În plus, dezvoltarea produsului trebuie să fie aliniată la nevoile clienților săi în ceea ce privește designul, funcționalitatea și confortul, pentru a răspunde tendințelor în schimbare.
Industria electrocasnicelor s-a dezvoltat semnificativ de-a lungul anilor și în prezent oferă o gamă largă de aparate pentru a satisface nevoile și cerințele consumatorilor. Designul, funcționalitatea și confortul joacă un rol major.
Există o cerere din ce în ce mai mare pentru aparate estetice și care pot fi integrate perfect în bucătăriile și spațiile de locuit moderne. Dezvoltarea și producția de electrocasnice acordă o atenție deosebită sustenabilității și eficienței energetice a aparatelor pentru a menține impactul asupra mediului la un nivel cât mai redus posibil.
Pentru a gestiona complexitatea tot mai mare, trebuie create arhitecturi integrale în care vă oferim suport cu soluțiile noastre de asamblare și montaj.
Ne face plăcere să vă ajutăm
Informați-ne și vă vom contacta
ContactTehnologia de asamblare este esențială pentru industria electrocasnicelor, deoarece ele asigură funcționalitatea fiabilă, durabilitatea și siguranța aparatelor. Un număr mare de materiale și componente din diferite sectoare, cum ar fi electronice, mecanică și materiale plastice, sunt adesea integrate în aceste aparate. În funcție de cerințele și proprietățile specifice ale componentelor, se folosesc diferite soluții de asamblare și montaj.
Mai multe informații
Târguri comerciale și seminare
Profitați de experiența și expertiza noastră îndelungată. În cadrul seminarelor și instruirilor, împărtășim cunoștințe aprofundate despre tehnologii de asamblare – întotdeauna pratice și interactive. Descoperiți programul diversificat al Grupului Böllhoff – seminare online, seminare tehnice și instriri în Bielefeld sau evenimente personalizate în sediul dumneavoastră.
Către evenimente