eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare
  1. Böllhoff România
  2. Soluții industriale

Soluții industriale

Suntem experții în fixare pentru industria dumneavoastră

Fiecare industrie este unică. Cunoaștem particularitățile și dezvoltăm soluții personalizate și adaptate, în colaborare cu dumneavoastră

Vă ajutăm să găsiți soluția care vi se potrivește.

Tehnologie de îmbinare la 360° – expertul dumneavoastră în industrie

Fiecare industrie verticală are cerințe destul de diferite. Acestea se schimbă rapid, apar noi dezvoltări, iar cei vechi dispar. Cunoaștem aceste particularități și, pe lângă proiectele noastre standard, implementăm și soluții de îmbinare personalizate – împreună cu dumneavoastră.

Serviciile noastre pentru dumneavoastră

În calitate de expert în domeniu, vă conectăm componentele cu soluțiile noastre diverse. Care sunt avantajele dumneavoastră? Aflați mai multe despre serviciul nostru unic 360° într-o scurtă prezentare generală:

  • Partener pentru inovare și dezvoltare

    Partener pentru inovare și dezvoltare

    Considerăm că este esențial să luăm în considerare noi perspective și abordări atunci când dezvoltăm rapid idei de produse și inovații. Managementul nostru sistematic al inovației este ceea ce ne diferențiază. Obiectivul nostru în calitate de partener pentru dezvoltare: Să vă transformăm cerințele în cea mai bună și mai rentabilă soluție tehnică.

    • Metode, forme de organizare și procese moderne
    • Analize ale tendințelor
    • Colaborări în domeniul cercetării
    • Inovație deschisă
    • Cercetare și dezvoltare internă
    • Tehnologie și consultanță pentru aplicații
    • Dezvoltarea de piese specifice clientului
    • Construcția de eșantioane și prototipuri
    • Analize ale valorii
  • Partener de asamblare și achiziție

    Partener de asamblare și achiziție

    Tehnologia Böllhoff asigură conexiuni durabile peste tot. Oferim elemente de fixare individuale, cum ar fi șuruburi standard, mărci proprii și piese speciale individuale, precum și sisteme de asamblare și soluții de automatizare dezvoltate individual. Doriți să reduceți costurile de achiziție și depozitare a elementelor de fixare? Puteți realiza acest lucru cu noi ca partener de achiziții.

    • Competență tehnică prin producția proprie
    • Paisprezece unități de producție moderne la nivel mondial
    • Metode de producție:
      • Turnare prin injecție
      • Strunjire
      • Deformare la rece
      • Înfășurarea firelor
      • Construcția de mașini și ingineria instalațiilor
      • Accelerarea proceselor de asamblare
      • O gamă largă de soluții de asamblare manuală și automată
  • Partener pentru logistică și calitate

    Partener pentru logistică și calitate

    Lanțul de aprovizionare este coloana vertebrală a economiei globale. În calitate de partener pentru logistică, ne ocupăm de întregul proces de livrare a elementelor de fixare în numele dumneavoastră – de la planificare până la linia de asamblare. Este de la sine înțeles că standardele noastre excelente de calitate sunt rezultatul unei planificări și implementări sistematice – nimic nu este lăsat la voia întâmplării! Vă puteți baza pe managementul nostru certificat al calității.

    • Soluții pentru lanțul de aprovizionare
    • Managementul calității IATF 16949
    • Managementul calității EN 9100
    • Conștientizare extinsă a calității și a mediului
    • Acreditarea laboratorului propriu al companiei - în conformitate cu DIN EN ISO/IEC 17025-2018 - Certificare în conformitate cu DIN EN ISO 14001
    • Audituri periodice de către clienți
  • Partener de vânzări și service

    Partener de vânzări și service

    Expertiza noastră de 360° se bazează pe oferirea de consultanță, asistență și dezvoltare eficientă pentru clienți. Cerințele privind tehnologia de conectare și asamblare și amploarea provocărilor tehnice cresc rapid. Și în acest caz, vă putem ajuta cu instruire tehnică, întreținere și reparații. Când aveți nevoie de noi, suntem disponibili non-stop.

    • Consiliere, sprijin și servicii eficiente
    • Specialiști cu experiență la fața locului
    • Proximitate față de clienți prin prezența noastră globală
    • Servicii post-vânzare
    • Seminare, traininguri și ateliere de lucru specializate
    • Seminare online 
    • Expoziții interne ale clienților

Aveți întrebări?

Suntem aici pentru a vă ajuta

Doriți să aflați mai multe despre produsele și serviciile noastre? Echipa noastră vă va consilia cu plăcere.

Contact

Videoclipuri

Găsiți soluția adecvată pentru industria dumneavoastră

Pe șosea, în aer, pe uscat sau pe mare – Böllhoff are fixare potrivită pentru fiecare industrie.

Trend Spotlight

Soluții de îmbinare pentru vehicule cu ghidare automată

Sunteți producător de vehicule cu ghidare automată? Cunoaștem cerințele dumneavoastră specifice – gama noastră de îmbinări durabile este adaptată cu exactitate la produsele și cerințele dumneavoastră. Vă sprijinim în găsirea soluției potrivite pentru proiectul dumneavoastră. Vă vom consilia cu plăcere.

Contact

Prezentare generală a industriei

Descărcări

Sunteți interesat de soluțiile noastre de îmbinare? Puteți descărca de aici informații suplimentare.

Trend Spotlight

Soluții de îmbinare pentru stațiile de încărcare

Sunteți producător de wall box-uri sau stații de încărcare? Cunoaștem cerințele dumneavoastră specifice. Oferta noastră pentru îmbinări durabile este adaptată exact la produsele și cerințele dumneavoastră. Îmbinări de înaltă rezistență pentru componente cu pereți subțiri sau soluții de îmbinare sigure, capabile să reziste la condiții meteorologice și de mediu extreme. Vă vom asista în găsirea celei mai eficiente soluții pentru proiectul dumneavoastră. Nu ezitați să ne contactați.

Contact