Pentru asamblări reușite
Dezvoltați numeroase domenii noi de aplicare pentru produsele dumneavoastră și colaborați, pe termen lung, cu un partener stabilit și de încredere. Împreună cu depășim așteptările bazei noastre diversificate de clienți – susținută în 44 de locații din întreaga lume. Dezvoltăm soluții de asamblare specifice clienților – în strânsă colaborare cu specialiștii noștri în aplicații tehnice.
Deveniți furnizor acum
Fiind unul dintre experții de top la nivel mondial în tehnologia de asamblare, menținerea unor relații pe termen lung cu furnizorii noștri este o prioritate de vârf. Dacă și pentru dumneavoastră calitatea este pe primul loc și doriți să vă alăturați nouă pentru a realiza asamblări reușite zi de zi, atunci aplicați ca furnizor pentru piese DIN și piese standard sau pentru piese speciale și după desen
Pentru a ne ajuta să vă cunoaștem ca potențial furnizor, vă rugăm să ne furnizați câteva informații despre compania și portofoliul dumneavoastră de produse. Pentru informații mai detaliate, puteți completa în plus formularul online de Autoevaluarea furnizorului (LSA) și îl puteți încărca în procesul de înregistrare online. Bineînțeles, vom trata aceste informații în mod confidențial și le vom folosi numai în scopuri interne.
Vom realiza un profil de furnizor pe baza informațiilor dumneavoastră. Dacă va exista o concordanță între cerințele noastre și oferta dumneavoastră, vă vom include în grupul nostru de furnizori. Cu prima ocazie când primim o solicitare adecvată prorilului Dvs., veți primi cererea noastră inițială. Acesta este modul în care realizăm legături – împreună cu dumneavoastră!
Putem lua în considerare doar candidaturile de la furnizorii care oferă organe de asamblare care sunt potrivite pentru portofoliul nostru de produse. Vă rugăm să aveți înțelegere în această privință.
Spectrul nostru de cerințe
Cerințele noastre sunt orientate către sortimentul nostru extins de elemente de asamblare. Avem peste 100.000 de articole fabricate din diverse materiale și cu diverse acoperiri de protecție.. Împreună cu dumneavoastră ne extindem continuu portofoliul de produse.
Oferim o gamă largă de peste 40.000 de articole după DIN și standard.
Furnizăm clienților noștri articole speciale după desen, pentru aplicațiile lor specifice. Punem accent pe articole deformate la rece și la cald de înaltă calitate, pe piese turnate de precizie, precum și pe piese ștanțate și piese îndoite prin presare.
Conformitate
Echipa de management și toți angajații Grupului Böllhoff sunt uniți în obiectivul de respectare deplină a cerințelor și standardelor aplicabile – fie că este vorba de legislație sau de normele și regulamentele interne ale companiei Böllhoff.
În acest scop, ne asigurăm că toate reglementările importante legate de activitatea fiecărei persoane sunt transparente și disponibile. În plus, Sistemul nostru de conformitate specifică modul în care va fi verificată conformitatea cu reglementările, cum gestionăm abaterile și cum trebuie abordată actualizarea constantă a liniilor directoare.
Încercăm să punem în aplicare valorile dezvoltate și consacrate în Sistemul nostru de conformitate dincolo de relațiile cu clienții noștri. Ne așteptăm ca și furnizorii și prestatorii noștri de servicii să se orienteze în conformitate cu aceste valori.
Conectați-vă acum și începeți
Dacă sunteți furnizor existent, conectați-vă la Portalul furnizorului aici. Nu lucrați încă cu noi? Aplicați acum!
Accesați ConectareInformații și multe altele