eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare

Formarea filetului în metal

KOBSERT®

Dispozitive de aplicare pentru asamblarea inserțiilor filetate în materiale metalice

KOBSERT® 2005 K – Dispozitiv mecanic pentru aplicare cu comandă hidraulică/pneumatică pentru asamblări de serie, eficiente din punct de vedere al costurilor

Dispozitive de aplicare pentru asamblarea și producția de serie

Durabilitate ridicată, rezistență la vibrații și la torsiune

Bucșele noastre filetate constituie soluția ideală pentru a crea filete interioare foarte durabile, rezistente la vibrații și la torsiune, în materiale metalice caracterizate de o rezistență scăzută la forfecare, cum sunt aluminiul, aliajele din aluminiu sau aliajele pe bază de magneziu.

Metode și principii

Procedura de aplicare

Orificiu central

Pentru a realiza filetul de montaj, trebuie utilizate burghie spirale de dimensiunile specificate în standardul filetului.
În mod uzual, orificiul central nu trebuie să fie teșit. Debavurarea este permisă, dar fără a depăși diametrul nominal al filetului de montaj. Dacă de folosește KOBSERT® cu un inel de etanșeizare sau KOBSERT® HP, teșirea este necesară de fiecare dată.

Filet de montaj

Filet metric ISO conform cu DIN 13, realizat cu tarod standard (6 H).
Pentru a verifica precizia, se recomandă utilizarea de calibre-tampon standard DIN pentru filet.

Aplicare

Pentru a aplica inserțiile filetate, sunt disponibile dispozitive manuale sau dispozitive acționate cu motor. Inserția filetată este înșurubată în piesa de prelucrat până când flanșa de siguranță se sprijină pe suprafața piesei de aplicat. Procedura de aplicare – presarea flanșei de siguranță în piesă – este efectuată de o mișcare axială relativă între dornul de înfiletat – aflat în poziție înșurubată – și mandrina dispozitivului. Axul va fi apoi îndepărtat din nou.

Îndepărtare

Pentru a îndepărta inserțiile filetate KOBSERT® din piesa de prelucrat, se procedează după cum urmează:

  1. Se utilizează un burghiu spiral (Ø = diametru exterior filet) pentru a găuri prin flanșa de siguranță, până la adâncimea filetului.
  2. Se îndepărtează – prin mișcări oscilante – flanșa de siguranță, utilizând un screper triunghiular sau o șurubelniță.
  3. Se inserează un dispozitiv pentru deșurubat – sau un screper adecvat triunghiular, după caz – în filetul interior, pentru a permite transmiterea forțelor. Se rotește bucșa spre stânga pentru a o îndepărta.

Reinstalare

Înșurubați o inserție filetată de aceeași dimensiune nominală până când flanșa de siguranță va ajunge în aceeași poziție ca înainte – rotiți-o ușor în sens invers, după caz, și apăsați-o plan pe suprafață, cu ajutorul dispozitivului pentru instalare obișnuită.

KOBSERT® Consolidare filet în materiale metalice

Aveți întrebări?

Suntem aici pentru a vă ajuta

Doriți să aflați mai multe despre produsele și serviciile noastre? Echipa noastră vă va consilia cu plăcere.

Contact

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Dispozitive pentru aplicare KOBSERT®

  • Tipul S4-S12

    Procedura

    Înșurubare manuală a inserției filetate și procedura de rotire, dirijare în orificiu prin intermediul cursei de ridicare a axului filetului și îndepărtare manuală. Limitare indirectă a cursei prin moment aplicat manual.

    Date tehnice

    • Capacitate de până la 4 unități/minut
    • Greutate 0,5 – 1,0 kg
    • Cursa maximă de fixare 12 mm
    • Forța maximă de fixare cca. 15 kN

    Pot fi instalate toate tipurile de inserții filetate KOBSERT® (de la 4 la 12).

  • HH 830

    Procedura

    Înșurubare manuală a inserției filetate și rotire, presare hidraulică în orificiu cu pivot de ridicare și îndepărtare manuală. Cursă limitată datorită inelului de oprire. Înlocuirea pieselor de uzură prin deșurubarea dornului filetat și a duzei.

    Date tehnice

    • Capacitate de până la 3 unități/minut
    • Greutate 2,0 kg
    • Cursa maximă de fixare 5,0 mm
    • Forța maximă de fixare 60 kN
    • Pentru M 14 sau diametru mai mare, dornul include două părți – dorn și adaptor HELICOIL® Plus Screwlock.

    Pot fi utilizate toate tipurile de inserții filetate KOBSERT® (de la M 8 la M 30 x 1,5)

  • P 2005 K

    Procedura

    Înșurubare manuală a inserției filetate cu contact automat la nivelul dornului. Procedură de conducere hidraulică-pneumatică în orificiul dorit precum și îndepărtare – prin rotire – automată, prin activarea cu un singur buton. Cursă limitată datorită inelului de reglare. Schimbarea dornului filetat cu știftul pentru îmbinarea tip baionetă.

    Date tehnice

    • Capacitate: până la 15 unități/minut
    • Greutate: 2,6 kg
    • Cursa maximă de fixare: 7 mm
    • Forța maximă de fixare: 21 kN la 5,5 până la 7 bar

    Pot fi utilizate toate tipurile de inserții filetate KOBSERT® (de la M 4 la M 12 x 1,5).

  • PH 830

    Procedura

    Rotirea pe inserția filetată prin acționare cu ajutorul dornului, procedură de comandă hidraulică-pneumatică în orificiul dorit cu activare separată sau cu acționare cu pedală și îndepărtare prin acționare cu ajutorul dornului. Cursă limitată datorită inelului de reglare. Schimbarea dornului filetat cu știftul pentru îmbinarea tip baionetă.

    Date tehnice

    • Capacitate de până la 10 unități/minut
    • Greutate 5,0 kg
    • Cursa maximă de fixare 8,0 mm
    • Forța maximă de fixare 77 kN
    • Pentru M 14 sau mai mare, se folosește un motor mai puternic

    Pot fi utilizate toate tipurile de inserții filetate KOBSERT® (de la M 8 la M 30 x 1,5).

Informații și multe altele

Descărcări

Sunteți interesat(ă) de KOBSERT®? Puteți descărca de aici informații suplimentare.

Găsiți soluția adecvată pentru industria dumneavoastră

Aplicații industriale

Pe șosea, în aer, pe uscat sau pe mare – Böllhoff are soluții de fixare potrivită pentru fiecare industrie.

Ne face plăcere să vă ajutăm

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta

Contact