eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare

Sudură electrică în puncte cu elemente rezistente

WELTAC®

Sisteme de asamblare pentru sudură cu element rezistent

WELTAC® sistemele de nituire cu nituri autoperforante

Flexibile și fiabile

Tehnologie flexibilă

WELTAC® este un procedeu de sudare electrică în puncte nituite. Acesta realizează asamblări mecanice, de înaltă rezistentă, pentru construcțiile moderne multi-strat.

Aspecte pozitive

Avantajele WELTAC®

  • Tehnologie demonstrată

    Prima etapă a procesului WELTAC® Automation are la bază sistemul de prelucrare RIVSET® Automation E și EH cu eficiență dovedită.

  • Durată de viață lungă

    Cerințe de întreținere minimale

  • Utilizarea echipamentelor existente

    Sistemele pentru sudura electrică în puncte existente deja în secțiile moderne de construcții de caroserii sunt aplicabile pentru etapa a doua a procesului WELTAC®.

Metode și principii

Cum funcționează sudura cu element rezistent?

Sudura cu element rezistent este o dezvoltare a sudurii electrice în puncte. Comparativ cu procedeul convențional, aici se utilizează pentru asamblare un element auxiliar de tip nit, fabricat dintr-un material compatibil cu tabla de bază. În prima etapă a procesului cu elementul de sudură WELTAC® este nituit prin ștanțare în tabla superioară. În a doua etapă a procesului, această componentă este sudată de tabla (tablele) din partea de jos. (Böllhoff furnizează doar elementele WELTAC® și WELTAC® Automation pentru prima etapă a procesului.)

WELTAC® – Sudură cu rezistență electrică pentru construcție multi-material modernă

Ne face plăcere să vă ajutăm

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta.

Contact

WELTAC® Automation

WELTAC® utilizează sistemele noastre de asamblare RIVSET® Automation E și EH, cu eficiență dovedită.

  • Dispozitivul de fixare EH

    Prin structura modulară dispozitivul este destinat pentru aplicații în producția de serie mare, cu o flexibilitate maximă în planificarea producției.
    Durata mare de viață și cheltuielile de reduse pentru întreținere sunt principalele avantaje, respectiv premisa pentru o producție reușită.

    • Dispozitiv de fixare, acționat electric, având trepte de reglare a forței în intervalul 10 – 35 kN
    • Forța de prestrângere se poate regla prin arcul de compresiune
    • Puncte de montare variabile pentru o poziționare optimă pe robot și pe alte dispozitive
  • Cadru tip C

    Sistemul modular – cu noile cadre C, profitați de posibilitatea de a obține un număr maxim de unituri de montaj cu un număr redus de cadre de bază C.

    Avantaje

    • Eficient
      Procesul de proiectare al dispozitivelor de montaj se reduce semnificativ, indiferent dacă e vorba de versiuni noi sau modificări.
    • Ușor
      Noul cadru C înseamnă o greutate mai mică cu 20 % în medie și contribuie astfel la o soluție constructivă compactă.
  • Cap de montaj

    • Alimentarea Blow Feed și montarea elementelor WELTAC® prin transport acționat pneumatic al benzii de alimentare
    • Asigură și alimentarea cu elemente WELTAC® de dimensiuni reduse (Ø tijă 4 mm, lungime totală 2,6 mm), cu sau fără inel de fixare.
  • Alimentare

    • Cheltuială de întreținere minimă
    • Avansul cca. 45 de elemente/minut
    • Capacitate de înmagazinare cca. 4.000 de elemente (se poate suplimenta opțional)

Soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Procesare manuală

Dispozitive manuale pentru prima etapă pentru aplicarea WELTAC® .

  • Dispozitiv Portable C WELTAC®

    Noua generație a dispozitivului de fixare electro-hidraulic Portable C permite opțiuni de combinare flexibile folosind același dispozitiv de bază. Capetele de nituire pentru nituri autoperforante pot fi schimbate direct la fața locului.

    Avantaje

    • Ciclu de fixare definit
    • Presiune precisă de fixare prin intermediul display-ului
    • Control digital al presiunii
    • Alimentare de la baterie
    • Dispozitivul Portable C poate fi utilizat pentru prima etapă a procesului.
    • Unitatea de bază este potrivită, de asemenea, pentru procesarea RIVSET®.
    Către manualul de utilizare al dispozitivului WELTAC® Portable C

Aveți întrebări?

Suntem aici pentru a vă ajuta

Doriți să știți mai multe despre produsele și serviciile noastre? Echipa noastră vă va consilia cu plăcere.

Contact