eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare
  1. Böllhoff România
  2. Produse
  3. Tehnologia asamblării
  4. RIVTAC® îmbinare la mare viteză – automatizare

Îmbinare la mare viteză

RIVTAC® Automation

Tehnica de îmbinare inovatoare pentru numeroase categorii de materiale.

RIVTAC® Automation la îmbinarea unei caroserii auto

Îmbinare la mare viteză

Îmbinare complet automată

Combinațiile de materiale universale devin din ce în ce mai importante, în special în dezvoltarea conceptelor moderne de autovehicule și de caroserii pentru mașini. RIVTAC® este în mod special adecvat pentru cele mai diverse îmbinări de aluminiu, oțel, material plastic și metale neferoase, precum și pentru îmbinări mixte, îmbinări multistrat și îmbinări hibride ale acestor materiale.

Factori pozitivi

Avantajele RIVTAC® Automation

  • Fără perforare prealabilă

    Îmbinare fără perforare prealabilă, cu acces dintr-o singură parte.

  • Flexibilitate ridicată.

    Aplicație flexibilă pentru îmbinări mixte, îmbinări multistrat și îmbinări hibride.

  • Durate reduse de procesare

    Reducerea la minimum a timpilor de îmbinare și a duratei ciclurilor.

Metode și principii

Tehnologia RIVTAC®

Acest proces inovator de îmbinare mecanică utilizează un bolț -– o piesă auxiliară de îmbinare asemănătoare unui cui, care este accelerat la o viteză mare și introdus în componentele neperforate. Vârful ogival al bolțului dislocă materialul. Viteza, care poate fi ajustată prin intermediul presiunii de îmbinare reglabile, depinde de materiale și de grosimea componentelor. O creștere de scurtă durată a temperaturii în zona de îmbinare provoacă curgea materialului în crestăturile inelare de pe tija bolțului. Astfel se obține o bună închidere prin formă a pieselor îmbinate. Presarea și comprimarea materialului – în special în cazul oțelurilor de înaltă rezistență – realizează o închidere prin forță. O condiție importantă pentru această metodă este o rigiditate suficientă a pieselor de îmbinare, astfel încât acestea să poată rezista la impulsul de penetrare al bolțului fără deformări majore.

RIVTAC® îmbinare la mare viteză – secvență
RIVTAC® secvență de îmbinare: 1 Poziționare / 2 Introducere / 3 Străpungere / 4 Consolidare
RIVTAC® Automation Convingeți-vă!

Ne face plăcere să vă ajutăm

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta

Contact

Modular și flexibil

Componentele sistemului

Sistemul RIVTAC® Automation permite efectuarea de îmbinări complet automatizate. Este conceput pentru aplicații de volum mare și asigură o flexibilitate maximă în planificarea producției.

  • Dispozitiv de aplicare

    Caracteristici

    • Formă constructivă compactă pentru accesibilitate ideală la punctul de îmbinare
    • Magaziile cu alimentare în spirală stochează până la 47 de bolțuri
    • Limitator și detector de poziție
    • Prelucrarea datelor în timp real
    • Cip RFID (identificarea cu ajutorul radio-frecvenței) pentru a stoca toți parametrii relevanți ai sculelor și ai proceselor.
  • Stație de încărcare

    Caracteristici

    • Capacitate maximă de încărcare de 35.000 de bolțuri
    • Reumplere mai rapidă a dispozitivului pentru îmbinat
    • Încărcare simultană a două dispozitive pentru îmbinat – versiunea Twin
    • Șină de alimentare montată cu articulație cardanică
    • Unitate de service încorporată, cu aer comprimat, cu filtru de aer și senzor control presiune
    • Receptor RFID (identificarea cu ajutorul radio-frecvenței) pentru a transmite parametrii relevanți din punctul de vedere al uneltelor și al proceselor – către unitatea de control.
  • Terminal valvă

    Caracteristici

    • Timpi scurți de răspuns – date fiind cursele scurte
    • Valve proporționale reglează continuu presiunea de îmbinare și de alimentare
    • Control optimizat al consumului de energie pentru dispozitivul de îmbinat
    • Carcasă pentru montaj pe o a treia axă a robotului
  • Bloc de alimentare

    Caracteristici

    • Configurația locală a hardware-ului cu control centralizat al componentelor mașinii printr-un sistem de comunicare date de tip BUS
    • Control încorporat – având la bază PC-ul pentru conectarea la sistemul de vizualizare
    • Platforme multiple cu rol de interfețe (ProfiNet, Interbus, Profibus etc.)
    • Utilizare excelentă a spațiului datorită integrării în blocul de alimentare al robotului
    • Climatizare disponibilă

    Opțional este disponibilă și versiunea Twin

  • Vizualizare (opțional)

    Caracteristici

    • Deservire facilă cu ajutorul unui ecran tactil industrial
    • Echipat pentru comunicare via EtherCAT
    • Vizualizare multiplă a numeroase sisteme RIVTAC®
    • Managementul parametrilor de îmbinare și al proceselor
    • Vizualizare pentru monitorizarea procesului
    • Posibilitate de andocare media (port USB)

    Sunt posibile, de asemenea, adaptări la cerințele de vizualizare specifice clienților.

  • Software (opțional)

    Caracteristici

    • Software de tip PLC și HMI – pentru control și vizualizare - via Ethernet
    • Funcții de calibrare – cum sunt calibrarea de bază, calibrarea pe parcursul procesului și corelarea
    • Parametrizarea punctelor individuale de îmbinare pe componentă
    • Modul specializat în monitorizarea procesului cu traductor de cursă și sisteme tip Windows - inclusiv funcție de calcul statistic
    • Transfer al datelor aferente procesului – către un sistem superior de management al calității
    • Mobile Link – management de mentenanță pro-activ – inclusiv indicare a momentelor în care este necesară efectuarea lucrărilor de întreținere și jurnalul operațiunilor de întreținere aferent mașinii
    • Detectarea uzurii pentru componentele selectate
    • Afișaj intuitiv cu afișarea textelor de ajutor

Informații și multe altele

Descărcări

Sunteți interesat(ă) de RIVTAC® Automation? Puteți descărca de aici informații suplimentare.

Găsiți soluția adecvată pentru industria dumneavoastră

Aplicații industriale

Pe șosea, în aer, pe mare sau pe uscat – Böllhoff are asamblarea ideală pentru fiecare industrie.

Mai multe informații

AVEȚI ÎNTREBĂRI?

Suntem aici pentru a vă ajuta

Doriți să aflați mai multe despre produsele și serviciile noastre? Echipa noastră vă va consilia cu plăcere.

Contact