Încastrare în material plastic
Inserții filetate de înaltă rezistență pentru piese din plastic
Acest termen se referă la aplicarea de inserții filetate din alamă în componentele din plastic după extragerea acestora din forma de turnare.
Aspecte pozitive
Nu se pierde timp. Turnarea prin injecție are loc în mod automat și fără introducerea de componente metalice.
Fabricație fiabilă. Fără componente metalice care ar putea cădea.
Valori ridicate de extragere și de torsiune. Deoarece plasticul este încălzit în timpul aplicării, pe măsură ce se răcește, se realizare adaptare etanșă, cu tensiuni interne reduse.
Metode și principii
La ora actuală, lumea construcțiilor ușoare este de neimaginat fără materiale plastice; iar acestea cuceresc și numeroase alte sectoare. Gradul lor ridicat de flexibilitate la prelucrare și configurația componentelor conduce la înlocuirea tot mai frecventă a materialelor metalice cu materiale plastice. Datorită proprietăților mecanice remarcabile, greutății reduse și costurilor de fabricație atractive, materialele plastice reprezintă o componentă fundamentală a industriei actuale.
AMTEC® este numele inserțiilor filetate și al sistemelor de asamblare pe care le furnizăm pentru tehnologia de aplicare după extragerea din forma de turnare. Aceste inserții filetate au fost concepute special pentru aplicarea lor după turnare. Rezultatul: un filet fără uzură, de înaltă rezistență, în componentele dumneavoastră din plastic de înaltă calitate.
Aveți întrebări?
Doriți să aflați mai multe despre produsele și serviciile noastre? Echipa noastră vă va consilia cu plăcere.
ContactGĂSIȚI SOLUȚIA ADECVATĂ PENTRU APLICAȚIA DUMNEAVOASTRĂ
Oferim o gamă largă de echipamente pentru aplicarea termică, precum și dispozitive de aplicare manuale și semiautomate.
Sudura cu element pentru încălzire este o tehnică de îmbinare probată și testată pentru încastrarea inserțiilor filetate metalice în piese turnate din materiale termoplastice. În timpul procesului monofazic, căldura de contact este transferată în zona de îmbinare a materialului plastic prin intermediul inserției metalice. Îmbinarea are loc în momentul fuzionării materialului plastic – la nivelul suprafeței de contact. Pe parcursul acestui proces, masa plasticizată este forțată în zonele specifice zimțate și cu degajări pentru a forma o asamblare prin formă.
Adecvat pentru
ERW (sudură prin rezistență electromagnetică) este o tehnică dezvoltată de KVT Bielefeld GmbH pentru îmbinarea metalelor și materialelor termoplastice. Un câmp electromagnetic în c.a. încălzește – fără contact - inserția filetată iar suprafața de contact a componentei din material plastic este plasticizată. Pe parcursul procesului simultan de îmbinare materialul topit este forțat în adâncituri și în degajări.
Indiferent de dimensiunile lor, elementele din metal sunt încălzite extrem de rapid (în circa 2 – 6 secunde). După decuplarea sursei de alimentare, are loc răcirea accelerată a materialului topit, permițând o precizie de aplicare de până la 0,05 mm.
Adecvat pentru
USW este un proces ce a fost dezvoltat inițial pentru îmbinarea pieselor fabricate din materiale termoplastice. Aceasta creează frecare între suprafețele învecinate ale pieselor care urmează să fie îmbinate. și le face să absoarbă vibrațiile, astfel încât materialul plastic este plasticizat într-un timp foarte scurt. Apoi are loc procesul de îmbinare. Energia necesară este generată ca tensiune alternativă în generatorul ultrasonic, convertită în vibrații mecanice (20 – 40 kHz) și apoi transmisă cu ajutorul unui sonotrod. Odată cu încastrarea inserțiilor filetate (metalice M 2 – M 6) în materialul termoplastic, material topit este forțat să intre în zonele cu adâncituri și în degajări.
Adecvat pentru
Când inserția filetată este introdusă în orificiul de montare, zona cu striații cruciforme este expandată cu ajutorul plăcuței, care este împinsă în jos. Apoi, striurile se ancorează în peretele găurii.
Adecvat pentru
Bucșa filetată este înșurubată cu un ax rotativ.
Adecvat pentru
Videoclipuri
Informații și multe altele
Sunteți interesat(ă) de AMTEC®? Puteți descărca de aici informații suplimentare.
NE FACE PLĂCERE SĂ VĂ AJUTĂM
Informați-ne și vă vom contacta.
Contact