eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare

Nituire

RIVQUICK®

Dispozitive pentru aplicarea niturilor oarbe

RIVQUICK® P2000 Unealtă hidraulică/pneumatică de nituire oarbă - potrivită pentru producția la scară mică și mare

Nituire

Pentru asamblarea componentelor cu acces dintr-o singură parte

Pentru aplicarea optimă oferim o gamă largă de opțiuni – de la cele manuale la cele automate.

Metode și principii

RIVQUICK® tehnologia nituirii cu nituri oarbe

 Niturile oarbe sunt ideale pentru asamblări nituite atunci când piesa este accesibilă doar dintr-o singură parte. Niturile sunt aplicate cu ajutorul unui dispozitiv. Corpul gol al nitului se introduce printr-un orificiu dat în piesa de asamblat. Prin tragerea tijei, capul nitului pătrunde în corpul gol, deformându-l și realizând astfel fixarea. Tija se rupe într-un punct prestabilit, capul rămâne în corpul nitului, iar tija ruptă trebuie eliminată. 

RIVQUICK® – Nituri oarbe standard
RIVQUICK® nituri oarbe standard

Instrucțiuni de operare

Forum tehnic

Căutați manualul de utilizare al unui anumit dispozitiv sau doriți să știți cum să vă întrețineți utilajul? Toate informațiile necesare sunt la doar un clic distanță.

Către instrucțiunile de operare RIVQUICK®

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Dispozitive pentru aplicare RIVQUICK®

Găsiți dispozitivul de aplicare potrivit pentru dumneavoastră

  • RIVQUICK® BRS 10

    Proprietăți

    • Adecvat pentru următoarele dimensiuni
      • Aluminiu: de la ø 3,0 mm până la ø 6,4 mm
      • Oțel galvanizat: de la ø 3,0 mm până la ø 6,4 mm
      • Oțel inoxidabil: de la ø 3,0 mm până la ø 6,0 mm
    • Greutate: 1,900 g
  • RIVQUICK® BRS 20

    Proprietăți

    • Adecvat pentru următoarele dimensiuni
      • Aluminiu: de la ø 2,4 mm până la ø 6,4 mm
      • Oțel galvanizat: de la ø 2,4 mm până la ø 6,4 mm
      • Oțel inoxidabil: de la ø 2,4 mm până la ø 6,0 mm
    • Greutate: 2.000 g
  • RIVQUICK® P1000

    Proprietăți

    • Recipient pentru colectare tije, detașabil
    • Sistem cu vacuum
    • Supapă de siguranță pentru întreruperea alimentării cu aer

    Date tehnice

    • Forța de aplicare: 7.300 N
    • Cursa dispozitivului: 17mm
    • Greutate: 1.250 g
  • RIVQUICK® P2000

    Proprietăți

    • Recipient pentru colectare tije, detașabil
    • Sistem cu vacuum
    • Supapă de siguranță pentru întreruperea alimentării cu aer

    Date tehnice

    • Forța de aplicare: 12.500 N
    • Cursa dispozitivului: 21 mm
    • Greutate: 1.650 g
  • RIVQUICK® P3000

    Proprietăți

    • Recipient pentru colectare tije, detașabil
    • Sistem cu vacuum
    • Supapă de siguranță pentru întreruperea alimentării cu aer
    • Adecvat, de asemenea, pentru nituri oarbe de înaltă rezistență

    Date tehnice

    • Forța de aplicare: 16.000 N
    • Cursa dispozitivului: 25 mm
    • Greutate: 1.800 g
  • RIVQUICK® B2000

    Proprietăți

    • Recipient pentru colectare tije, detașabil
    • Baterie Li-ion de rezervă

    Date tehnice

    • Forța de aplicare: 10.000 N
    • Cursa dispozitivului: 20 mm
    • Greutate: 2.000 g
  • RIVQUICK® B3000

    Proprietăți

    • Recipient pentru colectare tije, detașabil
    • Baterie Li-ion de rezervă
    • Adecvat, de asemenea, pentru nituri oarbe de înaltă rezistență

    Date tehnice

    • Forța de aplicare: 18.700 N
    • Cursa dispozitivului: 27 mm
    • Greutate: 2.100 g
  • RIVQUICK® BRS 02

    Adecvat pentru următoarele dimensiuni

    • Aluminiu: de la ø 2,4 mm până la ø 5,0 mm
    • Oțel galvanizat: de la ø 2,4 mm până la ø 5,0 mm
    • Oțel inoxidabil: de la ø 2,4 mm până la ø 3,2 mm

    Greutate: 540 g

Informații și multe altele

Descărcări

Sunteți interesat(ă) de RIVQUICK®? Puteți descărca de aici informații suplimentare.

Găsiți soluția adecvată pentru industria dumneavoastră

Aplicații industriale

Pe șosea, în aer, pe mare sau pe uscat - Böllhoff are asamblarea ideală pentru fiecare industrie.

Ne face plăcere să vă ajutăm

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta

Contact