eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare
  1. Böllhoff România
  2. Produse
  3. Ambalare în pungi

Ambalare în saci

ECOPACK

Soluția pentru ambalarea rentabilă a elementelor de fixare.

Imagine a unui pachet de saci cu elemente de fixare în prim-plan.

Pentru un grad ridicat de siguranță a aprovizionării

Bine ambalat – cu ECOPACK, dispuneți de o singură sursă pentru produse și ambalare

Mai întâi achiziționați, apoi ambalați. Nu numai că furnizăm elementele de fixare atunci când aveți nevoie de ele, dar suntem și partenerul dumneavoastră competent pentru soluții de ambalare în saci.

Factori pozitivi

Avantajele ECOPACK

  • Costuri reduse

    Ambalarea în saci și peste 100.000 de articole în stoc, de la șuruburi DIN la piese speciale personalizate pentru clienți. Totul de la o singură sursă.

  • 100% calitate

    Managementul calității certificat în conformitate cu IATF 16949.

  • Soluții de ambalare personalizate

    Logouri, texte informative, coduri de bare – sacii și cutiile de carton sunt imprimate sau etichetate individual.

  • 100% conținut

    Testarea barierei optice, verificarea finală a greutății, testarea camerei, eșantionarea definită.

Unul pentru toți

Furnizăm elementele de fixare și ne ocupăm de ambalare

Pentru a accelera procesele de producție, marcăm pachetele de saci pentru a îndeplini cu precizie cerințele dumneavoastră.

  • Imprimare (imprimare prin transfer termic) cu
    • logouri
    • coduri de bare
    • texte informative
  • Etichetarea sacilor și a cutiilor de carton
  • Distribuitor de pliante de instrucțiuni

Controalele continue vă asigură că vă puteți aștepta la aceeași calitate a soluțiilor noastre de ambalare pe care o așteptați de la produsele noastre. Este de la sine înțeles că aceste controale a calității includ inspecția prin barieră optică, verificări finale ale greutății, eșantionarea și inspecția cu camera video.

Rețeaua noastră strânsă de distribuție completează conceptul nostru extins de servicii și garantează livrarea la timp a produselor dumneavoastră proaspăt ambalate.

ECOPACK în serviciul dumneavoastră

  • Imagine a unei mașini de ambalare pentru până la 18 elemente de fixare diferite

  • Vedere detaliată a mașinii de ambalare

  • ECOPACK

    distribuitor de pliante de instrucțiuni

  • ECOPACK

    ambalare complet automatizată