Asamblare filetată directă
Pentru mai multă fiabilitate în construcțiile ușoare
Datorită proprietăților mecanice excelente, greutății reduse și costurilor de prelucrare atractive, materialele plastice constituie o componentă fundamentală a industriei de azi. Exigențele pentru tehnologii de fixare cresc în mod corespunzător. Soluția: șuruburile noastre AMTEC®. Acestea asigură în mod eficient asamblări sigure și durabile ale materialelor termoplastice.
Beneficii
Geometria specială a filetului facilitează asamblarea. AMTEC® garantează, de asemenea, o forță ridicată de extragere.
Șuruburile noastre pentru materiale plastice pot fi reutilizate în mai multe rânduri. În conformitate cu VDE, pot fi reînșurubate de până la zece ori.
Înșurubarea directă este potrivită atât pentru materiale termoplastice, cât și pentru materiale termorigide. Acestea sunt disponibile în diferite versiuni.
Unghiul optimizat al pasului filetului asigură efectul de autoblocare. În combinație cu pasul filetului, se reduce tendința de relaxare în materialul plastic.
Consultanță tehnică în privința utilizării și monitorizarea proceselor constituie parte a ofertei referitoare la elementele de fixare autofiletante detaliate AMTEC® - alături de dezvoltarea unor soluții speciale.
Dezvoltate pentru construcții ușoare
Ca rezultat al utilizării în continuă creștere a materialelor pe bază de polimeri, într-un design modern, concepția referitoare la elementele de fixare autofiletante a suferit modificări. Am dezvoltat un design de șurub care îndeplinește exigențele tot mai înalte: gama noastră de șuruburi AMTEC®.
AMTEC® înseamnă After Moulding TEChnology (tehnologie de aplicare după extragerea din forma de turnare) și se referă la aplicarea inserțiilor filetate după extragerea din forma de turnare a elementului constructiv din material plastic. Această tehnică realizează asamblări filetate puternice și, în același timp, eficiente din punct de vedere al costurilor, fără a fi necesare elemente adiționale de fixare – cum sunt, de exemplu, inserțiile metalice filetate .
Metodă și principiu
Pentru a asigura cea mai mare fiabilitate posibilă, șuruburile AMTEC® au secțiunea transversală trilobulară. Astfel, momentul de strângere este redus într-o măsură considerabilă și creează spațiu pentru materialul dislocat. Materialul plastic curge fără a provoca nicio deteriorare și fără acumulare de tensiuni în filetul care este format.
Șuruburile noastre pentru materiale termoplastice conving și prin geometria filetului. Aceasta deoarece acoperirea mare a flancurilor reduce tensiunea superficială și previne alunecarea materialului. Unghiul flancului de 30 de grade reduce la minimum tensiunea radială și este o condiție prealabilă pentru construcțiile termoplastice.
Șuruburile AMTEC® – spre deosebire de șuruburile convenționale – pot fi înșurubate în mod repetat de până la zece ori.
Consiliere și soluții speciale
Ca furnizor de servicii tehnice, oferim clientului soluții specifice, în plus față de gama standard a șuruburilor AMTEC®. Le urmărim pe acestea de la conceptul inițial și până la monitorizarea procesului de aplicare. Fie că este vorba de materiale și acoperiri adecvate, de forme de cap sau de lungimi de filet corespunzătoare: Noi găsim cea mai bună soluție pentru utilizarea dumneavoastră.
Informații și multe altele
Vă interesează AMTEC®? Puteți descărca mai multe informații aici.