eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare
  1. Böllhoff România
  2. Produse
  3. Organe de asamblare
  4. Soluții pentru blocarea chimică a filetului

Blocare șurub

Soluții pentru blocarea chimică a filetului

Lipire. Blocare. Etanșare: Asigurarea și etanșarea asamblărilor cu filete preacoperite

Imagine a unui șurub cu preacoperire microîncapsulată

Pentru un grad ridicat de siguranță

Retenția șurubului cu acoperire – soluția avansată pentru un grad ridicat de siguranță, ușurință în procesare și o producție în serie eficientă

Cheia pentru asamblări filetate sigure – soluțiile pentru blocarea chimică a filetului ajută la prevenirea defectării asamblării filetate și se potrivesc diferitelor cerințe și aplicații.

Factori pozitivi

Avantaje soluțiilor pentru blocarea chimică a filetului

  • Fiabil și de încredere

    Extrem de sigur: cu soluții de blocare chimică, nu există riscul de a omite șaiba de blocare sau adezivul anaerobic.

  • Ideal pentru producția de serie

    Soluțiile pentru blocarea chimică a filetului oferă valori de asamblare reproductibile definite și stocare facilă, fără probleme.

  • Adaptare specială la aplicația dumneavoastră

    Oferim acoperiri individuale pe baza cerințelor dumneavoastră.

  • Durata redusă a asamblării

    Atunci când se folosesc soluții pentru blocarea chimică a filetului, nu se impune utilizarea vreunui element adițional de etanșare și blocare.

  • Ușor de integrat

    Soluțiile pentru blocarea chimică a filetului sunt ușor de integrat. Nu sunt necesare modificări geometrice și pot fi integrate cu ușurință în aplicațiile existente.

Metode și principii

Preacoperirea filetului

Soluțiile noastre de blocare a filetului care implică o preacoperire chimică, care include lipirea, blocarea și etanșarea, oferă o alternativă la adezivii anaerobi.
Datorită procesului nostru fiabil de preacoperire, acoperirea nu mai trebuie să fie aplicată manual în timpul asamblării.
Oferim două tipuri de soluții de blocare chimică a filetului: acoperire aderentă cu micro-capsule și acoperire pe bază de poliamide, cu efect de blocare.

Ilustrare a unui șurub cu preacoperire chimică a filetului (marcat cu roșu)
Locația preacoperirii filetului marcată în roșu
Imagine a diferite soluțiilor pentru blocarea chimică a filetului
Soluții pentru blocarea chimică a filetului pe diferite suprafețe de înșurubare

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Variante de produse pentru soluțiile de blocare chimică a filetului

  • Preacoperirea filetului cu adeziv

    Lipirea filetelor bolțului și a piuliței este un mod fiabil de a preveni slăbirea acestora.. Prin această metodă, microcapsulele aplicate sunt distruse de presiunea exercitată atunci când îmbinarea este înșurubată. Adezivul conținut în capsule se combină apoi cu un întăritor. Rezultă astfel o reacție chimică (polimerizare), care cauzează întărirea adezivului (lipire adezivă) și produce efectul de blocare dorit. Efectul de blocare se obține prin lipirea filetului șurubului și al piuliței. Forța de pretensionare aplicată aici este în mare parte păstrată (blocare anti-rotație).

    Variante de produs

    • Precote 30
    • Precote 80
    • Precote 80-3
    • Precote 85
    • 3M Scotch Grip 2353
    • 3M Scotch Grip
  • Preacoperirea filetului cu rol de blocare

    Preacoperirea cu poliamidă de pe filet previne desprinderea asamblării filetate. Spre deosebire de preacoperirea cu adeziv, această metodă de blocare a filetului utilizează o pată de poliamidă care este aplicată pe o secțiune de filet. Aceasta umple jocul axial dintre filetul șurubului și al piuliței, generând o presiune de suprafață între filetul acoperit și flancurile filetului neacoperit pentru a obține efectul de blocare dorit. Această preacoperire este unul dintre dispozitivele de blocare

    Variante de produs

    • Plasbolt - pata de poliamidă
    • Plasbolt poliamidă – acoperire de jur-împrejur
    • Clemm-Lock, VC 3
    • Pata de poliamidă – acoperire de jur-împrejur - rezistentă la temperatură
    • Precote 6
    • Precote 9

Informații și multe altele

Descărcări

Sunteți interesat(ă) de soluțiile pentru blocarea chimică a filetului? Puteți descărca de aici informații suplimentare.