eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare

Repararea filetelor

Soluții de reparare

Pentru filetele defecte, componentele cu pereți subțiri și la intervale de temperaturi ridicate

Repararea filetelor HELICOIL®

Simplu – Inteligent – Rapid

De ce să înlocuiți componentele când le puteți repara?

Transformăm ce e vechi în nou. Soluțiile noastre variate de reparare sunt o alternativă de înaltă calitate. Îmbunătățire simplă, rapidă și semnificativă. Cu ajutorul unei reparații, economisiți bani și, totodată, protejați mediul înconjurător.

Metode și principii

Repararea filetelor cu HELICOIL®

Cuplul excesiv de strângere a șuruburilor, coroziunea și chiar uzura – acestea sunt doar câteva dintre cauzele deteriorării filetelor.
Inserțiile filetate HELICOIL® Plus sunt disponibile într-o varietate de modele pentru repararea rapidă a filetelor. Utilizarea inserțiilor filetate HELICOIL® Plus de înaltă rezistență facilitează nu doar repararea filetelor, ci sporește și capacitatea portantă a filetului.

Procedura este foarte simplă:

nu trebuie decât să frezați filetul defect și să utilizați dispozitivul combinat de perforare și filetare HELICOIL® Plus pentru a tăia un nou filet portant. Puteți instala apoi HELICOIL® Plus folosind mandrina de instalare furnizată în acest scop. Tot ce trebuie să faceți acum este să rupeți umărul folosind mandrina de rupere a umărului, iar noul filet cu inserția filetată HELICOIL® Plus este gata de utilizare.

HELICOIL® inserție filetată pe o mandrină de aplicare
HELICOIL® inserție filetată pe o mandrină de aplicare

HELICOIL® piulițe de siguranță pentru galeria de evacuare și accesoriile turbochargerului

Este bine cunoscut faptul că asamblările filetate au tendința de a se slăbi sub sarcină. În multe aplicații, în special în industria autovehiculelor, este absolut necesar să se ia măsuri de precauție împotriva slăbirii neintenționate. În calitate de specialist în tehnologia de îmbinare și asamblare, oferim piulițe de blocare HELICOIL® pentru aceste aplicații. Combinația eficientă a două elemente de fixare: piulițele de înaltă rezistență plus inserția filetată HELICOIL® Screwlock. Aceste elemente de fixare proiectate în mod ideal se potrivesc perfect, oferind avantaje considerabile pentru îmbinările filetate cu cerințe ridicate. Oferim o versiune de piulițe cu guler a piulițelor de siguranță HELICOIL® cu șaibe integrate, destinate în mod special pentru fixarea sigură a galeriilor de evacuare.

HELICOIL® piulițe de siguranță pentru fixarea galeriilor de evacuare și a turbochargerelor
HELICOIL® piulițe de siguranță pentru fixarea galeriilor de evacuare și a turbochargerelor

Soluții de reparare pentru componentele cu pereți subțiri

RIVKLE® - Piulițe nituibile prin nituire oarbă

Aceste piulițe sunt utilizate atunci când este necesară instalarea de filete pe componente cu pereți subțiri. Piulițele nituibile prin nituire oarbă RIVKLE® asigură, de asemenea, filete mai puternice. Aplicațiile tipice includ fixarea plăcuțelor de înmatriculare și repararea filetelor defecte pentru cadrele motocicletelor.

RIVKLE® oțel inoxidabil – piulițe nituibile prin nituire oarbă din oțel inoxidabil
RIVKLE® oțel inoxidabil

RIVQUICK® - Nituri oarbe

Tehnologia RIVQUICK® s-a dovedit a fi o metodă fiabilă pentru îmbinarea nedemontabilă a componentelor cu pereți subțiri, folosind nituri oarbe. Se potrivește, de asemenea, perfect pentru îmbinarea componentelor care sunt accesibile dintr-o singură parte. Nu se generează căldură în timpul instalării acestor nituiri oarbe, drept urmare nu există deformări. Sunt, de asemenea, ușor de utilizat la componentele cu acoperiri de protecție.

RIVQUICK® – Nituri oarbe standard
RIVQUICK® nituri oarbe standard

Aveți întrebări?

Suntem aici pentru a vă ajuta

Doriți să știți mai multe despre produsele și serviciile noastre? Echipa noastră vă va consilia cu plăcere.

Contact

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

HELICOIL®

Kiturile HELICOIL® facilitează repararea firelor defecte în doar câțiva pași. Kiturile sunt compacte și adaptate nevoilor dumneavoastră.

  • Kit HELICOIL® – Filete sonde Lambda

    Conținut

    • 5 inserții filetate HELICOIL® Plus
    • Tarod pentru filetare manuală HSS cu umăr de ghidare
    • Mandrină de instalare
    • Cheie hexagonală SW 2.5
    • Adaptor scule pentru 3/8 rattle
  • Kit HELICOIL® – Filete orificiu evacuare ulei

    În principiu, schimbul de ulei este o operațiune simplă. Devine un proces laborios și scump doar în cazul în care filetul orificiului de evacuare ulei este deteriorat. Alternativa la înlocuirea băii de ulei sau la utilizarea unui filet supradimensionat este repararea filetului cu ajutorul HELICOIL® Plus.

    Conținut

    • 10 inserții filetate HELICOIL® Plus din fiecare dimensiuni, în trei lungimi
    • Dispozitiv combinat de perforare și filetare
    • Tarod pentru filetare manuală (pentru contururi interferente)
    • Mandrină de instalare, dispozitiv pentru rupere umăr, calibru
  • Kit HELICOIL® – Filete șuruburi injector

    Injectoarele trebuie curățate sau trebuie schimbate. Oferim un kit HELICOIL® Plus special conceput pentru repararea filetelor portante pentru șuruburile injectoarelor îndepărtate sau smulse.

    Conținut

    • 20 de inserții filetate HELICOIL® Plus din fiecare dimensiune
    • Burghiu pentru forarea orificiului central 6,3 mm
    • Tarod M6, 5H, 45°, cu caneluri spiralate
    • Mandrină specială de instalare M6
  • Kit HELICOIL® – Filete bujii și filete bujii incandescente

    Din cauza procesului complicat de fabricare, capul cilindrului – împreună cu motorul – este una dintre cele mai complexe și mai costisitoare componente ale vehiculului. Puteți avea încredere în kiturile noastre speciale HELICOIL® Plus pentru filetele bujiilor și pentru filetele bujiilor incandescente.

    Conținut

    • 10 inserții filetate HELICOIL® Plus din fiecare dimensiune
    • Dispozitiv combinat de perforare și filetare
    • Mandrină de instalare
  • Kit HELICOIL® – Filete pentru bolțurile roților

    Atunci când se schimbă anvelopele, de obicei, se poate întâmpla să fie deteriorate filetele interioare prin strângerea incorectă sau strângerea excesivă a bolțului roții. Kitul HELICOIL® Plus pentru filetele interne de pe butucul roții constituie soluția. După ce se realizează un filet nou, rezistent, se inserează o inserție filetată HELICOIL® de înaltă rezistență.

    Conținut

    • 10 inserții filetate HELICOIL® Plus
    • Dispozitiv combinat de perforare și filetare (design special)
    • Dispozitiv pentru rupere umăr
    • Dispozitiv pentru ștemuire
  • Kit HELICOIL® – Filete pe carcasa rulmentului roții

    În plus față de sarcinile dinamice, carcasele rulmenților roții sunt expuse și la temperaturi înalte, apă pulverizată și sarea de pe drum. Uzura și deteriorarea sunt inevitabile. Puteți utiliza HELICOIL® Plus pentru a repara filetele deteriorate de pe carcasele rulmenților roților.

    Conținut

    • 10 inserții filetate HELICOIL® Plus
    • Dispozitiv combinat de perforare și filetare
    • Mandrină de instalare
    • Dispozitiv pentru rupere umăr
  • Kit HELICOIL®

    Conținut

    • Inserții filetate HELICOIL® Plus
    • Burghiu de formă spirală (până la M12)
    • Tarod pentru filetare manuală HSS
    • Mandrină de instalare
    • Dispozitiv pentru rupere umăr (până la M12)

    *Fiecare kit este format dintr-o dimensiune de inserție filetată în trei lungimi diferite.

  • Kit HELICOIL®

    Conținut

    • Inserții filetate HELICOIL® Plus
    • Tarod pentru filetare manuală
    • Mandrină de instalare (M18 - M24 pas standard)
    • Dispozitiv de aplicare (M27 - M33 cap de șurub standard și M18 x 1,5 - M36 x 1,5 pas fin al filetului)

    *Fiecare kit este format dintr-o dimensiune de inserție filetată într-o lungime

  • Kit HELICOIL®

    Conținut

    • Inserții filetate HELICOIL® Plus în diferite dimensiuni și lungimi
    • Burghiu spiral până la M12 (cu dispozitiv combinat de perforare și filetare pentru M14 x 1,25)
    • Tarod pentru filetare manuală HSS
    • Mandrine de instalare
    • Dispozitiv pentru rupere umăr

HELICOIL® piulițe de siguranță

O combinație eficientă între piulița cu guler cu șaibă integrată și inserția filetată HELICOIL® Plus Screwlock. Destinată în special pentru fixarea galeriilor de evacuare și a turbochargerelor.

  • HELICOIL® piulițe de siguranță

    Oferim o versiune de piulițe cu guler a piulițelor de siguranță HELICOIL® cu șaibe integrate, destinate în mod special pentru fixarea sigură a galeriilor de evacuare.

     

    Variante de design

    • Piuliță M8 cu cap hexagonal
    • Piuliță M8 cu acționare triplă pătrată

    Aplicații

    • Galerii de evacuare
    • Osii și motoare
    • Turbochargere

    Conținut

    • 50 de piulițe de siguranță din fiecare dimensiune

RIVKLE® și RIVQUICK®

Aceste kituri de reparare facilitează instalarea piulițelor nituibile prin nituire oarbă și a nituirilor oarbe pe componentele cu pereți subțiri.

  • Kit RIVKLE® Plus – Cap de mici dimensiuni

    Kitul RIVKLE® Plus conține câte 50 de piulițe nituibile prin nituire oarbă RIVKLE® Plus cu cap de mici dimensiuni din fiecare dimensiune (M3, M4, M5 și M6) și dispozitivul de fixare RIVKLE® BRK 01 pentru montare manuală.

    Conținut

    • Piulițe nituibile prin nituire oarbă RIVKLE® Plus – de la M3 până la M6
    • Din oțel zincat
    • Cap de mici dimensiuni
    • Dispozitiv de fixare BRK 01
    • Mandrine și pivoți suplimentari pentru M3, M4, M5 și M6
  • Kit RIVKLE® Plus – Cap plat

    Kitul RIVKLE® Plus conține câte 50 de piulițe nituibile prin nituire oarbă RIVKLE® Plus cu cap plat din fiecare dimensiune (M4, M5 și M6) și dispozitivul de fixare RIVKLE® BRK 01 pentru montare manuală.

    Conținut

    • Piulițe nituibile prin nituire oarbă RIVKLE® Plus – de la M4 până la M6
    • Din oțel zincat
    • Cap plat
    • Dispozitiv de fixare BRK 01
    • Mandrine și pivoți suplimentari pentru M3, M4, M5 și M6
  • Kit RIVKLE® Plus – Cap de mici dimensiuni

    Kitul RIVKLE® Plus conține piulițe nituibile prin nituire oarbă RIVKLE® Plus cu cap de mici dimensiuni în dimensiunile M6, M8 și M10 și dispozitivul de fixare RIVKLE® M2007 pentru montare manuală.

    Conținut

    • 50 de piulițe nituibile prin nituire oarbă M6
    • 25 de piulițe nituibile prin nituire oarbă M8
    • 25 de piulițe nituibile prin nituire oarbă M10
    • Din oțel zincat
    • Cap plat
    • Dispozitiv de fixare RIVKLE® M2007
    • 3 mandrine și pivoți pentru M6, M8 și M10
  • Kit RIVKLE® Plus – Cap plat

    Kitul RIVKLE® Plus conține piulițe nituibile prin nituire oarbă RIVKLE® Plus cu plat în dimensiunile M6, M8 și M10 și dispozitivul de fixare RIVKLE® M2007 pentru montare manuală.

    Conținut

    • 50 de piulițe nituibile prin nituire oarbă M6
    • 25 de piulițe nituibile prin nituire oarbă M8
    • 25 de piulițe nituibile prin nituire oarbă M10
    • Cap plat
    • Din oțel zincat
    • Dispozitiv de fixare RIVKLE® M2007
    • 3 mandrine și pivoți pentru M6, M8 și M10
  • Kit RIVQUICK®

    Kitul RIVQUICK® conține un total de 558 de piese incluzând niturile oarbe, dispozitivul de fixare BRS 02 pentru instalare manuală și alte accesorii.

    Conținut

    • Dispozitiv de fixare BRS 02
    • O varietate de nituri oarbe fabricate din aluminiu cu pivot din oțel
    • 4 mandrine
    • 2 burghie

Domenii de aplicare

Soluții de reparare în sectorul autovehiculelor